การรักษาคุณภาพน้ำให้ดีอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญในการบำบัดน้ำทางอุตสาหกรรม ไม่ว่าน้ำจะเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเช่นในเครื่องดื่ม หรือใช้ในการดำเนินการที่หอหล่อเย็นและหม้อไอน้ำ การบำบัดน้ำอย่างมีประสิทธิภาพล้วนจำเป็นต้องจ่ายสารเคมีอย่างแม่นยำในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดผลลัพธ์อย่างเหมาะสมที่สุด 

ความสำคัญของการสูบจ่ายสารเคมีมักถูกมองข้ามไป ทำให้เกิดช่องโหว่ในการดำเนินงาน ปัญหาใดก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากความไม่สมดุลเพียงเล็กน้อย การปรับเปลี่ยนที่ล่าช้า หรือความผันผวนที่ตรวจไม่พบ ล้วนส่งผลสืบเนื่องได้อย่างมีนัยสำคัญ 

การดำเนินการในเชิงรุกกับการจ่ายสารเคมีจึงสำคัญมาก 

หากรอจนกว่าจะเกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไข อาจเกิดค่าใช้จ่ายสูงและขาดประสิทธิภาพ ลองพิจารณาถึงปัญหาที่อาจเกิดจากการสูบจ่ายสารเคมีอย่างไม่เหมาะสม ได้แก่ 

  • การกัดกร่อน การเกิดตะกรัน และการปนเปื้อน ส่งผลให้เกิดค่าซ่อมบำรุงสูง การทำงานต้องหยุดชะงักโดยไม่คาดคิด และแม้แต่ลดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ 
  • คุณภาพน้ำที่ไม่ดีเพียงพอ ทำให้บกพร่องต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและอาจต้องเสียค่าปรับ
  • สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นอันตรายเนื่องจากระบบที่ขาดการควบคุมดูแลอย่างดีและขาดการติดตามตรวจสอบแบบเรียลไทม์ อาจเป็นอันตรายต่อพนักงาน เพิ่มภาระความรับผิดและความเสี่ยงด้านกฎหมาย

การอาศัยเพียงการตรวจสอบตามระยะไม่ใช่ทางเลือกที่ได้ผลสำหรับการระบุปัญหาเหล่านี้ แนวทางในเชิงรุกสำหรับการจัดกระบวนการจ่ายสารเคมีเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น นี่คือจุดที่โซลูชันการจ่ายสารของ Grundfos สร้างความแตกต่างได้ 

รู้เท่าทัน พร้อมควบคุมอยู่เสมอ 

โซลูชันอัจฉริยะของ Grundfos จะช่วยให้คุณควบคุมได้ด้วยการติดตามตรวจสอบจากระยะไกลและความโปร่งใสทั้งระบบ รับรองได้ถึงความปลอดภัยยิ่งขึ้นและประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำที่ดีขึ้น

ไม่ว่าปั๊ม Grundfos SMART Digital DosingTM ของคุณจะตั้งอยู่ที่ใด ก็มีคำเตือนที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย หรือเสียงเตือนพร้อมตัวบ่งชี้ตามรหัสสีขึ้นบนหน้าจอ แม้แต่เมื่อปั๊มอยู่ในบริเวณที่เข้าถึงได้ยากหรือมุมมืด ฟังก์ชันการเชื่อมต่อและทางเลือกการสื่อสารหลายรูปแบบก็ช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะทราบเรื่องทันเวลา 

การตั้งค่าและการบูรณาการระบบ

ก้าวแรกสู่การสูบจ่ายสารอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น 

การตั้งค่าและทดสอบการใช้งานระบบอย่างถูกต้องมีความสำคัญมาก เพื่อเป็นการรับรองประสิทธิภาพของระบบจ่ายสารเคมีของคุณ ไม่ว่าจะทำงานแยกตัวเดียวหรือผสานกันเป็นระบบควบคุมภายใต้การดูแลอย่าง SCADA การตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องอาจไม่แสดงผลในทันที แต่เมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดความขาดประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 

ปั๊ม Grundfos SMART Digital Dosing™ ทำกระบวนการนี้ให้เรียบง่ายขึ้นมาก คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์หลักทั้งหมดแบบดิจิทัลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้แอป Grundfos GO และแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ง่ายๆ ตามต้องการ 

นอกจากนี้ ทางเลือกการเชื่อมต่ออย่างราบรื่นก็เอื้อต่อการถ่ายโอนข้อมูลการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ ปั๊มแต่ละตัวรองรับระเบียบวิธีสื่อสารทางอุตสาหกรรมหลากหลายวิธีด้วย คุณจึงสามารถดาวน์โหลดบล็อกการทำงานได้จากศูนย์ผลิตภัณฑ์ Grundfos Product Center ตามต้องการ 

ความสําคัญของข้อมูล

การเปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมาย

ในภูมิทัศน์ดิจิทัลในปัจจุบัน การรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานและประสิทธิภาพเป็นเรื่องปกติ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่แท้จริงคือการจัดการข้อมูลดิบในปริมาณมากและการตีความในลักษณะที่นำไปใช้งานได้ หลายระบบต้องใช้เซ็นเซอร์เพิ่มเติมและมีการติดตั้งแต่ซับซ้อน เพียงเพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพ ทำให้ข้อมูลดิบท่วมท้นล้นมือผู้ปฏิบัติงาน 

โซลูชัน Grundfos SMART Digital Dosing™ ไม่เพียงแค่ทำให้การรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องง่าย แต่รวมถึงการตีความด้วย เครื่องมือวินิจฉัยขั้นสูงและเครื่องมือติดตามตรวจสอบอย่าง Flow Control Monitoring (FCM) ช่วยให้ปั๊มกลุ่มนี้แจ้งเตือนได้แบบเรียลไทม์เมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้นก่อนจะบานปลาย คุณจึงตัดสินใจได้บนพื้นฐานของข้อมูล 

  • มั่นใจได้ถึงการบำรุงรักษาเชิงรุกด้วยการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ปั๊มของคุณต้องรับบริการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน รวมทั้งระบุอย่างเจาะจงว่าต้องสั่งชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงชุดใด
  • ป้องกันความล้มเหลวที่ไม่คาดคิดด้วยการตรวจจับการรั่วไหลของวาล์วสูบ ท่อระบายที่เสียหาย และความไม่เรียบร้อยอื่นๆ ก่อนจะทำให้ระบบหยุดชะงัก
  • เพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงานโดยป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อช่วยรักษาความสมบูรณ์ของระบบ
  • หลีกเลี่ยงการขาดแคลนสารเคมีที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ด้วยการเข้าถึงข้อมูลปริมาณการใช้งาน เพื่อช่วยให้คุณประเมินได้เมื่อถึงเวลาต้องสั่งซื้อเพิ่ม

มาทำความเข้าใจกันดีกว่าว่าแนวทางเชิงรุกพร้อมด้วยการติดตามตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลมีประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจ ในการแก้ปัญหาท้าทายด้านการดำเนินงาน และยกระดับการบำบัดน้ำขึ้นไปอีกขั้น 

 

นอกจากนี้ คุณอาจสนใจ

ทำไมต้องเลือก Grundfos

การจ่ายสารเคมีไม่ใช่แค่เรื่องของความแม่นยํา แต่ระบบที่บูรณาการทางดิจิทัลอย่างครบวงจรก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยต้องพอดีกับความต้องการของคุณโดยเฉพาะด้วย ตั้งแต่การตั้งค่าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ไปจนถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณปรับปรุงการสูบจ่ายสารเคมีและทำให้ได้น้ำที่มีคุณภาพเป็นเลิศด้วยวิธีที่ถูกต้อง