Yeni TPE3 ile pompanın geleceğine adım atın

TPE3'ün potansiyelini deneyimleyin

Mümkün olan en iyi enerji verimliliği, sorunsuz bağlantı ve kolay kurulum ve devreye almanın akıllı karışımının TPE3'ü nasıl sınıfının en iyisi in-line pompa haline getirdiğini öğrenin. 

Enerji verimliliğini 22 kW'a kadar yükseltin

IE5 sınıfı MGE motor, yüksek verimli hidrolik ve otonom zeka ile TPE3 setleri, yaşam döngüsü maliyetlerini ve CO2 emisyonlarını azaltırken %50'ye kadar enerji verimliliği sağlayabilir.

 

Daha akıllı bağlantı ve daha iyi kontrol

TPE3, dahili Modbus RTU aracılığıyla herhangi bir BYS sistemiyle zahmetsizce entegre olup iletişim kurarak optimum kontrol, gerçek zamanlı izleme ve bulut tabanlı erişim sağlar. CIM modülleri aracılığıyla diğer fieldbus'lar kullanılabilir.

Kolay seçim, kurulum ve devreye alma

Daha az model ve kolay kurulum sihirbazı, seçim ve devreye almayı son derece sezgisel hale getirirken, Grundfos GO uygulaması hem kurulumu hem de devreye almayı kolaylaştırır.

TPE3 ile ilgili kapsamlı bilgi alın

Yeni TPE3 in-line pompayı daha ayrıntılı inceleyin ve bu pompayı öne çıkaran akıllı özellikleri keşfedin.

Geliştirmiş hidroliği ve IE5 sınıfı motoru

22 kW'a kadar sınıfının en iyisi enerji verimliliğini deneyimleyin ve CO2 emisyonlarını azaltırken pompa ömrünü uzatın ve işletme maliyetlerini azaltın.

Otonom zeka

AutoAdapt, FlowAdapt ve FlowLimit gibi akıllı, otonom özellikler, pompa performansını gerçek zamanlı olarak ayarlayarak enerji kullanımını azaltır ve sistem performansını optimize eder.

Dahili ModBus RTU

Dahili ModBus RTU protokolü sayesinde yeni TPE3, üçüncü taraf bina yönetim sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu, harici bir CIM modülü kurmanıza gerek kalmadan hassas kontrol ve sistem genelinde gelişmiş performans için gerçek zamanlı pompa verilerine erişmenizi sağlar.

Grundfos GO uyumluluğu

Kablosuz bağlantı üzerinden Grundfos GO uygulaması ile pompa ayarlarını uzaktan devreye alın ve ayarlayın, kurulum ve bakımı kolaylaştırın ve büyük zaman kazanın.  

Daha kolay seçim ve devreye alma

TPE3, tüm pompa serisinde tek tip kurulum sihirbazına sahiptir ve devreye almayı kolaylaştırır. Kompakt tasarımı ve daha az model varyasyonu, ihtiyaçlarınız için doğru varyantı seçmenizi de kolaylaştırır.

Yeni TPE3'ü iş başında görün

Yeni TPE3'ü yakından tanıyın

İhtiyaçlarınıza uygun TPE3'ü bulun

İster ticari binalardaki ister bölgesel enerji şebekelerindeki ısıtma veya soğutma sistemleri için olsun, sizin uygun bir TPE3 varyantı mevcuttur. TPE3 serimize göz atın ve ihtiyaçlarınız için mükemmel çözümü bulun.

Grundfos Connect Asset Monitor ile TPE’nizi optimize edin

Grundfos Connect Asset Monitor, gerçek zamanlı verileriyle binanızın su sisteminin performansını en üst düzeye çıkarır, atıkları azaltır ve sorunlara daha hızlı yanıt verir. TPE3 pompalarımızla sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanan Grundfos Connect Asset Monitor, pompanızın tam potansiyelini ortaya çıkarmanın en akıllıca yoludur.

Müşterilerimiz ne düşünüyor?

TPE3 hakkında daha fazla konuşabiliriz ancak müşterilerimizin hikayelerini paylaşmalarını sağlamak çok daha inandırıcı olacaktır. TPE3'ün ticari binalarda nasıl önemli bir fark yaratabileceğini gösteren birkaç örneğe göz atın.

TPE3 ile ilgili herhangi bir sorunuz var mı?