Město Nye moudře zachází s vodou

Předměstí Nye, severně od Aarhusu, předstihlo všechna města, protože je prvním městem v Dánsku, které zřídilo centralizovanou úpravnu sekundární vody. Úpravna využívá zachycenou dešťovou a drenážní vodu pro splachování toalet a praní, čímž výrazně snižuje spotřebu ze zdrojů podzemní vody.

Situace

40 % spotřeby vody v této oblasti je pokryto sběrem dešťové vody. Nye se bude v první fázi skládat z 600 domů a později se město rozroste na 15 000 obyvatel.

Založení nového předměstí dává možnost důkladně promyslet využití zdrojů a vytvořit chytré a obyvatelné město s holistickým přístupem k hospodaření s vodními zdroji. Toto řešení vodního hospodářství je první svého druhu v Dánsku. Jinými slovy, jedná se o inovativní řešení využití dešťové vody, které šetří pitnou vodu a vytváří zajímavé a moderní město.

Povrchová voda se zachycuje ze střech, silnic a centrálního jezera. Voda je poté vedena do úpravny a odtud je odváděna samostatným vodovodním potrubím do toalet a praček obyvatel města.

Řešení pro úpravu vody

Samotné řešení pro úpravu vody bylo navrženo a dodáno společností Grundfos Water Treatment. Dešťová voda se zachycuje v jezeře a čistí se v úpravně. Vyčištěná dešťová voda je odváděna speciálně dimenzovanými fialovými trubkami do toalet a praček obyvatel města.

Na první pohled vypadá úpravna vody jako tradiční vodárna: Čerpání vody do úpravny, filtrace, skladování a čerpání vody ke spotřebitelům.

Pokud se ale podíváte blíže, zjistíte, že tato úpravna vody je úplně jiná než tradiční úpravny podzemní vody. Povrchová voda má jiné složení a na rozdíl od podzemní vody není její kvalita stálá, protože se přirozeně mění se změnou ročních období a množstvím srážek.

Podrobný popis

1. Tlaková filtrace

Počáteční krok úpravy vody zahrnuje tlakovou filtraci. Jedná se o přirozený proces, při kterém se voda mísí se stlačeným vzduchem a prochází hloubkovou filtrací. Nečistoty jsou zachycovány v pečlivě vybraných filtračních médiích, včetně písku a antracitu. Kombinace filtrů se také nazývá multimediální filtr. Výsledkem tohoto procesu je vysoká kvalita vody a efektivní provoz s minimální spotřebou energie.

Počáteční kroky čištění, kterými dešťová voda prochází, zahrnují tlakovou filtraci a ultrafiltraci, čímž se účinně eliminují i částice o velikosti pouhých 0,02 mikronu.

2. Ultrafiltrace

Druhým krokem úpravy je ultrafiltrace, která podobně jako tlaková filtrace využívá také přirozený proces filtrace. Ultrafiltrace využívá membránovou technologii, a proto je vysoce účinná pro filtraci vody různé kvality. Tento systém dokáže eliminovat částice o velikosti pouhých 0,02 mikrometru a slouží jako fyzická bariéra proti bakteriální kontaminaci.

Vyčištěná voda je skladována v nádrži na čistou vodu a čerpána ke spotřebitelům pomocí frekvenčně řízených čerpadel, která zajišťují konzistentní tlak vody.

3. Nádrž na čistou vodu

Vyčištěná voda je vedena do nádrže na čistou vodu. Nádrž pojme 55 metrů krychlových, což odpovídá průměrné denní spotřebě. Upravená voda se označuje jako sekundární voda a lze ji použít pouze na splachování toalet a praní.

4. Čerpací stanice

Spotřebitelům je dodáváno požadované množství vody při konzistentním tlaku vody ze zcela tradičního čerpacího systému – všechna čerpadla jsou frekvenčně řízena a mohou pracovat jednotlivě nebo společně, s důrazem na minimalizaci spotřeby energie.

5. UV dezinfekční systém

Aby voda neobsahovala nežádoucí bakterie, je jako dodatečná bezpečnostní bariéra nainstalován UV dezinfekční systém, který představuje konečný krok úpravy. Tento systém využívá ultrafialové světlo (UV) o specifické vlnové délce, které účinně brání mikrobiologickému růstu (včetně bakterií, virů, řas a hub) ve vodě narušením DNA mikroorganismů.

Centralizované řešení sekundární vody vytvořila společnost Aarhus Vand, která je také provozuje. To znamená, že obyvatelé Nye si mohou užívat udržitelného životního stylu bez odpovědnosti, výdajů a potíží, které jsou obvykle spojeny s používáním sekundární vody. Profesionálně provozovaná centralizovaná úpravna zaručuje bezpečný provoz a klid pro obyvatele.

Silná spolupráce

Projekt je podporován Ministerstvem životního prostředí a potravinářství Dánska pod záštitou projektu rozvoje a zavádění environmentálních technologií (MUDP) a je realizován ve spolupráci s několika společnostmi.

Fakta

Jednotky v úpravně vody

    • Tlaková filtrace typu EFNSI130PPA
    • Ultrafiltrace typu UF1x2-60
    • UV dezinfekční jednotka typu Spektron 25
    • Nádrž na čistou vodu o objemu 55 m³ z HDPE
    • Čerpací jednotka Grundfos typ CRE5-6-F

    Nye

    Čtvrť Nye se rozvíjí na základě udržitelných principů. Lidé zde žijí v úctě k přírodě a svému okolí. Proto byla navržena nová řešení týkající se spotřeby zdrojů, dopadu na životní prostředí, dopravy a přírody. Čtvrť má přibližně 15 000 obyvatel.

    Kontakt