Aplikace pro úpravu vody

Díky řešení pro úpravu vody můžete provoz svého podniku posunout na novou úroveň. Kombinujeme znalosti, odhodlání a nadšení pro vývoj udržitelných řešení přizpůsobených pro potřeby různých aplikací. 

Potraviny a nápoje 

Naše řešení úpravy vody pro potravinářský a nápojový průmysl dodávají v optimální kvalitě vodu pro různé účely (přísada do výrobků, procesní voda, pro hygienu) a zároveň šetří vodu a energii, zvyšují spolehlivost a zajišťují splnění norem.

Zelený vodík

Poskytujeme komplexní řešení úpravy vody pro výrobu zeleného vodíku, která pokrývají všechny technologie elektrolyzérů. Naše služby zahrnují předúpravu, čištění a chlazení, aby byl zajištěn optimální výkon a účinnost elektrolyzéru.

Datová centra 

Naše řešení úpravy vody pro datová centra zajišťují účinné chlazení vodou a chrání zařízení tím, že dodávají vodu ve správné kvalitě. 

Dálkové vytápění 

Správná kvalita vody je nezbytná pro správu aktiv v systémech dálkového vytápění. Naše řešení pro úpravu vody pomáhají předcházet korozi, usazeninám a prasklinám v potrubí tím, že odstraňují soli a kyslík a upravují hodnoty pH v přídavné vodě. 

Průmyslové parní kotle

Efektivní úprava vody pro průmyslové parní kotle je důležitá, aby se zabránilo tvorbě vodního kamene, korozi a kontaminaci. Naše řešení pro úpravu vody pomáhají zajistit optimální výkon kotle a předcházet poruchám. 

Vysokotlaké parní kotle 

Naše řešení úpravy vody jsou speciálně navržena pro vysokotlaké parní kotle a zajišťují optimální kvalitu přídavné vody, aby byly kotle a turbíny chráněny před korozí, usazeninami a vodním kamenem, které mohou být způsobeny rozpuštěnými solemi a částicemi ve vodě.  

Voda pro hotely a pohostinství

Naše systémy úpravy vody poskytují vysoce kvalitní vodu pro hotely a rekreační zařízení a zlepšují jak zážitky hostů, tak efektivitu provozu. 

Voda pro výletní lodě

Dodáváme specializovaná řešení úpravy vody pro výletní lodě a zajišťujeme bezpečnou a čistou vodu pro cestující a posádku během plaveb. 

Úprava vody pro bazény a wellness centra

Nabízíme řešení pro filtraci, dezinfekci a údržbu vašeho bazénu, která zaručují křišťálově čistou vodu a jedinečný zážitek ve všech veřejných i soukromých zařízeních.

Bezpečná voda ve zdravotnictví

Zajišťujeme bezpečnou, čistou vodu pro zdravotnická zařízení, podporujeme bezpečnost pacientů a bráníme šíření infekcí prostřednictvím pokročilých technologií úpravy. 

Povrchová úprava 

Naše řešení úpravy vody pro systémy předúpravy povrchů zajišťují vynikající kvalitu vody pro různé oplachové zóny. Správná kvalita vody pomáhá chránit proti korozi, zajišťuje optimální přilnavost povlaku, vynikající vzhled a odolnost povrchů. 

Pitná voda

Naše moderní systémy úpravy vody umožňují obcím a průmyslovým odvětvím dodávat bezpečnou a čistou pitnou vodu a zajistit splnění norem.

Šetřete vodu a energii při úpravě vody 

Průmyslové provozy – v potravinářství i v dalších výrobních odvětvích – čelí rostoucímu tlaku na snižování spotřeby vody a energie. Grundfos dodává pokročilá řešení úpravy vody, jako je RO-PLUS, která dokážou opětovně využívat až 90 % vody a snížit spotřebu energie až o 37 %. Naše inteligentní systémy jsou navrženy tak, aby optimalizovaly výkon, snižovaly provozní náklady a podporovaly vaše cíle v oblasti udržitelnosti.  

Řešení a technologie

Inovativní technologie určené ke zlepšení kvality vody a efektivity provozu v průmyslovém a komerčním prostředí. 

Filtrace

Nabízíme filtrační technologie, jako jsou tlakové filtry, pískové a multimediální filtry, kartušové filtry, filtry s aktivním uhlím, sáčkové filtry a samočisticí filtry pro odstranění nečistot z vody.

Iontová výměna 

Naše řešení pro odstraňování iontů zahrnují změkčovače, demineralizátory, dealkalizátory a jednotky Mixed-bed s možností regenerace pryskyřice na místě nebo mimo něj.

Membránová filtrace 

Nabízíme technologie ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmózy pro odstranění částic, mikroorganismů a rozpuštěných látek z vody.

Elektrodeionizace 

Naše široká škála systémů EDI nabízí spolehlivou alternativu ke konvenčním systémům Mixed bed – zajišťuje nepřetržitý provoz bez prostojů při regeneraci. 

Odplynění

Nabízíme několik variant zařízení pro odstraňování kyslíku, oxidu uhličitého, obecně plynů z vody, jako je membránový odplyňovač, odplyňovač CO2, termický odplyňovač, vakuový odplyňovač.

Dezinfekce

Naše dezinfekční jednotky pro komunální a průmyslové aplikace zajišťují vynikající mikrobiální kontrolu vody a maximální provozní spolehlivost. 

Pronájem mobilních úpraven vody 

Potřebujete zajistit pitnou vodu, dezinfikovanou vodu, změkčenou vodu nebo demineralizovanou vodu pouze po omezenou dobu? Máme rozsáhlou flotilu mobilních úpraven vody – připravených k okamžitému použití. 

Chcete-li si prohlédnout celou řadu mobilních úpraven vody, přesměrujeme vás na webové stránky Eurowater. Společnost Eurowater se nyní přejmenovala na Grundfos Water Treatment a pokračuje v poskytování důvěryhodných odborných služeb pod názvem Grundfos. 

Vše od rozboru vody až po řešení na klíč – a mimořádně skvělý servis!

Ve společnosti Grundfos provádíme každý krok řešení úpravy vody interně – od rozboru vody a návrhu systému až po jeho výrobu, instalaci a servis. Tento komplexní přístup vám zajistí bezkonkurenční kvalitu a spolehlivost. Naši speciálně vyškolení servisní technici poskytují servis na míru, který je plně zdokumentovaný a pomůže vám udržet konzistentní a vysoce kvalitní provoz – a to každý den.

Servisní smlouvy na míru

Výjezdová služba – reagujeme velmi rychle

Náhradní díly a spotřební materiál skladem

Modernizace stávajících zařízení

Náš specializovaný tým odborníků je zde, aby vám pomohl  

Naše evropská skupina specializovaná na problematiku úpravy vod vás dokáže propojit s tisícovkou zkušených odborníků, kteří vás dokáží podpořit na každém stupni - od počátečního posouzení až po instalaci, od stálé asistenční služby po údržbu – prostřednictvím sítě více než 40 prodejních kanceláří a servisů po celé Evropě.