Když společnost Yamazaki Mazak Danmark A/S, součást společnosti Yamazaki Mazak Corporation, globálního výrobce obráběcích strojů, potřebovala najít řídicí řešení pro speciální oblasti použití svých zákazníků, obrátila se na Grundfos. Řešením byl Soft PLC instalovaný přímo do motoru čerpadla, který zákazníkům nabízel časově úsporné programovatelné řídicí řešení za nižší náklady než externí řídicí řešení.

Situace

Mazak používá MTRE čerpadlo, když zákazník potřebuje vyšší tlak než je standardní. Jejich hlavním cílem bylo najít způsob, jak zkrátit dobu instalace na místě a dodat vysoce kvalitní řešení pro své zákazníky, kteří používají Grundfos MTRE ponorná čerpadla k dosažení vyšších tlakových požadavků.

Často společnost přizpůsobuje CNC strojová centra specifickým potřebám zákazníků, aby splnila požadavky na vyšší průtok pro část kapalného chlazení nebo jemnější filtraci. Pokud je potřeba rozdělit chladicí kapalinu do různých okruhů přes elektronicky ovládané ventily, používají se ponorná čerpadla Grundfos MTRE 1-19 a dva elektronicky řízené ventily.

Funkce dostupné jako standard v motoru Grundfos MGE pohánějícím MTRE čerpadlo nesplňují funkční požadavky zákazníka. Aby se tomu předešlo, ventily jsou řízeny dalším PLC, které spolu s dalšími relé jsou přidávány do řídicí skříně CNC stroje.

Ačkoliv se CNC stroje obvykle vyrábějí v továrně MAZAK v Japonsku nebo Velké Británii, v mnoha případech jsou ventily a další komponenty zabudovány přímo do CNC stroje na místě MAZAK v Middelfartu v Dánsku před dodáním.

To však vede k dodatečným nákladům na komponenty, více času strávenému aktualizací dokumentace a dalším nákladům na práci elektrikáře při instalaci řídicí jednotky a relé do řídicí skříně.

Proto kontaktovali Grundfos pro chytřejší řešení. MAZAK by se rád vyhnul přidávání komponent do hlavní řídicí skříně, což je dosaženo tím, že jsou ventily řízeny Soft PLC integrovaným do motoru MGE pohánějícího čerpadlo MTRE.

Řešení

Řešením Grundfosu bylo instalovat přímo do motoru MGE řešení Soft PLC postavené na komunikačním rozhraní Grundfos CIM 550 P. Poté pomáhali zákazníkovi programovat požadovanou funkcionalitu stejným způsobem jako programování tradičního PLC.

Grundfos Soft PLC je založen na proprietární a patentované technologii Grundfos a poskytuje příležitost:

  • Vytvořte vlastní logické funkce
  • Využít všechny dostupné vstupy a výstupy MGE podle potřeby, například k ovládání ventilů

Zákazník zjistil, že může zkrátit dobu instalace integrací PLC do motoru MTRE čerpadla. Soft PLC využívá data z tlakového vysílače, který řídí frekvenci čerpadla, k menší spotřebě energie a tím co nejvíce omezí ohřev chladicí vody.

Grundfos MTRE je vertikální odstředivé čerpadlo, které nabízí vysokou energetickou účinnost a odolnost pro tovární procesy. Navrženo pro montáž na vrch nádrže s čerpací jednotkou ponořenou do kapaliny, která má být čerpána, MTRE je E-čerpadlo, což znamená, že využívá inteligentní MGE motor s permanentními magnety s certifikací IE5, navržený speciálně pro provoz s frekvenčními měniči. Protože frekvenční pohon neustále přizpůsobuje rychlost čerpadla podle poptávky, je možné dosáhnout významných úspor energie čerpadla.

Výsledek

Grundfos dodal pohlcovací čerpadla MTRE s integrovaným Soft PLC v motoru MGE, připravená k instalaci a připojení k ventilům. Řešení Soft PLC vyvinuté společností Grundfos bylo testováno v technologickém centru Mazaku v Middelfartu v Dánsku.

Použití řídicího řešení Grundfos Soft PLC přináší zákazníkům Mazak mnoho výhod:

  • Není potřeba žádná přestavba stávající řídicí skříně
  • Méně práce pro elektrikáře a tím i úspora nákladů a času instalace
  • Není potřeba žádné změny v dokumentaci
  • Úspory CAPEX stejně jako u externího PLC, a relé a další kabeláže jsou zbytečné
  • Doba instalace na místě je obecně zkrácena

Založené na partnerství

To, že toto řešení bylo možné, svědčí o spolupráci mezi Yamazakim Mazakem a Grundfosem, která trvá více než 20 let. Mazak je globální výrobce obráběcích strojů s 83 technologickými a inženýrskými centry po celém světě a 11 továrnami v šesti různých zemích. Mazak byl založen v Japonsku a buduje vztahy se silnými obchodními partnery, jako je Grundfos, kteří mohou poskytovat spolehlivé produkty a služby při vývoji svých pokročilých obráběcích strojů.

Grundfos může poskytovat technickou a komerční pomoc Mazaku jak na regionální, tak globální úrovni, jak ukazuje spolupráce mezi Mazak Denmark a Grundfos na dodání programovatelného řídicího řešení; což odpovídá firemní filozofii Mazaku dodávat vysoce kvalitní, pokročilé obráběcí stroje po celém světě.

Používané produkty Grundfos:

  • MTRE 1-19 ponorné čerpadlo
  • Modul komunikačního rozhraní Soft PLC

Související produkty

Najděte naše produkty související s tímto tématem.

Související aplikace

Najděte aplikace související s tímto předmětem.

Další související případy

Přečtěte si související příběhy zákazníků, kteří využili řešení Grundfos.