Flexibilní záchytná vana k nákupu ALPHA GO
Akce běží od 14. 9. 2026 do 14. 12. 2026 a je určena všem instalatérům.
Získejte flexibilní záchytnou vanu jako dárek k nákupu ALPHA GO
Od 14. 9. do 14. 12. 2026 získáte k nákupu vybraných oběhových čerpadel ALPHA flexibilní záchytnou vanu zdarma.
Jaké produkty jsou do akce zařazeny?
Nárok na odměnu získáte při nákupu:
- 1× ALPHA2 GO (libovolná velikost)
- nebo 1× ALPHA1 GO (libovolná velikost)
- nebo 2× ALPHA1 (libovolná velikost)
Jak získat dárek?
- Nakupte požadovaný počet a typ čerpadel u smluvního partnera Grundfos.
- Nahrajte fakturu nebo dodací list do registračního formuláře.
Po ověření dokladů vám záchytnou vanu zašleme na uvedenou adresu.
Akce je určena instalatérům a topenářům podnikajícím na základě živnostenského oprávnění. Platí pouze pro nové nákupy. Kompletní podmínky akce naleznete níže.
Výměna jen s dvěma čerpadly v autě
S tímto vybavením můžete vyměnit až 70 % oběhových čerpadel Grundfos v kotlích a většinu samostatně instalovaných oběhových čerpadel různých výrobců.
ALPHA1 GO 25-80-180
Objednací číslo: 93074179
Adekvátní náhrada za starší oběhová čerpadla Grundfos UPS v kotlích včetně vestavné délky 130 mm (stačí vyměnit pouze hlavu čerpadla).
S aplikací Grundfos GO navíc přenesete nastavení původního čerpadla do nové ALPHA1 GO.
Nahrazuje starší samostatně instalovaná čerpadla různých výrobců.
ALPHA2 GO 25-75-180
Objednací číslo:93074276
Adekvátní náhrada za oběhová čerpadla Grundfos UPM3 a UPM4 v kotlích včetně vestavné délky 130mm (stačí vyměnit pouze hlavu čerpadla).
S aplikací Grundfos GO provedete kompletní nastavení nového čerpadla včetně možnosti replikace křivek původního čerpadla do nové ALPHA2 GO.
Nahrzuje starší samostatně instalovaná čerpadla různých výrobců.
Doporučené příslušenství: Signální adaptér FCI
Objednací číslo: 93348101
Adaptér zástrčky Mini Superseal k FCI zástrčce. Kabelový adaptér, který je potřeba cca v 30 % záměn UPM3/4 na ALPHA2 GO.
Grundfos GO
Bezplatná mobilní aplikace pro instalatéry
Určí správné záměnné čerpadlo a provede vás uvedením čerpadla do provozu krok za krokem.
Grundfos GO podporuje i další čerpadla Grundfos - SCALA1, MAGNA3, TPE aj.
Rozvíjejte své dovednosti
Prozkoumejte čerpadla ALPHA GO a naučte se s nimi pracovat pomocí našich videonávodů.
Podmínky účasti
Flexibilní záchytná vana jako dárek k nákupu ALPHA GO do vašeho auta!
Oprávnění k účasti
K účasti jsou oprávněny výhradně fyzické a právnické osoby, které vykonávají na základě živnostenského listu živnost „Vodoinstalatérství, topenářství“ (dále jen „Instalatér”). Zaměstnanci velkoobchodů, OEM partnerů, veřejné podniky a jejich zaměstnanci, společnost Grundfos samotná a její zaměstnanci jsou z účasti vyloučeni. Každý instalatér může na jedno IČ čerpat maximálně 10 ks odměn.
Doba trvání akce
Akce trvá od 14. 9. 2026 do 14. 12. 2026 nebo vyčerpání zásob odměn.
Mechanismus akce
Účastník akce musí nakoupit uvedený produkty v daném počtu:
- 1ks ALPHA2 GO (jakákoliv velikost čerpadla)
nebo - 1ks ALPHA1 GO (jakákoliv velikost čerpadla)
nebo - 2ks ALPHA1 (jakákoliv velikost čerpadla)
Doklad a účast
- Nákup musí být doložen dodacím listem nebo fakturou z doby trvání akce od našeho smluvního obchodního partnera.
- Doklad je třeba nahrát v digitální podobě prostřednictvím účastnického formuláře.
- Účastník musí také udělit souhlas se zasíláním marketingových sdělení (MarketingPermission).
Zaslání odměny
Záchytná vana bude zaslána po úspěšném ověření dokumentů a marketingového souhlasu. Odměna bude zaslána na adresu uvedenou v účastnickém formuláři.
Ostatní
- Akce platí pouze pro nové nákupy vybraných produktů.
- Vymáhání nároků právní cestou je vyloučeno.
- Grundfos si vyhrazuje právo akci kdykoli změnit nebo ji předčasně ukončit.