Představujeme nové TPE3 – nejinteligentnější a nejúčinnější in-line čerpadlo na trhu, které nabízí výkon až 22 kW. Čerpadlo TPE3 je navrženo tak, aby zvyšovalo energetickou účinnost, zjednodušovalo provoz a podporovalo cíle udržitelnosti, a nastavuje tak nový standard v oblasti in-line čerpacích řešení pro komerční budovy i systémy dálkového přenosu energie.
Objevte budoucnost inteligentního čerpání
Grundfos TPE3 je inteligence, která povznáší. Podívejte se na naše krátké video a uvidíte, jak TPE3 nastavuje nový standard pro energeticky účinná a inteligentní řešení čerpací techniky a přispívá k úsilí o udržitelnost.
Poznejte potenciál TPE3
Podívejte se, jak inteligentní kombinace nejlepší možné energetické účinnosti, bezproblémové konektivity a snadné instalace i uvedení do provozu dělá z čerpadel TPE3 nejlepší in-line čerpadlo ve své třídě.
Prohlédněte si úplné rozdělení TPE3
Ponořte se hlouběji do nové řady in-line čerpadel TPE3 a objevte inteligentní funkce, kterými vyniká.
Podívejte se na naše video a prohlédněte si podrobný popis TPE3. Zde se z první ruky seznámíte se všemi jedinečnými detaily, které přinášejí skutečnou změnu v tomto odvětví.
Co si myslí naši zákazníci?
O TPE3 můžeme mluvit dál a dál, je však mnohem důvěryhodnější, když se o své příběhy podělí přímo naši zákazníci. Podívejte se na několik příkladů, které demonstrují, jak může TPE3 představovat významný rozdíl v případě komerčních budov.
Najděte TPE3 pro vaše potřeby
Ať už se jedná o systémy vytápění nebo chlazení v komerčních budovách nebo v sítích dálkového vytápění, je zde pro vás varianta využití TPE3. Prohlédněte si naši řadu TPE3 a najděte perfektní řešení pro vaše potřeby.
Stále hledáte odpovědi? Už se nemůžete dočkat, až začnete pracovat s TPE3? V každém případě stačí vyplnit formulář a jeden z našich odborníků se vám ozve zpět.
Děkuji za vaši žádost! Ozveme se vám co nejdříve.
Pokud jste se zaregistrovali k našemu marketingovému svolení, nyní máte nárok na personalizované informace od Grundfos o novinkách, nástrojích, produktech, aplikacích, akcích a promoakcích.
Pamatujte, že svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.
Pro více informací o vašich osobních údajích a právech si prosím přečtěte naše Oznámení o ochraně osobních údajů.