Představení čerpadel řady ALPHA GO

Podívejte se na videa k řadě oběhových čerpadel ALPHA GO a dozvíte se, jak jejich klíčové funkce zvyšují pohodlí zákazníků, zlepšují energetickou účinnost a zjednodušují instalaci a výměnu pro instalatéry.

V tomto videu vám představíme řadu čerpadel ALPHA GO. Dozvíte se, jaké mají funkce a vlastnosti a k čemu se používají.

ALPHA GO jsou oběhová čerpadla určená pro samostatnou i integrovanou instalaci v topných soustavách v rodinných domech. Majitelům přinášejí větší pohodlí a také úspory na energiích. Výhodou pro instalatéry je snazší uvedení do provozu s pomocí průvodce nastavením v mobilní aplikaci Grundfos GO. Jsou také navržena pro rychlou a bez- problémovou výměnu stávajících čerpadel, ať už starých či nových.

Řadu tvoří dvě hlavní varianty: ALPHA1 GO a ALPHA2 GO. Díky tomuto zjednodušenému portfoliu vám téměř pro jakoukoli situaci stačí vozit v dodávce pouze tato dvě čerpadla.

·       ALPHA1 GO nahrazuje starší integrovaná oběhová čerpadla, především ta tří rychlostní, jako například UPS, ale také modely ALPHA1 nebo ALPHA1 L.

·       ALPHA2 GO nahrazuje novější integrovaná oběhová čerpadla, konkrétně UPM3 a UPM4, ale také předchozí generaci modelů ALPHA jako například ALPHA2 a ALPHA3.

Díky tomu minimalizujete počet návštěv u zákazníka, nebudete muset jezdit do velkoobchodu nebo čekat na náhradní díly od výrobce kotlů či tepelných čerpadel.

ALPHA GO také představuje nové varianty výkonu:

ALPHA1 GO nabízí stejně spolehlivý výkon jako předchozí modely ALPHA1 a ALPHA1L. Varianta s dopravní výškou 8 metrů nabízí vysokou kompatibilitu a umožňuje vyměnit až 70% integrovaných oběhových čerpadel UPS.

Varianta ALPHA2 GO nabízí nově čerpadlo s dopravní výškou 7,5 metru. To lze použít jako univerzální náhradu starších oběhových čerpadel, neboť jím zaměníte až 70% oběhových čerpadel Grundfos UPM3 a UPM4, která jsou integrována v kotlích, tepelných čerpadlech či jiných soustavách. Dále je ALPHA2 GO k dispozici s dopravní výškou 9 metrů, která je ideální pro tepelná čerpadla, jež vyžadují vyšší průtok a dopravní výšku.

Čerpadla ALPHA GO disponují celou řadou funkcí, které:

·       zjednodušují instalaci

·       urychlují a zpřesňují uvedení do provozu

·       snižují spotřebu energie

·       snižují počet reklamací

·       urychlují a usnadňují údržbu a řešení problémů.

Pojďme se podívat, jak toho tato čerpadla dosahují.

Konstrukce umožňuje odvzdušňování čerpadla. Čerpadlo je ale nutné odvzdušnit při první instalaci nebo znovu napuštění soustavy.

Díky ochraně proti provozu nasucho jsou čerpadla ALPHA GO chráněna proti případnému poškození v situacích, kdy v čerpadle není dostatek kapaliny. To minimalizuje potenciální poruchy a zajišťuje dlouhodobou odolnost.

Robustní start funguje na principu spuštění s vysokým točivým momentem, což eliminuje problémy se zanesením čerpadla. Nemagnetická hřídel a ložiska snižují riziko ucpání a ložiskový systém pomáhá předcházet usazování vodního kamene. Ucpání čerpadla je málo pravděpodobné, ale pokud k němu přesto dojde, motor se bude nepřetržitě spouštět s nejvyšším možným točivým momentem, aby nastartoval i v náročných podmínkách.

Čerpadlo ALPHA2 GO navíc doplňuje mobilní aplikace Grundfos GO, která nabízí mnoho funkcí pro snazší instalaci, uvedení do provozu a řešení problémů.

Průvodce nastavením v aplikaci vás krok za krokem provede uvedením čerpadla ALPHA2 GO do provozu, aby soustava fungovala tak, jak má, ať už se jedná o výměnu staršího čerpadla nebo novou instalaci.

Detekce vzduchu a odvzdušňování soustavy u ALPHA2 GO detekuje vzduch kolem oběžného kola. Pokud je detekován vzduch, čerpadlo začne pulsovat a efektivně vytlačí vzduch, k nejbližšímu odvzdušňovacímu ventilu.

Noční redukovaný režim. Pokud jej aktivujete v aplikaci, čerpadlo rozpozná, že je kotel v nočním redukovaném režimu,a často sníží přívodní teplotu. Tato funkce šetří energii a majitelům přináší větší pohodlí.

V aplikaci naleznete také údaje o trendech, díky nimž můžete sledovat výkon čerpadla v průběhu času a analyzovat vzorce průtoku, tlaku, spotřeby energie, teploty a cyklu zapnutí.

Protokol událostí umožňuje přístup k historii událostí a protokolu chyb. Také obsahuje možná řešení varování či alarmů.

Díky aktualizacím softwaru mají instalatéři vždy přístup k nejnovějším funkcím a vylepšením.

Aplikace nabízí také hydronické vyvažování, díky kterému může soustava

poskytovat pohodlí, šetřit energii a dodat požadovanou teplotu do všech místností.

Pokud jde o výměnu integrovaných oběhových čerpadel, oba modely ALPHA GO celý proces zjednodušují. Spolupracují s aplikací Grundfos GO, i když každé z nich funguje trochu jinak.

ALPHA2 GO se připojuje přímo k aplikaci a umožňuje replikovat výkon původního integrovaného čerpadla. Toto propojení umožňuje přesné nastavení, šetří čas a zajišťuje optimální výkon soustavy.

ALPHA1 GO se k aplikaci nepřipojuje, přesto však aplikace přijde při výměně vhod. Instalatér do ní může zadat informace o stávajícím čerpadle, buď naskenováním starého čerpadla, nebo ručním zadáním modelu či čísla dílu. Díky tomu je možné nové čerpadlo správně nastavit přes jeho rozhraní.

Na závěr krátké shrnutí:

·       Čerpadla ALPHA GO instalatérům zjednodušují instalaci, uvedení do provozu a záměny starších čerpadel.

·       ALPHA2 GO lze propojit přes Bluetooth s mobilní aplikací a využít tak další digitální funkce jako průvodce nastavením, záměny čerpadel a hydronické vyvažování. Také nabízí přístup k údajům o trendech a protokolům chyb.

·       ALPHA1 GO díky mobilní aplikaci umožňuje přenést nastavení zaměňovaného čerpadla.

·       Obě čerpadla šetří majitelům energii a zároveň zvyšují jejich pohodlí.

Poznámka:

Při instalaci a uvedení do provozu vždy postupuje dle aktuálního montážního a provozního návodu. Ten lze stáhnout z webových stránek Grundfos z části dokumentace u daného výrobku.