Instalace čerpadel ALPHA1 GO a ALPHA2 GO
Podívejte se, jak nainstalovat ALPHA1 GO a ALPHA2 GO. V tomto videu najdete vše od montáže a možných poloh hlavy čerpadla až po elektrické zapojení a mnohem více.
V tomto modulu se dozvíte, jak na instalaci čerpadel ALPHA2 GO a ALPHA1 GO. Povíme si o montáži, možných polohách hlavy čerpadla a elektrickém zapojení a také o adaptérech pro výměnu.
Poznámka:
Při instalaci a uvedení do provozu vždy postupuje dle aktuálního montážního a provozního návodu. Ten lze stáhnout z webových stránek Grundfos z části dokumentace u daného výrobku.
Nejprve zkontrolujte, že máte všechno potřebné:
· Čerpadlo ALPHA2 GO nebo ALPHA1 GO
· Dvě těsnění
· Připojovací konektor
Krok 1: namontujte čerpadlo.
Nejprve na tělese čerpadla ALPHA2 GO nebo ALPHA1 GO najděte šipky. Ty ukazují směr průtoku vody čerpadlem. Poté uzavřete vstupní a výstupní ventily. Před připojením k potrubí nezapomeňte na přiložená těsnění. Dávejte pozor, aby hřídel čerpadla byla vodorovná s odchylkou maximálně ±5 °. Matky utáhněte klíčem a zapojte připojovací konektor.
Krok 2: umístění hlavy čerpadla.
Když budete instalovat čerpadla ALPHA2 GO či ALPHA1 GO, můžete hlavu umístit na třetí, šestou, devátou či dvanáctou hodinu.
Model ALPHA2 GO K pro aplikace s kondenzací však lze namontovat pouze s otočením na devátou hodinu.
Pokud chcete u čerpadel ALPHA2 GO nebo ALPHA1 GO hlavu otočit, použijte 4mm imbusový klíč, kterým povolíte a vyjmete čtyři šrouby z hlavy čerpadla. Pak hlavu pootočte do požadované polohy, šrouby vraťte na místo a křížem je utáhněte.
Krok 3: montáž připojovacího konektoru.
Čerpadla ALPHA2 GO a ALPHA1 GO se dodávají s připojovacím konektorem. Zapojení je snadné, neboť nepotřebujete žádné nářadí a konektor lze otáčet o 90°.
Krok 1: Odšroubujte kabelovou průchodku.
Krok 2: Průchodkou a tělem konektoru prostrčte napájecí kabel.
Krok 3: Odizolujte vodiče z napájecího kabelu podle vyobrazených rozměrů.
Krok 4: Otevřete svorky a podle barvy vodiče připojte:
· Modrý vodič k „neutral“ nebo „N“.
· Černý nebo hnědý vodič k „live“ nebo „L“.
· Žlutozelený vodič k uzemnění.
Krok 5: Uzavřením svorek vodiče zajistíte na místě.
Krok 6: Znovu sestavte tělo konektoru.
Krok 7: Zacvakněte tělo konektoru na místo a utáhněte kabelovou průchodku.
Krok 8: Jakmile je čerpadlo připojeno k potrubí, nainstalujte přes těleso čerpadla případné tepelně-izolační kryty.
Pokud chcete konektor připojit otočený o 90°, postupujte dle kroků 1–5. Poté nadzvedněte přední část konektoru, celý konektor pootočte o 90° a přední část vraťte na místo. Znovu sestavte tělo konektoru. Zacvakněte tělo konektoru na místo a utáhněte kabelovou průchodku. Nakonec přes těleso čerpadla nainstalujte tepelně-izolační kryty, poté, co čerpadlo připojíte k potrubí.
Kabelové adpatéry
Instalatéři mohou využít řadu kabelových adaptérů pro čerpadla ALPHA GO, které jim usnadňují proces výměny v různých situacích.
Když budete nahrazovat UPM3 nebo UPM4 čerpadlem ALPHA2 GO, budete potřebovat signální adaptér FCI, pokud bylo čerpadlo řízeno přes externí signál a připojení FCI. Jak signální adaptér FCI, tak signální kabel je nutné připojit k externímu signálnímu portu čerpadla přes konektor superseal.
Napájecí adaptér ALPHA doporučujeme použít při výměně starších generací čerpadel ALPHA1 L, 2 nebo 3. Díky němu lze bez řezání připojit starý napájecí kabel a zapojit jej k novému čerpadlu ALPHA1 GO či ALPHA2 GO.
Pokud vyměňujete starší čerpadla UPS s konektory Volex či Molex, použijte pro napájecí kabel adaptéry Volex a Molex, abyste jej pro připojení ALPHA1 GO nemuseli řezat a znovu zapojovat.