Výměna staršího čerpadla s pomocí Grundfos GO app

Naučte se využívat aplikaci Grundfos GO a její funkci GO Replace a začněte rychle a spolehlivě vyměňovat integrovaná oběhová čerpadla za nová čerpadla ALPHA1 GO a ALPHA2 GO

V tomto modulu se dozvíte, jak používat mobilní aplikaci Grundfos GO pro výměnu integrovaných oběhových čerpadel za ALPHA1 GO a ALPHA2 GO.

 

Aplikace Grundfos GO nabízí celou řadu digitálních nástrojů, které zefektivňují práci s oběhovými čerpadly od Grundfos. Obsahuje profesionální nástroje, které vám zjednoduší instalaci, uvádění do provozu, sledování a údržbu čerpacích soustav. V aplikaci Grundfos GO naleznete nástroj GO Replace, který budete potřebovat, pro výměnu integrovaných oběhových čerpadel za ALPHA1 GO nebo ALPHA2 GO.

 

Nejprve si stáhněte aplikaci Grundfos GO z App Store nebo Google Play. Nebo naskenujte QR kód na ovládacím panelu ALPHA1 GO či ALPHA2 GO, který vás přesměruje do obchodu, kde si aplikaci stáhnete. Spusťte aplikaci na svém zařízení a přejděte do záložky „Produkty“. Zvolte „GO Replace pro oběhová čerpadla“ a začněte s procesem výměny. Také doporučujeme přidat GO Replace do nabídky „Vaše nástroje“ na kartě „Přehled“, abyste jej měli vždy po ruce.

 

Jakmile spustíte nástroj GO Replace, systém vás vyzve k zadání informací o čerpadle, které nahrazujete. U čerpadel Grundfos naskenujte číslo výrobku pomocí fotoaparátu v aplikaci. Výrobní číslo naleznete na horním nebo boční straně čerpadla a také na typovém štítku, v závislosti na daném modelu. Nebo můžete číslo výrobku zadat ručně. Čerpadla jiných značek lze vyhledat tím, že zadáte jejich název.

 

Pokud nahrazujete čerpadla Grundfos UPM3 či UPM4 pomocí ALPHA2 GO, naskenujte datovou matici na přední straně čerpadla pomocí fotoaparátu v aplikaci. Jakmile zadáte čerpadlo, které se chystáte vyměnit, průvodce může vypadat jinak podle toho, jestli pro výměnu navrhuje ALPHA1 GO nebo ALPHA2 GO.

 

Výměna s průvodcem nastavením pro ALPHA2 GO

 

Pro ALPHA2 GO platí, že výměnu můžete provést za pomoci průvodce nastavením, kterého naleznete v aplikaci po připojení daného čerpadla. ALPHA2 GO se přímo propojí s aplikací Grundfos GO a jednotlivými kroky vás provede, aby mohlo nové čerpadlo replikovat nastavení toho starého.

 

V případě, že jsou čerpadla UPM3 a UPM4 řízena externě, je nutné k externímu signálnímu portu na ALPHA 2 GO připojit také externí kabel. Při replikování nastavení čerpadel UPM3 či UPM4 do ALPHA2 GO bude aplikace Grundfos GO potřebovat připojení ke cloudu. Aplikace nemusí zůstat připojena k čerpadlu ALPHA2 GO, zatímco se nastavení bude stahovat. Postačí dokonce i slabší signál. Je však nutné ALPHA2 GO připojit poté, aby se do oběhového čerpadla mohlo nahrát nastavení.

 

Výměna s pokyny pro ALPHA1 GO

 

ALPHA1 GO funguje jinak, neboť se nepřipojuje přímo k aplikaci. Aplikace Grundfos GO vám místo toho nabídne podrobné pokyny, díky nimž čerpadlo nastavíte přes ovládací panel.

 

Poté, co zadáte informace o starém čerpadle do GO Replace, a nově nainstalované čerpadlo ALPHA1 GO je identifikováno, aplikace vám zobrazí přesnou křivku původního čerpadla. Tu nastavíte na novém čerpadle tak, že na 10 sekund podržíte navigační tlačítko na ovládacím panelu čerpadla, čímž se dostanete do pokročilého režimu. Zvolte doporučenou křivku, vyčkejte 10 sekund a nová křivka se sama nastaví. V případě potřeby tak můžete nastavit otáčky na stupeň 1, 2 nebo 3.

 

Takto vám tedy funkce GO Replace pomáhá nastavit čerpadla ALPHA GO v aplikaci Grundfos GO.