Uživatelské rozhraní čerpadel ALPHA GO
Naučte se, jak pracovat s ovládacími panely čerpadel ALPHA GO, jak přepínat mezi jednotlivými řídicími režimy a jak v mobilní aplikaci Grundfos GO odemknout pokročilé funkce.
V tomto videu se podíváme, jak funguje ovládací panel čerpadel a řídicí režimy čerpadel ALPHA GO.
Ovládací panel čerpadla ALPHA2 GO.
Pomocí navigačního tlačítka lze snadno přepínat mezi:
· režimem proporcionálního tlaku
· režimem konstantního tlaku
· režimem konstantní křivky
· jednotlivými nastaveními těchto režimů
· pokročilým režimem
Pokročilé nastavení oceníte zejména tehdy, když pro uvedení do provozu použijete aplikaci Grundfos GO.
Na ovládacím panelu naleznete přehledné informace o výkonu soustavy, např. výkon oběhového čerpadla, dopravní výšku či průtok, což usnadňuje sledování a upravování nastavení.
Indikátor jednotek, který je na ovládacím panelu vpravo, přehledně zobrazuje tří různé jednotky. Na panelu se zobrazí pouze jedna jednotka.
Tlačítko připojení umožňuje hladké spárování s aplikací Grundfos GO, která odemyká další funkce pro nastavení a optimalizaci soustavy. Pokud uživatel uzamkne uživatelské rozhraní, zobrazí se ikona zámku. Tím je nastavení čerpadla chráněno pomocí aplikace Grundfos GO. Uzamčené čerpadlo lze odemknout pouze tak, že je připojíte k aplikaci Grundfos GO.
Úsporný režim ovládacího panelu se aktivuje po 15 minutách nečinnosti. To platí jak pro ALPHA1 GO, tak pro ALPHA2 GO. Čerpadla přejdou do úsporného režimu a displej se vypne, aby se snížila spotřeba energie, když displej není aktivní. Údaje o řídicím režimu a nastavení zůstanou rozsvíceny. Displej znovu aktivujete stisknutím jakéhokoli tlačítka. Úsporný režim displeje lze vypnout v aplikaci Grundfos GO.
Ovládací panel čerpadla ALPHA1 GO.
Stejně jako u ALPHA2 GO platí, že pomocí navigačního tlačítka lze snadno přepínat mezi
· režimem proporcionálního tlaku
· režimem konstantního tlaku
· režimem konstantní křivky
· jednotlivými nastaveními těchto režimů
· pokročilým režimem
Pokročilý režim se používá pro při nahrazení starších čerpadel nebo replikaci nastavení čerpadel. Pro aktivaci pokročilého režimu stačí na 10 sekund stisknout přepínací tlačítko. Pro náhrady starších čerpadel za ALPHA1 GO budete potřebovat mobilní aplikaci Grundfos GO, která vás proces výměny provede. Pomocí navigačního tlačítka pak nastavíte správnou křivku čerpadla dle doporučení aplikace.
Řídící režimy čerpadel ALPHA GO a jak se zobrazují v uživatelském rozhraní.
Konstantní tlak
Doporučuje se pro podlahové vytápění. Bez ohledu na průtok udržuje konstantní diferenční tlak, takže se skvěle hodí pro soustavy s minimální ztrátou tlaku. Zajišťuje stabilní a efektivní výkon a v rozhraní je znázorněn pomocí ikony podlahového vytápění.
Proporcionální tlak
Doporučuje se pro topné soustavy s termostatickými radiátorovými ventily, kterým se také říká TRV. Režim upravuje diferenční tlak dle kolísání průtoku, čímž udržuje konzistentní tlak ve ventilech topných těles. Dokonalé pohodlí s minimální spotřebou energie. V rozhraní je znázorněn ikonou topného tělesa.
Konstantní křivka
Čerpadlo běží v režimu konstantní křivky bez ohledu na aktuální potřebu průtoku v soustavě. ALPHA1 GO a ALPHA2 GO pracují v režimu konstantní křivky tehdy, když není zvolen režim konstantního tlaku ani proporcionálního tlaku.
AUTOADAPT
Chytrý řídicí režim pro ALPHA2 GO, který optimalizuje výkon tím, že upravuje požadovanou hodnotu podle aktuální potřeby topné soustavy. AUTOADAPT je možné využít jak v režimu proporcionálního tlaku, tak v režimu konstantního tlaku. Není třeba jej ručně nastavovat.