Varování a alarmy čerpadel ALPHA GO

Podívejte se, co znamenají varování a alarmy čerpadel ALPHA GO, a naučte se, jak řešit problémy rychle a přesně.

V tomto videu se podíváme, jak rozumět varováním a alarmů čerpadel ALPHA GO, abyste mohli diagnostikovat problémy a lépe je řešit. Čerpadla ALPHA1 GO a ALPHA2 GO jsou vybavena zřetelnými kontrolkami, které pomáhají identifikovat a řešit případné problémy. Pojďme se podívat, co znamenají různá varování a alarmy a jak se zobrazují.

 

Žlutá kontrolka

Žlutá kontrolka značí varování. Čerpadlo sice běží, ale jeho výkon není optimální. Většinou není třeba okamžitého zásahu, pokud to však nezpůsobuje nedostatečné vytápění nebo nepohodlí. Žlutá kontrolka se rozsvítí v následujících případech.

 

Podpětí, kód E2

Značí podpětí, zatímco čerpadlo stále běží. Čerpadlo detekuje nízké napětí, ale pokračuje v činnosti. Zobrazí se žlutá kontrolka a kód chyby E2. Varování se zobrazí jak na ALPHA1 GO, tak na ALPHA2 GO. Varování se pak zapíše do protokolu událostí v čerpadle ALPHA2 GO.

 

Externí signál, kód E9

Pokud čerpadlo rozpozná externí signál, který ale nebyl aktivován v aplikaci Grundfos GO, čerpadlo zobrazí varování pomocí žluté kontrolky a kódu E9. Vyřeší to průvodce nastavením, v němž aktivujete ovládání externím signálem.

 

Nucené čerpání, kód E3

Ostatní čerpadla či zdroje mohou do čerpadla tlačit kapalinu i v případě, že je čerpadlo vypnuté. V takové situaci se rozsvítí žlutá kontrolka a kód E3. Postupujte následovně: zkontrolujte, že jsou zpětné ventily v soustavě ve správné pozici a že žádný z nich není vadný. V případě potřeby ventily vyměňte.

 

Ikona číselníku

Pokud ikona číselníku bliká dokola, není potřeba žádná další akce. Uvedeme si příklad:

·       Uvedení do provozu nebo detekce vody. Při počátečním nastavení číselník ukazuje, že je čerpadlo uváděno do provozu nebo že se čerpadlo snaží detekovat vodu. Provoz v soustavě by se měl obnovit automaticky.

·       Detekce vzduchu a odvzdušňování za provozu. Tuto funkci zapnete v aplikaci Grundfos GO a ALPHA2 GO tak bude automaticky detekovat vzduch a odvzdušňovat se. V takovém případě se rozbliká číselník.

·       Aktualizace softwaru. Číselník se rozbliká také během aktualizace softwaru čerpadla ALPHA2 GO. Dočasně se tím přeruší provoz, dokud se celý proces nedokončí. Událost se zaznamená do protokolu událostí ALPHA2 GO.

 

Červená kontrolka

Červená kontrolka značí alarm, což znamená, že se čerpadlo zastaví a vyžaduje okamžitou akci. Mezi alarmy patří následující případy.

 

Detekce provozu nasucho a zastavení, kód E4

Když čerpadlo detekuje možný provoz na sucho, rozsvítí se ikona číselníku. V případě provozu na sucho se čerpadlo automaticky zastaví, což značí červená kontrolka a kód E4. Tento alarm se může zobrazit jak na ALPHA1 GO, tak na ALPHA2 GO. Alarm se zaznamená do protokolu událostí ALPHA2 GO. Řešení provozu nasucho je následující: soustavu naplňte správným objemem kapaliny, čerpadlo zavodněte a odvzdušněte a poté znovu spusťte.

 

Ucpané čerpadlo, kód E1

Ucpání čerpadla je málo pravděpodobné, ale pokud k němu přesto dojde, rozsvítí se červená kontrolka a kód E1. Tento alarm se může zobrazit jak na ALPHA1 GO, tak na ALPHA2 GO. Alarm se zaznamená do protokolu událostí ALPHA2 GO. Uvolnění čerpadla by měl provádět pouze odborník s příslušnou kvalifikací. Nejprve čerpadlo odpojte od soustavy a sejměte hlavu čerpadla. Nakonec vyčistěte usazeniny.

 

Elektrická závada, kód E3

Pokud se čerpadlo zastaví kvůli elektrické závadě, rozsvítí se červená kontrolka a kód E3. Tento alarm se může zobrazit jak na ALPHA1 GO, tak na ALPHA2 GO. Alarm se zaznamená do protokolu událostí ALPHA2 GO. Pokud se čerpadlo zastaví, když na displeji svítí červená kontrolka a kód E3, může to znamenat několik věcí:

·       Přepětí. Napájecí napětí čerpadla je příliš vysoké. Řešení: zkontrolujte, zda je napájení ve správném rozsahu.

·       Interní porucha. Čerpadlo je nutné vyměnit. Kontaktujte servis Grundfos nebo čerpadlo zlikvidujte způsobem, který bude ekologický a v souladu s místními předpisy.  

·       E3 může také znamenat, že čerpadlu ALPHA2 GO chybí software, pokud je zahájen tovární reset čerpadla. Problém by se měl automaticky vyřešit, pokud ALPHA2 GO znovu propojíte s aplikací Grundfos GO.

 

Hluk v soustavě

Hluk v soustavě může být způsoben jednou z následujících příčin. Průtok je příliš vysoký. Řešením je snížit průtok. V soustavě je vzduch. Řešením pro ALPHA2 GO je připojení k aplikaci Grundfos GO. Přejděte do nastavení, zvolte možnost soustava a odvzdušnění čerpadla a začněte odvzdušňovat. Tato událost se zaznamená do protokolu událostí ALPHA2 GO.

 

V aplikaci Grundfos GO naleznete další informace k ALPHA2 GO, včetně podrobných protokolů událostí, které obsahují varování a alarmy, což usnadňuje řešení problémů.

 

Na závěr krátké shrnutí

·       Žlutá kontrolka. Značí varování. Soustavu sledujte a jednejte pouze tehdy, pokud si všimnete poklesu výkonu.

·       Červená kontrolka. Značí alarm. Řešení si žádá okamžitou pozornost.

·       Číselník. Dočasný stav při uvedení do provozu, detekci vody, odvzdušňování či aktualizaci softwaru. Není třeba žádná akce. Čerpadlo se automaticky vrátí do normálního provozu.

 

Poznámka

Podrobné informace k chybám a alarmům na čerpadlech ALPHA GO najdete v montážním a provozním návodu, který je vždy ke stažení na webových stránkách Grundfos v části dokumentace u daného výrobku.