SCALA2 - plnicí tlak v tlakové nádobě
Podívejte se jak zkontrolovat a nastavit plnicí tlak v integrované tlakové nádobě domácí vodárny SCALA2.
Domácí vodárna SCALA2, která je navržena pro čerpání vody s konstantním tlakem v rodinných domech. Umožňuje úsporu nákladů na energii, je velice tichá a zvládne až 8 otevřených kohoutků současně bez ztráty tlaku vody.
Aby dlouhodobě poskytovala tyto výhody, je potřeba pravidelně kontrolovat plnicí tlak v tlakové nádobě. V průběhu času může vzduch z nádrže unikat, což vede ke kolísání tlaku vody, snížení účinnosti vodárny, zvýšení její hlučnosti a potenciálnímu zvýšenému opotřebení systému. Každoroční kontrola a dotlakování tlakové nádoby eliminuje tyto problémy.
Podívejme se, jak správně natlakovat integrovanou tlakovou nádobu domácí vodárny SCALA2.
Nejprve vypněte SCALA2 stisknutím tlačítka STOP na ovládacím panelu.
Poté uvolněte tlak v systému uzavřením přívodního potrubí a otevřením jakéhokoliv kohoutku.
Pak odšroubujte uzávěr vzduchového ventilu na tlakové nádobě. Teď budete potřebovat vzduchový kompresor – nebo podobný nástroj – k zkontrolování aktuálního tlaku a k napumpování vzduchu do tlakové nádoby.
Tlak v nádobě musí být nastaven na správnou hodnotu. Požadovaná hodnota plnicího tlaku by měla být 70 % žádoucího výstupního tlaku. Například, pokud je požadovaný výstupní tlak 3,0 bar, plnicí tlak v nádobě by měl být 2,1 bar.
Nyní čerpejte vzduch do nádoby, dokud nedosáhnete požadované hodnoty plnicího tlaku.
Pak znovu nasaďte a pevně utáhněte uzávěr vzduchového ventilu, aby se zabránilo úniku vzduchu v průběhu času. Poté znovu otevřete přívod vody a zapněte vodárnu SCALA2.
Pojďme si to shrnout.
Pamatujte si, že pravidelná kontrola plnicího tlaku v tlakové nádobě SCALA2 je nezbytný krok pro zajištění jejího optimálního provozu.
Vždy se ujistěte, že tlak v tlakové nádobě je nastaven na 70 % požadované hodnoty žádoucího výstupního tlaku, a nikdy tuto hodnotu nepřekračujte. Neudržování správného plnicího tlaku může vést k problémům, jako je hlučný provoz, kolísání tlaku, zvýšené riziko poškození a vyšší spotřeba energie.