Úvod do konstrukčních prvků čerpadel COMFORT

Seznamte se s výhodami čerpadel COMFORT pro cirkulaci teplé vody.

COMFORT je jasnou volbou pro cirkulaci teplé vody v rodinných domech. Bezpečná, spolehlivá a energeticky účinná čerpadla COMFORT zajišťují teplou vodu bez čekání… v malých… i větších domech. V tomto videu se blíže podíváme, jaké výhody mají čerpadla COMFORT pro cirkulaci teplé vody.

Na rozdíl od systémů zásobování vodou nemá cirkulace teplé vody za úkol čerpat vodu až ke kohoutku – to je práce domácí vodárny. Úlohou cirkulačního čerpadla je kompenzovat tepelné ztráty v potrubí, když jsou všechny kohoutky zavřené. To vyžaduje pouzerelativně malý průtok.

Dokonce i v domech se 4 domácnostmi je cílová hodnota zřídka vyšší než 0,4 m³/h a téměř nikdy není vyšší, pokud je potrubí dobře izolované. Příliš vysoké hodnoty průtoku můžou způsobit mnoho problémů, včetně zvýšení tepelných ztrát a zrychlené koroze v důsledku rychlosti proudění, což může vést až k poškození potrubí.

Čerpadla COMFORT vyhovují těmto doporučením výrobcům potrubí. To výrazně zjednodušuje proces dimenzování a čerpadla COMFORT jsou tak snadnou volbou pro většinu rodinných domů. 

Čerpadla jsou navržena a testována pro provoz s teplotami kapaliny až 95 °C pro zařízení schválené dle UL, což znamená, že je lze použít s řadou různých zdrojů tepla, jako jsou… solární panely, tepelná čerpadla a různé typy kotlů.

Pro zajištění spolehlivého provozu po celou dobu životnosti jsou čerpadla COMFORT opatřena řadou konstrukčních řešení. Pojďme se na ně blíže podívat.

Části čerpadla, které jsou vystaveny působení vody, jsou vyrobeny z mosazi, nerezové oceli a kompozitů.

To chrání čerpadlo před chemickými reakcemi s kyslíkem a se solemi rozpuštěnými ve vodě. Díky tomu jsou čerpadla COMFORT schválena pro použití s pitnou vodou. Unikátní design umožňuje čerpadlům COMFORT pracovat s vodou bez omezení tvrdosti.. ..díky jedinečné konstrukci bezhřídelového motoru s permanentním magnetem a polokulovým rotorem. To zajišťuje extrémně nízké tření, a proto nedochází ke zvýšenému opotřebení vinou vodního kamene.

Případný vodní kámen nebo jiné usazeniny lze z čerpadla snadno odstranit díky odnímatelné konstrukci hlavy čerpadla a oběžného kola. Pokud v systému není voda, čerpadlo COMFORT se zastaví díky zabudované ochraně proti chodu nasucho. Čerpadlo se po krátké době pokusí spustit znovu, aby zjistilo, zda byla obnovena dodávka vody, zároveň však zajistí, aby nedošlo k přehřátí motoru.

Čerpadla COMFORT jsou kompaktní a lze je namontovat v různých úhlech. To umožňuje instalaci i ve velmi omezeném prostoru.

Hlava čerpadla COMFORT je navržena pro všechna běžná mosazná tělesa čerpadel od různých značek, takže pokud potřebujete zaměnit staré čerpadlo, můžete starou hlavu odšroubovat a vyměnit za novou hlavu čerpadla COMFORT. Všechna čerpadla COMFORT jsou dodávána s připojeným kabelem nebo zástrčkou, což snižuje náklady a zkracuje čas na instalaci, a jsou chráněna dvojitou elektrickou izolací, nepotřebují tedy uzemnění. Dodávají se s izolačními kryty, které snižují tepelné ztráty systému.

Varianty „X“ COMFORT jsou navíc dodávány s uzavíracím ventilem a zpětným ventilem. U variant pro severoamerický trh jsou ventily zabudované v tělesech. Čerpadlo pak lze odpojit a nemusíte vypouštět celý systém… Není třeba dokupovat žádné další komponenty. … a proto je servis mnohem snazší. Toto jsou hlavní výhody čerpadel COMFORT pro cirkulaci teplé vody.