Mechanická instalace čerpadla COMFORT

Zjistěte, jak instalovat čerpadla COMFORT do systémů cirkulace teplé vody v obytných budovách.

V tomto videu se dozvíte, jak instalovat čerpadla COMFORT do systémů cirkulace teplé vody v obytných budovách. Před instalací věnujte čas obrázkovému návodu, který je v balení s čerpadlem. Nebo naskenujte QR kódu pro přístup k online návodům.

Nejprve se ujistěte, že se v systému nachází zpětný ventil a uzavírací ventil. Pokud je váš systém rozvětvený, ujistěte se, že je vybaven vyvažovacími ventily. Při výběru místa pro instalaci čerpadla mějte na paměti, že čerpadla COMFORT s regulací teploty musí být namontována na vratném potrubí nejméně 50 cm od kotle.

Pro variantu čerpadla COMFORT TA s AUTOADAPT s externími teplotními snímači najdete snímač a kabel snímače připevněné ke krytu řídicí jednotky. Za kabel snímače nesmíte tahat – riskujete tím poškození. Jemně odviňte požadovanou délku kabelu snímače otáčením řídicí jednotky proti směru hodinových ručiček. Připevněte snímač na čistou, rovnou část přívodního potrubí, vyhněte se spojům a izolaci.

Optimální vzdálenost od kotle ke snímači je 20 cm pro kompozitní potrubí a 50 cm pro kovové potrubí.

U varianty s AUTOADAPT se doporučuje, aby teplota ohřívače vody byla nastavena na více než 48 stupňů Celsia.

Tělesa čerpadel COMFORT jsou k dispozici ve třech velikostech, podle dostupnosti v různých zemích. Dvě větší velikost čerpadel se dodávají s uzavíracím a zpětným ventilem.

Pokud je systém rozvodů teplé vody pod tlakem, ujistěte se, že část potrubí, kde bude čerpadlo instalováno je vypuštěna (bez tlaku). Ujistěte se také, že potrubí není horké. Šipka na tělese čerpadla označuje směr průtoku vody čerpadlem. Pokud byly s čerpadlem dodány ventily, ujistěte se, že jste našroubovali uzavírací ventil proti směru průtoku a zpětný ventil po směru průtoku. Při montáži čerpadla do potrubí namontujte těsnění dodaná s čerpadlem. Utáhněte armatury a umístěte izolační kryty na těleso čerpadla pro snížení tepelných ztrát.

Čerpadla COMFORT mohou být namontována svisle, vodorovně a s hlavou čerpadla směřující dolů. Ať už čerpadlo namontujete jakkoli, ujistěte se, že po instalaci kabel směřuje dolů. Čerpadlo nelze namontovat s hlavou čerpadla směřující nahoru.

Pokud potřebujete otočit displej čerpadla, povolte převlečnou matici a otočte hlavu čerpadla do požadované polohy. Poté matici utáhněte, abyste ji zajistili.

Při záměně starého čerpadla možná budete potřebovat vyměnit jen hlavu čerpadla. Díky konstrukci oběžného kola pasuje do mosazného tělesa mnoha dalších značek čerpadel. Pokud systém není vybaven odvzdušňovacím ventilem, možná budete muset systém odvzdušnit přes těleso čerpadla. Systém musí být bez vzduchu, aby správně fungoval. Pro odvzdušnění uzavřete uzavírací ventily a poté demontujte hlavu čerpadla. Grundfos dodává odvzdušňovací příslušenství. Našroubujte odvzdušňovací příslušenství na těleso čerpadla a připojte hadici. Poté otevřete uzavírací ventily a nechte vodu odtékat, dokud není potrubí bez vzduchu. Po odvzdušnění ventily opět uzavřete, odmontujte příslušenství a znovu namontujte hlavu čerpadla.

Nakonec připojte čerpadlo COMFORT ke zdroji napájení. Mějte na paměti, že kabel se zástrčkou je součástí všech modelů. Přiloženou zástrčku lze poté připojit ke kabelu v několika snadných krocích.

Zapněte čerpadlo a odvzdušněte veškerý zbývající vzduch. To lze provést několikrát opakovaným zapnutím a vypnutím čerpadla. Další možností je otevřít a zavřít kohoutek s teplou vodou nejdále od čerpadla a zopakovat to pětkrát až šestkrát, dokud čerpadlo neběží tiše.

To byly základní informace k instalaci čerpadla COMFORT.