Seznamte se s řídicími režimy čerpadel COMFORT

Získejte základní informace o řídicích režimech čerpadel COMFORT pro cirkulaci teplé vody.

V tomto videu se blíže podíváme, jaké řídicí režimy mají čerpadla COMFORT pro cirkulaci teplé vody.

Řada COMFORT obsahuje 4 varianty čerpadel, které se liší svými provozními režimy. Všechny varianty COMFORT jsou připraveny k provozu a okamžité instalaci."

Řídicí režimy mají za cíl snížit spotřebu tepla a elektrické energie, aniž by se obyvatelé domu museli vzdát pohodlí. Podívejme se, jak řídicí režimy fungují.

NEPŘETRŽITÝ PROVOZ 24/7

Tento řídicí režim je ideální, když systém cirkulace teplé vody má běžet nepřetržitě 24 hodin, 7 dní v týdnu nebo když je čerpadlo připojeno k externí řídicí jednotce. Čerpadlo bude pracovat nepřetržitě, pokud je napájeno energií.

Režim automatické regulace teploty zapne čerpadlo, když teplota vody klesne pod určitou hodnotu. Když voda získá dostatečnou teplotu, čerpadlo se opět vypne. Tím je zajištěno, že ohřívač vody nespotřebovává tolik energie, zatímco je zachována dodávka teplé vody do kohoutků. Režim pracuje automaticky a nevyžaduje manuální nastavení.

Režim regulace teploty lze kombinovat s časovačem ve variantě COMFORT TDT. Časovač umožňuje uživatelům nastavit provozní dobu čerpadla. Když jsou například obyvatelé v práci, systém cirkulace teplé vody není v provozu a díky tomu ohřívač vody nespotřebovává zbytečně energii. Chvíli před tím, než se vrátí domů, se čerpadlo zapne a teplá voda je připravena k použití.

Inovativní řídicí režim AUTOADAPT využívá externí teplotní snímač na přívodním potrubí pro rychlou detekci spotřeby teplé vody.

Díky tomu se čerpadlo se samo naučí vzorce spotřeby teplé vody v průběhu dne a rozlišuje mezi rány, večery a obdobími nečinnosti, jako jsou dovolené. Na základě těchto poznatků čerpadlo pracuje v předpokládaných časech a zajišťuje dostupnost teplé vody jen tehdy, když je to opravdu potřeba. Po 24 hodinách bez použití teplé vody se automaticky zapne režim dovolené a čerpadlo obnoví provoz, když detekuje požadavek na teplou vodu.

Podrobnější vysvětlení regulačních režimů lze nalézt v dokumentaci, která je snadno přístupná po naskenování QR kódu přímo na přední straně čerpadla nebo na obalu. To byly základní informace o řídicích režimech cirkulačních čerpadel COMFORT.