Jaké výhody mají čerpadla COMFORT pro majitele domů

Prozkoumejte výhody systémů cirkulace teplé vody a zjistěte, jak byla řada COMFORT navržena, aby efektivně fungovala společně s těmito systémy.

Pokud po otočení kohoutku teče pitná teplá voda bez čekání, znamená to, že ve vašem domě je instalován systém cirkulace teplé vody. Pojďme se na něj podívat.

Vratné potrubí a speciální čerpadlo zajišťují cirkulaci teplé vody v systému mezi potrubím a ohřívačem vody, čímž udržují  teplotu vody, když jsou všechny kohoutky zavřené.

V domě bez cirkulačního systému teplé vody čerstvě ohřátá voda… vždy nakonec vychladne, pokud nebyla nějakou dobu používána. Až budou obyvatelé příště potřebovat teplou vodu, budou muset počkat, dokud veškerá vychladlá voda neodteče a není nahrazena novou, čerstvě ohřátou vodou.

V rodinném domě obvykle čekání na teplou vodu může trvat až dvě minuty. Tím se ročně vyplýtvá až 37 850 litrů vody.

Stojatá teplá voda také znamená obavy ohledně hygienické bezpečnosti vody. Je známo, že bakterie legionelly se za takových podmínek hojně množí a periodická cirkulace vody ohřáté na vysokou teplotu je účinný způsob, jak tomu předcházet.

To je důvod, proč mnoho zemí zavedlo předpisy, které nařizují mít v budovách systémy cirkulace teplé vody, protože tím setyto problémy vyřeší.

Aby cirkulace teplé vody fungovala správně, potřebuje systém správné čerpadlo. Čerpadla COMFORT vyvinutá společností Grundfos mají vše k zajištění bezpečné, spolehlivé a energeticky účinné cirkulace a jsou schválena pro pitnou vodu. Části přicházející do styku s vodou jsou vyrobeny z korozivzdorných materiálů, jako je mosaz a nerezová ocel, aby nedocházelo k reakcím s pitnou vodou.

Čerpadla pracují tiše díky motoru s permanentním magnetem a jedinečnému „bezhřídelovému“ provedení rotoru. To také umožňuje provoz s vodou jakékoli tvrdosti. Výkon čerpadel COMFORT je přizpůsoben pro rodinné domy a zajistí dostupnost teplé vody kdykoliv, a to při spotřebě méně než 7 W.

Aby se minimalizovala současně spotřeba elektřiny i spotřeba tepelné energie ohřívače vody, mají čerpadla COMFORT čtyři různé řídicí režimy, které optimalizují provozní dobu čerpadla, aniž by se obyvatelé domu museli vzdát svého pohodlí.

Čerpadlo COMFORT může pracovat nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ale to by znamenalo, že ohřívač vody spotřebuje maximální množství energie, aby udržel nejvyšší teplotu vody v okruhu po celou dobu. Režim regulace teploty čerpadla COMFORT T sníží energetické ztráty, protože zapíná cirkulaci pouze tehdy, když teplota vody v okruhu klesne pod určitou hodnotu. Tak lze snížit spotřebu energie přibližně o 25 %. Čerpadlo COMFORT TDT kombinuje časovač s regulací teploty a může ještě více snížit ztráty tepelné energie tím, že vypne cirkulaci teplé vody v době, kdy není potřeba, například v noci nebo když jsou obyvatelé domu v práci.

Největší snížení spotřeby tepelné energie zajišťuje řídicí režim AUTOADAPT čerpadla COMFORT TA. Čerpadlo se samo naučí vzorce spotřeby teplé vody v průběhu dne a rozlišuje mezi rány, večery a obdobími nečinnosti, jako jsou dovolené. V průměru může snížit ztráty tepelné energie přibližně o 67 % ve srovnání s konstantní cirkulací.

Pojďme si shrnout výhody, které přinášejí čerpadla COMFORT pro cirkulaci teplé vody:

Ušetříte až 2 minuty při čekání na teplou vodu

Ušetříte až 37 850 litrů vody ročně

Zabráníte vzniku rzi a množení legionelly ve vodě… a současně minimalizujete spotřebu energie.

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 5
Čas dokončení
Čas dokončení: 25 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Středně pokročilý