Demineralizovaná voda

Demineralizovaná voda hraje klíčovou roli v průmyslových procesech, kde i malé množství rozpuštěných solí může ovlivnit kvalitu výrobků, výkonnost systému a provozní spolehlivost.

Neupravená voda obsahuje rozpuštěné minerály, plyny a organické látky, které mohou způsobit usazování vodního kamene, korozi a znečištění. Pro průmyslové výrobce to může znamenat snížení efektivity, zvýšení nákladů na údržbu a nestabilní výrobu.

Díky odstranění rozpuštěných pevných látek a nečistot zajišťuje demineralizovaná voda spolehlivé provozní podmínky, chrání klíčová zařízení a přispívá k stálé kvalitě výrobků. Díky správnému řešení můžete zlepšit provozní výkonnost a udržet si plnou kontrolu nad kvalitou vody.

Odstraněné prvky
  • 98 % soli
  • Draslík (K+)
  • Sodík (Na+)
  • Chlorid (CI-)
  • Dusičnany (NO3-)
  • Sírany (SO4--)
  • Kyselina křemičitá (SIO4-)
  • Alkalita (HCO3-)

Řešení a technologie pro demineralizovanou vodu

Řešení problémů s kvalitou vody napříč průmyslovými odvětvími

Bez odpovídající úpravy vody mohou rozpuštěné nečistoty způsobit vážné provozní potíže v řadě průmyslových aplikací.

Zanášení

V kotlových systémech může nedostatečná kvalita vody vést k tvorbě vodního kamene a usazenin, což snižuje účinnost přenosu tepla a zvyšuje spotřebu energie. Vysoce čistá demineralizovaná voda je nezbytná pro zajištění stabilního provozu a ochranu kritických zařízení.

Koroze

Rozpuštěné plyny a nepříznivé chemické složení vody mohou poškodit potrubí, kotle a technologická zařízení – zejména v teplárnách a elektrárnách, v systémech dálkového zásobování energií a v průmyslové výrobě. To může vést k nákladným opravám, nižší účinnosti a neplánovaným prostojům.

Kontaminace

Kvalita vody má přímý vliv na chuť, složení a hygienu. Neřízená kvalita vody může ohrozit konzistenci výrobků a zvýšit riziko kontaminace – zejména v citlivých odvětvích, jako je potravinářský a nápojový průmysl či farmaceutický průmysl. Demineralizovaná voda pomáhá zajišťovat konzistentní kvalitu a podporuje bezpečnou a spolehlivou výrobu.

Procesní nestabilita

Ve výrobních procesech mohou změny kvality vody narušit výrobní procesy, což může vést k neefektivitě a zvýšenému množství odpadů. Kontrolovaná demineralizovaná voda podporuje stabilní podmínky a konzistentní kvalitu produktů.

Prozkoumejte související technické reference

Procesní voda pro dodavatele papíru a pevné lepenky

Procesní voda pro dodavatele papíru a pevné lepenky

Společnost Ranheim Paper & Board AS je předním severským dodavatelem papíru a pevné lepenky a má za sebou dlouhou historii jako inovativní papírna.

Nová úpravna vody nahrazuje starý demineralizační systém z 80. let. Během výměny byl nepřetržitý přísun vody zajištěn kontejnerovým systémem na úpravu vody značky Grundfos na základě nájemní smlouvy. Kromě toho to poskytlo příležitost k modernizaci zařízení ještě před instalací nové úpravny vody.

Bylo prokázáno, že konstrukce systému zajišťuje spolehlivý přísun vysoce kvalitní vody s vodivostí nižší než 1,5 μS/cm a zároveň minimalizuje potřebu údržby a snižuje provozní náklady. Pravidelný servis včetně preventivní údržby a CIP jednotek reverzní osmózy provádí společnost Grundfos v Norsku.

Průmysl: Celulózový a papírenský průmysl

Použití: Kotelní napájecí voda | Procesní voda

 

Technické údaje

  • Zdroj vody: Říční voda různé kvality a teploty
  • Průtok (RO): 2 x 10 m³/h
  • Vodivost: <1,5 μS/cm

Jednotky v zařízení:

  • Předběžná filtrace
  • Pískové filtry, 2 x TFB14 na rámu s dmychadlem a potrubním systémem z korozivzdorné oceli
  • Změkčovací jednotka typu SMH 1802-F
  • UV jednotka typu Wedeco Spektron 25
  • Jednotky reverzní osmózy, 2 x RO C3-12 s čerpadlem CRIE
  • Nádrž 5 m³ na čistou vodu
  • Posilovací systém s čerpadly CRIE
  • Řídicí systém PLC

Doplňovací voda pro chladicí věž

Doplňovací voda pro chladicí věž

Řešení pro úpravu vody poskytuje 19 m³/h doplňovací vody pro systém chladicích věží ve společnosti Messer Industriegase ve městě Speyer v Německu. Messer Industriegase je největší soukromou společností zabývající se průmyslovými plyny na světě.

Udržování dobré kvality vody je nezbytné pro prevenci usazování vodního kamene, koroze a biologického znečištění uvnitř chladicí věže. Použití demineralizované vody k chlazení také výrazně snižuje četnost odkalování, což snižuje spotřebu vody i energie. V tomto případě se požadované kvality vody dosahuje smícháním dvou vodních proudů: částečně filtrované vody a částečně demineralizované vody.

Zařízení Messer Industriegase má vlastní soukromý zdroj vody z podzemní vody. Prvním krokem čištění je odstranění železa v tlakovém filtru Grundfos. V případě nedostatečného zásobování z vlastního zdroje získává zařízení předčištěnou pitnou vodu z místního vodovodu.

Pitná voda je skladována v nádrži na čistou vodu o objemu 14 m³. Následně je voda demineralizována v jednotce reverzní osmózy Grundfos s kapacitou 15 m³/h.

Průmysl: Chemický průmysl

Použití: Chladicí voda

 

Technické údaje

  • 19 m³/h doplňovací vody: směs 4 m³/h filtrované vody a 15 m³/h demineralizované vody s vodivostí< 20 µS/cm

Jednotky v zařízení:

  • Tlakový filtr typu TFB 40 s ovládacím panelem SE20
  • Zařízení pro provzdušňování a zpětný proplach
  • 14 m³ nádrž na čistou vodu
  • Zařízení na zvyšování tlaku typu Hydro Multi-E s 3 x CRIE 10-4
  • Dávkování prostředku proti vodnímu kameni typu DDA 7,5-16
  • Jednotka reverzní osmózy typu RO C3-12 SE30 s čerpadlem CRNE
  • Rozvaděčová skříň

Deionizovaná oplachovací voda pro výrobu high-end audio produktů

Deionizovaná oplachovací voda pro výrobu high-end audio produktů

Zákazník vyvíjí a vyrábí špičkové audio produkty. Aby zákazník uspokojil rostoucí poptávku po moderních hliníkových skříních, implementoval novou linku pro povrchovou úpravu eloxováním. K tomuto účelu je zapotřebí demineralizovaná oplachová voda vysoké čistoty. Výsledkem je exkluzivní vzhled povrchu a špičková kvalita produktu.

Společnost Grundfos dodala a nainstalovala nové řešení úpravy vody pro výrobu demineralizované vody. Z důvodu nedostatku místa byla zvolena kompaktní jednotka reverzní osmózy s malými rozměry. Za jednotkou reverzní osmózy (RO) je voda dále upravována v jednotce se smíšeným ložem, aby bylo dosaženo vysoké kvality vody. Jednotka se smíšeným ložem je určena pro regeneraci mimo lokalitu, což řeší prostorový problém a zároveň klade důraz na kompletní řešení bez chemikálií.

Průmysl: Elektronický průmysl | Průmysl povrchových úprav

Použití: Oplachovací voda

 

Technické údaje

  • Průtok 250 l/h
  • Vodivost< 2 µS/cm

Jednotky v zařízení:

  • Ochranný předfiltr
  • Kompaktní jednotka reverzní osmózy typu CU:RO SM41 B1-1-A s ovládacím panelem SE30C
  • Jednotka se smíšeným ložem typu SILEX 41
  • Akumulační nádrž z PP (polypropylenu) na deionizovanou vodu
  • Automatické zvyšovací čerpadlo

Úprava vody pro výrobu ovocných šťáv

Úprava vody pro výrobu džusů

Společnost Rynkeby Foods A/S je největším výrobcem džusů a koncentrátů v severském regionu.

V souvislosti s rozšířením výroby vznikla také potřeba většího množství procesní vody. Společnost Grundfos dodala řešení úpravy vody pro výrobu změkčené a demineralizované vody pro následující účely:

  • čištění
  • doplňovací voda pro parní kotel
  • oplachová voda pro lahve na džus
  • mazivo pro potravinářská čerpadla

Průmysl: Potravinářský průmysl

Použití: Kotelní napájecí voda | Procesní voda | Oplachová voda

 

Technické údaje:

  • Průtok demineralizované vody: 8 m³/h
  • Vodivost: <20 µS/cm
  • Průtok zvyšovacího čerpadla: 80 m³/h

Jednotky v zařízení:

  • Změkčovací jednotka typu SMH 1202-F
  • Jednotka reverzní osmózy typu RO C3-6 s ovládacím panelem SE30
  • Vyrovnávací nádrž z PP 39 m³
  • Zvyšovací čerpadlo