Článek
Naskočte na vlnu chytrých řešení
Poptávka po chytrých produktech v systémech HVAC (topení/klimatizace) raketově roste. Získejte náskok a budete mít skvělé obchodní příležitosti.
Fakta o chytrých výrobcích
Instalatéři hlásí zvýšenou poptávku po chytrých produktech, hlavně co se týče systémů HVAC (vytápění, klimatizace, vzduchotechnika).
70 % instalatérů očekává, že si kvůli chytrým instalacím budou muset osvojit znalosti programování.
Pro 30 % instalatérů je snadné nainstalovat většinu chytrých řešení.
Koncoví uživatelé chtějí chytré produkty, aby více ušetřili
Více než pohodlí a snadné ovládání zákazníci chtějí úspory energie. Pomozte jim k nim.
Chytré produkty, lepší otopné soustavy
Věděli jste, že 200 milionů oběhových čerpadel po celém světě je neefektivních? Jen samotná výměna oběhového čerpadla může ušetřit až 75 % spotřeby energie.
Na tom se můžete významně podílet také vy sami a pozitivně ovlivnit nejen účty za energie zákazníků, ale také životní prostředí.
Zdroj: USP Marketing Consultancy B.V. (2022), European Mechanical Installation Monitor Q3 2022. Čtvrtletní telefonické rozhovory s přibližně 650 registrovanými společnostmi a instalatéry z oblasti HVAC ze šesti hlavních evropských trhů.