Článek
Služby v oblasti optimalizace energie otevírají novou úroveň úspor energie a provozních nákladů
Průmyslové provozy čelí rostoucímu tlaku na zlepšování výkonnosti při současném maximálním využití stávajících zdrojů a infrastruktury. Vzhledem k měnícím se provozním podmínkám je pro provozní stabilitu, energetickou účinnost a spolehlivé rozhodování stále důležitější porozumět tomu, jak fungují klíčové čerpací systémy.
Výroba energie se podílí na 73 % celosvětových emisí skleníkových plynů.13 To z ní činí zdaleka sektor s největší uhlíkovou stopou. Často může modernizace systému a zavedení novějších, chytřejších a účinnějších čerpadel pomoci snížit spotřebu energie, provozní náklady a emise uhlíku. Obecně platí, že se vyplatí vyměnit čerpadla, která jsou starší než 10 let. V některých případech jsme našim zákazníkům pomohli ušetřit až 70 % energie.14
Věděli jste ale, že je možné ušetřit ještě více, pokud se podíváte na celý systém a přepracujete nebo optimalizujete ho? I zdánlivě malé změny mají obrovský potenciál pro úsporu energie, snížení emisí CO2 a podporu vašich cílů v oblasti udržitelnosti. Pomůžeme vám zjistit, kolik přesně můžete ušetřit. Kromě toho optimalizace energie také pomáhá zlepšit spolehlivost a prodloužit životnost vašich čerpadel i celého systému.
Energy Check Advanced využívá údaje o průtoku, výtlaku a výkonu motoru čerpadla, spolu s věkem čerpadla a jeho provozními hodinami. Údaje jsou získávány z vlastního měřicího zařízení zákazníka, systému správy budov, systému SCADA nebo z bodových měření. Proces je jednoduchý a rychlý a jednou z hlavních výhod je, že se používají skutečné údaje o čerpadle, což poskytuje přesnější pohled na potenciál úspory energie.
Jak naši zákazníci ušetřili energii a snížili náklady díky našim službám v oblasti optimalizace energie
Pomohli jsme již mnoha zákazníkům ušetřit energii a snížit náklady díky našim různým službám v oblasti optimalizace energie. Zde je malá ukázka některých zákazníků, kterým jsme pomohli. Další příklady najdete v sekci Případy.