Vysoce kvalitní oplachová voda zlepšuje povrchovou úpravu, kvalitu a odolnost produktu
Oplachová voda se používá v řadě průmyslových odvětví k zajištění vysoké kvality produktu a k udržení čistoty výrobních zařízení. Společnost Grundfos vám může poskytnout jak odborné znalosti, tak i technologie potřebné k návrhu nového systému pro oplachovou vodu nebo k úpravě stávajícího systému.
Pro průmyslová odvětví, jako jsou farmaceutický průmysl, biotechnologie, elektronika, sklářství, zpracování plastů a galvanotechnika, a také pro oblasti jako pivovary, nemocnice a laboratoře jsme již navrhovali řadu systémů pro oplachovou vodu.
Prozkoumejte související technické reference řešení oplachové vody
Deionizovaná oplachovací voda pro výrobu high-end audio produktů
Zákazník vyvíjí a vyrábí špičkové audio produkty. Aby zákazník uspokojil rostoucí poptávku po moderních hliníkových skříních, implementoval novou linku pro povrchovou úpravu eloxováním. K tomuto účelu je zapotřebí demineralizovaná oplachová voda vysoké čistoty. Výsledkem je exkluzivní vzhled povrchu a špičková kvalita produktu.
Společnost Grundfos dodala a nainstalovala nové řešení úpravy vody pro výrobu demineralizované vody. Z důvodu nedostatku místa byla zvolena kompaktní jednotka reverzní osmózy s malými rozměry. Za jednotkou reverzní osmózy (RO) je voda dále upravována v jednotce se smíšeným ložem, aby bylo dosaženo vysoké kvality vody. Jednotka se smíšeným ložem je určena pro regeneraci mimo lokalitu, což řeší prostorový problém a zároveň klade důraz na kompletní řešení bez chemikálií.
Úprava vody pro myčky skla
Velký mezinárodní výrobce plochého skla nainstaloval komplexní, plně automatizovanou jednotku na úpravu vody typu „plug-and-play“ pro různé oplachovací zóny. Zákazník má celkem 14 jednotek typu „vše v jednom“, které jsou v provozu na různých místech. Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti úpravy vody pro sklářský průmysl společnost Grundfos navrhla komplexní standardní řešení, které obsahuje:
- Demineralizovaná oplachovací voda: Voda prochází předúpravou v jednotce na změkčování pomocí iontové výměny a následně je demineralizována pomocí reverzní osmózy bez použití chemikálií. Tento proces zajišťuje, že na povrchu nezůstanou žádné skvrny, nečistoty ani zbytky, čímž se výrazně zvyšuje přilnavost PVB fólie.
- Úspora vody: Účinný recyklační proces snižuje spotřebu pitné vody. Voda z oplachování se znovu využívá/recirkuluje přes dvojitý filtr kombinující štěrk a aktivní uhlí, čímž se odstraňují řezná kapalina, zbytky a částice, jako jsou skleněné úlomky a nečistoty.
- Zásobní nádrž a zvyšovací čerpadlo: Doplňovací voda a recyklovaná voda se shromažďují v zásobní nádrži. Upravená voda je poté čerpána do oplachovacích zón pomocí integrovaného čerpadla.
- Automatizace: Proces je plně automatizovaný a snímače a spouštěče zajišťují jeho plynulý provoz. Jednotka je připravena pro integraci s dalšími řídicími systémy.
Oplachová voda pro povrchovou úpravu v automobilovém průmyslu
Zákazník je předním dodavatelem sofistikované technologie tváření v karosárnách prémiových vozů. Ve své lakovně používají katodické nanášení nátěru, známé také jako katodické ponorné lakování nebo kataforézní lakování, což je vysoce kvalitní a ekonomický proces nanášení nátěru na všechny ponořitelné kovové díly. Pro tento proces vyžadují velké množství oplachovací vody vysoké kvality.
Po více než 20 letech provozu bylo nutné opravit některé poškozené části a změnit kontrolu stávajících demineralizátorů, ale na základě analýzy ziskovosti se zákazník rozhodl vyměnit celé zařízení za novou a moderní technologii, která provozu nabízí mnoho cenných výhod.
Z technického hlediska byly staré demineralizační jednotky s regenerací v souběžném proudu nahrazeny technologií UPCORE (UPflow COuntercurrent REgeration) z následujících důvodů:
Systém je samočisticí, čímž zajišťuje konstantní nízkou tlakovou ztrátu a bezporuchový provoz.
Optimalizované využití regeneračních chemikálií vede ke snížení provozních nákladů.
Snižte a opětovně využívejte oplachovou vodu pomocí technologií na úpravu vody
Složité pracovní procesy, vysoká míra produkce a pokročilé produkty kladou vysoké nároky na kvalitu a množství oplachové vody.
V mnoha případech představuje opětovné využití nebo recirkulace oplachové vody velkou ekonomickou výhodu, protože se tím snižuje spotřeba vody. Opětovné využití je obzvláště výhodné, když se oplachová voda během procesu znečistí a před vypuštěním proto vyžaduje čištění odpadních vod.
Ve většině případů vyžaduje opětovné využití vody následující technologie:
S čím vám můžeme pomoci?
Ať už se chystáte zakoupit nějaký produkt, nebo jen hledáte radu od odborníka společnosti Grundfos, rádi vám pomůžeme vytěžit maximum z vašeho řešení pro úpravu vody! Neváhejte se na nás obrátit, pokud potřebujete podporu.