Změkčená voda

Tvrdá voda obsahuje vápník a hořčík, které mohou způsobovat tvorbu vodního kamene v potrubí, výměnících tepla, kotlích a membránách. V průmyslových procesech to vede ke snížení účinnosti, vyšší spotřebě energie, zvýšeným nárokům na údržbu a neplánovaným prostojům. Změkčování vody odstraňuje tvrdost již v rané fázi, čímž chrání zařízení a zajišťuje stabilní a předvídatelný provoz celého systému úpravy vody.

Kde se používá změkčování vody?

Změkčování vody se využívá jako předběžná úprava pro pokročilé technologie, tak jako samostatné řešení pro pitnou vodu a procesní vodu. V odvětvích, jako je potravinářství, nápojový průmysl a farmaceutický průmysl, se změkčená voda v kvalitě pitné vody používá přímo ve výrobě, aby byla zajištěna stálá kvalita a spolehlivý provoz.

Odstraněné prvky
  • Vápník (Ca ++ )
  • Hořčík (Mg ++ )

Předúprava pro reverzní osmózu

Odstranění vápníku a hořčíku před RO chrání membrány před zanášením, zajišťuje stabilní výkon, nižší spotřebu energie a delší životnost membrán. Změkčování pomáhá zajistit spolehlivý provoz a předvídatelnou kvalitu vody v systémech založených na RO.

Napájecí voda pro kotle a systémy vytápění

Změkčená voda se široce používá jako napájecí voda pro kotle, aby se zabránilo tvorbě vodního kamene v kotlích, výměnících tepla a systémech dálkového vytápění. Jejím použitím se zlepšuje přestup tepla, snižují se nároky na údržbu a podporuje se energeticky úsporný provoz.

Úprava pitné vody ve vodárnách

Podzemní voda dosahuje často vysoké hodnoty tvrdosti. Změkčování pomáhá předcházet usazování vodního kamene v distribučních sítích, domovních rozvodech a instalacích, čímž zlepšuje dlouhodobou spolehlivost infrastruktury a komfort koncových uživatelů.

Kvalita pitné vody pro průmyslové využití

V odvětvích, jako je potravinářství & nápoje, farmacie a energetika, se změkčená voda v kvalitě pitné vody používá přímo ve výrobních procesech, což zajišťuje konzistentní kvalitu a zároveň minimalizuje problémy spojené s vodním kamenem.

Podívejte se na produkty používané pro změkčování vody

Prozkoumejte související technické reference

Úprava vody pro výrobu džusů

Úprava vody pro výrobu džusů

Společnost Rynkeby Foods A/S je největším výrobcem džusů a koncentrátů v severském regionu.

V souvislosti s rozšířením výroby vznikla také potřeba většího množství procesní vody. Společnost Grundfos dodala řešení úpravy vody pro výrobu změkčené a demineralizované vody pro následující účely:

  • čištění
  • doplňovací voda pro parní kotel
  • oplachová voda pro lahve na džus
  • mazivo pro potravinářská čerpadla

Průmysl: Potravinářský průmysl

Použití: Kotelní napájecí voda | Procesní voda | Oplachová voda

 

Technické údaje:

  • Průtok demineralizované vody: 8 m³/h
  • Vodivost: <20 µS/cm
  • Průtok zvyšovacího čerpadla: 80 m³/h

Jednotky v zařízení:

  • Změkčovací jednotka typu SMH 1202-F
  • Jednotka reverzní osmózy typu RO C3-6 s ovládacím panelem SE30
  • Vyrovnávací nádrž z PP 39 m³
  • Zvyšovací čerpadlo

Úprava vody pro hygienické praní textilu

Úprava vody pro hygienické praní textilií

Společnost Grundfos navrhla, vyrobila, dodala a nainstalovala kompletní úpravnu vody určenou k výrobě vody pro praní textilií a napájecí vody pro kotle.

Za prádelnou stojí společnost SALESIANER MIETTEX, známá firma s více než 100 lety zkušeností v oblasti textilního managementu. Výrobní závod klade velký důraz na udržitelnost a hygienické praní. 

Průmysl: Prádelny | Textilní průmysl

Použití: Kotelní napájecí voda | Procesní voda

 

Technické údaje

  • Průtoková prací voda: 70 m3/h
  • Průtok napájecí vody kotle: 3 m³/h
  • Vodivost: < 20 µS/cm

Jednotky v zařízení:

  • Změkčovací jednotka typu STFA 25 s ovládacím panelem SE20
  • Výrobník solanky typu SE3500 s ovládacím panelem SE10
  • Zásobní nádrž na změkčenou vodu
  • Zvyšovací čerpadla, 3 x CRNE 20-4
  • Zásobní nádrž na teplou vodu
  • Zvyšovací čerpadla 3 x CRNE 45-2
  • Změkčovací jednotka typu SMH362 s ovládacím panelem SE20
  • Jednotka reverzní osmózy typu RO B2-8 s ovládacím panelem SE30
  • Zásobní nádrž na demineralizovanou vodu 3 m3

Změkčovač s dlouhou životností pro teplárny

Změkčovač s dlouhou životností pro teplárnu

Změkčovací jednotky jsou dlouhodobou investicí a Grundfos používá ty nejlepší dostupné materiály. Právě proto byl stávající změkčovač vody v jedné dánské teplárně v provozu i po 20 letech. Teprve díky rozsáhlé rekonstrukci bylo rozhodnuto nahradit stávající zařízení novějším modelem. Podle provozovatele mohla bez problémů fungovat ještě několik let.

Grundfos dodal a nainstaloval nový změkčovač vody s regulovaným objemem a novou tlakovou nádrž. Změkčení zabraňuje usazování vápníku v potrubí, parních kotlích a výměnících tepla.

Výhodou jednotky s řízeným objemem je, že plně využívá svou kapacitu. Může to být dobré a úsporné řešení pro nepravidelnou spotřebu vody, protože počet regenerací se přizpůsobuje charakteru spotřeby.

Nový změkčovač vody vyprodukuje ročně 2 500 m3 změkčené vody, která se ohřívá a prostřednictvím tlakové nádrže se dodává spotřebitelům.

Průmysl: Teplárny a elektrárny
Použití: Kotelní napájecí voda | Voda pro dálkové vytápění

 

Technické údaje

  • Průtok: 2 500 m³/rok

Jednotky v zařízení:

  • Změkčovací jednotka SMH 362 s ovládacím panelem SE20
  • Tlaková nádrž
  • Zásobní nádrže

Změkčování vody pomocí iontové výměny při úpravě obecní pitné vody

Změkčování vody (iontová výměna) v úpravně pitné vody pro městské vodovody

Společnost  TÅRNBYFORSYNING je prvním dodavatelem vody v Dánsku, který dodává změkčenou pitnou vodu s využitím technologie iontové výměny. Změkčovací jednotku dodává společnost Grundfos.

Přítomnost vápníku (Ca) a/nebo hořčíku (Mg) ve vodě vede k tomu, že je voda považována za „tvrdou“. Ionty vápníku a hořčíku ve vodě reagují s teplem a kovovými vodovodními trubkami, čímž dochází k tvorbě vodního kamene. Kromě toho tvrdá voda reaguje s chemickými látkami, jako jsou čisticí prostředky, a snižuje tak účinnost téměř jakéhokoli úklidu. Tvrdou vodu lze změkčit pomocí procesu iontové výměny.

Průmysl: Vodárny

Použití: Pitná voda

Technické údaje

  • Průtok: 3 x 55 m³/h (max.)

Jednotky v zařízení

  • Změkčovací jednotka typu STFA 17 triplex
  • Nádrž na solný roztok o objemu 30 tun
  • UV dezinfekční jednotka typu Wedeco Spektron 180