Udržte domácnosti vašich zákazníků suché a bezpečné

Silné deště, nedostatečná ochrana proti zpětnému toku, prasklé potrubí. Škody, které může nechtěná voda způsobit na domech, jsou nekonečné. Naštěstí je Grundfos připraven a my vám kryjeme záda.

Naše řada odvodňovacích a kalových čerpadel UNILIFT je navržena tak, aby udržovala domy vašich zákazníků v suchu a vytvářela tak úroveň pohodlí a bezpečí, kterou si každý spojuje s domovem. A právem.

Objevte řadu UNILIFT

Seznamte se s UNILIFT – vaší nejoblíbenější řadou ponorných čerpadel na odpadní vody. Ať už se jedná o odvodňování, přečerpání nebo přesun odpadní vody tam, kam ji potřebujete, tato řada čerpadel vám práci zjednoduší a zpříjemní.
 

UNILIFT KP

UNILIFT KP je ponorné kalové čerpadlo z korozivzdorné oceli určené pro dočasné i trvalé, volně stojící instalace. Je výkonným a robustním řešením pro jakoukoli domácnost.
 

UNILIFT AP

UNILIFT AP je ponorné kalové čerpadlo z korozivzdorné oceli určené pro dočasné i trvalé instalace. S průchodnosti 12, 35 nebo 50 mm a vysokým výkonem je vhodné pro nejrůznější situace.
 

UNILIFT CC vč. MULTIBOX

UNILIFT CC je ponorné čerpadlo, které po sejmutí sacího koše dokáže odčerpat vodu až do výšky 3mm. Je vyrobené z kompozitu a určené pro čerpání dešťové vody a odpadní vody z domácností. UNILIFT CC je spolu s dalším nezbytným příslušenstvím součástí proti záplavového setu MULTIBOX.
 

UNILIFT APG

Čerpadlo UNILIFT APG je vybavené řezacím zařízením, které dokáže pevné částice rozmělnit na malé kousky, takže je snazší odpadní a černou vodu z domácností přečerpávat do kanalizace. Lze jej nainstalovat ven do čerpací jímky nebo může být součástí přečerpávacích stanic „UNOLIFT/ DUOLIFT“, které se umísťují v budově do suterénu pod úrovní kanalizace

Váš průvodce použitím řady UNILIFT

Odvodňování a drenáž

Pro surovou a drenážní vodu s obsahem pevných látek o velikosti do 12 mm.

Doporučená řešení:
UNILIFT CC, UNILIFT KP, UNILIFT AP12

Odpadní voda

Špinavá a nečištěná odpadní voda (vyjma splachu z WC) obsahující vláknité a pevné příměsi do velikosti 45mm.

Doporučené řešení:
UNILIFT AP35, UNILIFT AP35B, UNILIFT AP50

Splašková a černá voda

Nečištěná odpadní voda a surová splašková voda s obsahem vláken, pevných látek včetně splachu z WC.

Doporučené řešení:
UNILIFT APG, UNILIFT AP50B

Přehled použití

Ať už pracujete s jakoukoli aplikací, můžete si být jisti, že pro vaše potřeby existuje řešení UNILIFT. Zde je stručný přehled aplikací, ve kterých můžete UNILIFT použít.

Vyčerpávání vody z nádrží, bazénů a jezírek

Vyčerpávání vody z bazénů a zahradních jezírek může být potřebné v místech, kde hrozí zamrznutí vody. Ideální pro tento úkol jsou malá přenosná ponorná čerpadla.

Doporučené řešení: UNILIFT CC, UNILIFT KP (ideálně s plovákovým spínačem)

Drenážní voda

Domy se suterénem nebo sklepem musí být obvykle vybaveny vnější drenáží, která zabraňuje vznikání vlhkosti do stěn suterénu. Odvedením přebytečné vody z okolní půdy je řešení UNILIFT perfektním způsobem, jak udržet váš sklep suchý.

Doporučené řešení: UNILIFT CC, UNILIFT KP, UNILIFT AP12

čerpadla s průchodností min 10 mm , vybavená plovákovým spínačem nebo připojená k externímu řízení

Nouzové řešení: MULTIBOX

Povrchová voda

Dešťová a jiná povrchová voda musí být odváděna z okolí budov. Ve starších instalacích se tato voda při odvádění z budovy často mísí s odpadní vodou z domácností. V některých zemích je však ze zákona povinné je během procesu vypouštění oddělit. V obou případech je UNILIFT váš perfektní spojenec!

Doporučené řešení: UNILIFT AP35 UNILFT AP50

čerpadla s průchodností 30-35 mm, musí být zajištěna akumulace povrchové vody v jímce situované mimo budovu

Čerpadlo pro nouzové aplikace

V nízko položených lokalitách, kde silné nebo náhlé lijáky mohou způsobit zaplavení suterénních prostor, je žádoucí mít po ruce záložní čerpadlo. V takových případech se vždycky hodí čerpadlo UNILIFT, které vám pomůže s jakýmikoli naléhavými problémy.

Doporučené řešení: MULTIBOX, UNILIFT CC, UNILIFT KP

Odpadní a černá voda z obytných budov

Odpadní voda včetně splachu z WC z obytných budov, kterou není možno odvádět do kanalizace samospádem, musí být čerpána na takovou úroveň, odkud ji bude možno svádět do kanalizační sítě. Obvykle se k tomu používá čerpací stanice vně nebo uvnitř budovy, která zajišťuje akumulaci odpadní vody a přečerpání této vody do kanalizace.

Doporučené řešení: UNILIFT APG, UNILFT AP50B

lze využít i další řady produktů Grundfos jako SOLOLIFT2, MULTILIFT, LIFTAWAY

Výběr vhodného čerpadla UNILIFT

Nejste si jistí, kterou variantu čerpadla z řady UNILIFT zvolit pro vaši situaci? Pomůžeme vám. Stáhněte si průvodce výběrem čerpadla UNILIFT a najděte to perfektní pro vás.

Související produkty

Najděte další výrobky související s tímto tématem.