Trvale udržitelné teplo a elektřina 

EU, jakož i mnoho dalších zemí, zahrnula oblastní vytápění do programu s cíli v oblasti klimatu. Správná úprava vody je nezbytným předpokladem pro dosažení optimální návratnosti investic, neboť správná kvalita vody je zásadní pro optimalizaci životnosti potrubí, kotlů a výměníků tepla.

Kotle a turbíny pro výrobu tepla a elektřiny jsou vysoce citlivé na korozi, usazování a vodní kámen způsobený rozpuštěnými solemi a částicemi ve vodě. Odstranění těchto prvků je nezbytné pro provoz, životnost a bezpečnost dodávek.

Kompaktní, továrně otestované zařízení na úpravu vody – připravené k provozu

Jednotlivé jednotky lze namontovat na rám, čímž vznikne kompletní a kompaktní řešení připravené k použití. Umožňuje také provádět tlakové zkoušky, funkční zkoušky a tovární přejímací zkoušky (FAT) před dodáním.

Součástí řešení je kompletní vnitřní potrubí a elektroinstalace, které jsou vyrobeny přímo ve výrobním závodě. Celé zařízení prošlo v našem závodě zkouškami výkonu a tlakovými zkouškami. Této bezpečnosti lze dosáhnout pomocí zařízení Grundfos namontovaného na rámu nebo v kontejneru. 

Optimální úprava vody pro teplárny & a elektrárny

V tomto letáku se zaměříme na vodu! Zjistěte, jak omezit korozi a opotřebení kotle zajištěním optimální doplňovací vody pro vysokotlaké kotle. Zahrnuta je také úprava vody pro dálkové vytápění.

Prozkoumejte související technické reference

Řešení doplňovací vody pro elektrárnu bez chemikálií

V elektrárně Energie Steiermark v rakouském Grazu se zařízení na úpravu vody skládá ze dvou nezávislých linek s dvouprůchodovou reverzní osmózou, membránovým odplyňovačem a systémem EDI, který produkuje ultračistou vodu.

Toto řešení zajišťuje dodávku demineralizované vody bez použití jakýchkoli chemikálií, čímž se minimalizuje dopad na životní prostředí.

Řešení doplňovací vody pro elektrárnu bez chemikálií

Elektrárna Energie Steiermark v Grazu nahradila stávající úpravnu vody pro výrobu doplňovací vody. Jednou z jejich hlavních starostí bylo vyhnout se používání chemikálií. Použitím dvouprůchodové RO, membránového odplyňovače a EDI od společnosti Grundfos se vyrábí ultračistá voda velmi vysoké kvality.

Průmysl: Teplárny a elektrárny

Použití: Kotelní napájecí voda | Voda pro systémy dálkového topení

 

Technické údaje: 

  • Jmenovitý průtok: 2 x 12 m³/h
  • Vodivost: < 0,07 µS/cm
  • Oxid křemičitý (SiO2): < 10 ppm

Jednotky v zařízení

  • Dávkování proti vodnímu kameni
  • Dvouprůchodové jednotky reverzní osmózy, 2 x DPRO C3-12/9
  • Membránový odplyňovač MDU 1-10x28" CAVP
  • Jednotka elektrické deionizace: 2 x EDI 2-5000e
  • Ovládací panel s S7

Optimalizovaná úprava vody pro teplárnu a elektrárnu

Dánská energetická společnost Verdo dodává elektřinu 32 000 odběratelům a dálkové vytápění 10 500 zákazníkům. Jejich systém úpravy doplňovací vody je založen na technologii UPCORE™ a používá se pro vysokotlaký parní kotel. 

Princip UPCORE ™ zajišťuje efektivní využití regeneračních chemikálií a kombinuje všechny známé výhody demineralizace Iontové výměny s principem protiproudu. 

Doplňovací voda pro teplárnu a elektrárnu

Společnost Verdo (dříve Energi Randers Produktion A/S) sídlí v přístavu Randers na úpatí svého 127 m vysokého komína. Elektrárna vyrobí 223 000 MWh ročně. Dodává elektřinu 32 000 odběratelům a dálkové vytápění pro 10 500 zákazníků.

Kogenerační elektrárna vyrábí elektřinu a tepelnou energii v rámci společné výroby. Doplňovací voda je potřebná jak pro vysokotlaký parní kotel, tak pro rozvod dálkového vytápění.

Doplňovací voda pro vysokotlaký parní kotel je demineralizována podle patentovaného principu úpravy vody společnosti UPCORE, který kombinuje všechny známé výhody demineralizace vody pomocí iontové výměny s principem protiproudého proudění. Po průchodu jednotkou UPCORE je voda dále upravována v jednotce se smíšeným ložem, čímž se získá demineralizovaná voda s konečnou vodivostí nižší než 0,07 μS/cm a obsahem oxidu křemičitého nižším než 0,01 mg/l. Úpravna vody sestává ze dvou paralelně zapojených potrubí. Každé potrubí je dimenzováno na průtok 5 m3/h.

Doplňovací voda pro distribuční síť dálkového vytápění se vyrábí v jednotce RO-PLUS. Jednotky RO-PLUS jsou navrženy tak, aby dosahovaly míry zpětného využití až 90 %, aniž by tím byla ohrožena spolehlivost či kvalita vody. Pro předběžnou úpravu napájecí vody do jednotky reverzní osmózy se používá změkčovací jednotka. Tato úpravna vody má průtok 15 m3/h a vodivost demineralizované vody bude pod 10 μS/cm.

Řízení PLC je navíc integrováno do stávajícího systému SCADA teplárny a elektrárny.

Průmysl: Teplárny a elektrárny

Použití: Kotelní napájecí voda | Voda pro systémy dálkového topení

 

Technické údaje: 

  • Vodivost: < 0,07 μS/cm
  • Obsah oxidu křemičitého (SiO2): < 0,01 mg/l
  • Vodivost: < 10 μS/cm
  • Průtok: 5–15 m³/h

Jednotky v zařízení

  • Demineralizační jednotka UPCORE duplex
  • Odplyňovač CO2
  • Jednotka se smíšeným lůžkem MBA 600
  • Změkčovací jednotka STFA 1802
  • Testomat ECO
  • Jednotka reverzní osmózy RO-PLUS 03-12+3

S čím vám můžeme pomoci?

Ať už se chystáte zakoupit nějaký produkt, nebo jen hledáte radu od odborníka společnosti Grundfos, rádi vám pomůžeme vytěžit maximum z vašeho řešení pro úpravu vody! Neváhejte se na nás obrátit, pokud potřebujete podporu.