Udržujte kvalitu lázně pomocí dobré kvality vody
Systém předběžné úpravy provádí čištění, oplachování a přípravu povrchu výrobku. Účelem systému předběžné úpravy je zajistit ochranu proti korozi, optimální přilnavost nátěru, vynikající vzhled a trvanlivé povrchy. Všechny tyto faktory závisí na správné kvalitě oplachové vody pro dosažení vynikajícího výsledného povrchu výrobku.
Úpravny vody > Adsorpce > Změkčování > Reverzní osmóza
Úprava pro optimální doplňovací vodu
- Úprava vstupní vody: Adsorpce pomocí tlakového filtru nebo filtru s aktivním uhlím za účelem odstranění sraženin, nerozpuštěných látek a volného chlóru.
- Odstranění tvrdosti: Změkčování pro odstranění tvrdosti, aby se zabránilo tvorbě usazenin na membránách
- 99% odstranění anorganických látek a mikroorganismů: Jednotka reverzní osmózy (RO) produkující demineralizovanou vodu s vodivostí mezi 10 a 15 μS/cm.
Demineralizovaná doplňovací voda
Ve všech systémech předběžné úpravy na vodní bázi je nutné doplňovat čerstvou vodu kvůli odpařování, přenosu nečistot, obnově vody v jednotlivých lázních atd. Je-li k dispozici, může jako zdroj napájecí vody sloužit destilát z vakuového destilačního systému.
Požadavkem na doplňovací vodu je demineralizovaná voda s nízkým obsahem solí a oxidu křemičitého. Pro zajištění nepřetržitého a hladkého provozu systému je však nezbytné upravovat vstupní vodu. Účelem předběžné úpravy je zabránit zanášení membrán sraženinami a nerozpuštěnými látkami a odstranit volný chlór.
Recirkulace oplachové vody
Recirkulace přes pryskyřici pro iontovou výměnu snižuje množství potřebné čerstvé doplňovací vody. Jedná se o udržitelné řešení pro snížení spotřeby vody a dokonce i snížení nákladů.
Voda pro opětovné použití se upravuje v několika krocích:
- Filtrace mechanických nečistot
- Adsorpce organických látek
- Demineralizace pomocí iontové výměny
Důležité faktory, které je třeba zvážit u recirkulačních systémů
Jednotka reverzní osmózy typu „vše v jednom“ s předběžnou úpravou
Kompaktní jednotka CU:RO typu „vše v jednom“ představuje vynikající řešení pro doplňování vody, které zajišťuje změkčování a reverzní osmózu, a to při minimálních prostorových nárocích a snadné instalaci.
Úprava vody určená pro odvětví povrchových úprav
Shromáždili jsme pro vás vše, co potřebujete vědět o optimální úpravě vody pro povrchovou úpravu. Pokud chcete kvalitní výrobky, myslete vždy nejprve na vodu – pokaždé!
Prozkoumejte související technické reference řešení pro povrchovou předběžnou úpravu
Deionizovaná oplachovací voda pro výrobu high-end audio produktů
Zákazník vyvíjí a vyrábí špičkové audio produkty. Aby zákazník uspokojil rostoucí poptávku po moderních hliníkových skříních, implementoval novou linku pro povrchovou úpravu eloxováním. K tomuto účelu je zapotřebí demineralizovaná oplachová voda vysoké čistoty. Výsledkem je exkluzivní vzhled povrchu a špičková kvalita produktu.
Společnost Grundfos dodala a nainstalovala nové řešení úpravy vody pro výrobu demineralizované vody. Z důvodu nedostatku místa byla zvolena kompaktní jednotka reverzní osmózy s malými rozměry. Za jednotkou reverzní osmózy (RO) je voda dále upravována v jednotce se smíšeným ložem, aby bylo dosaženo vysoké kvality vody. Jednotka se smíšeným ložem je určena pro regeneraci mimo lokalitu, což řeší prostorový problém a zároveň klade důraz na kompletní řešení bez chemikálií.
Systém předběžné úpravy hliníkových plechovek s oběhem DI
Zvýšení provozní bezpečnosti a úspora vody byly pro tohoto globálního dodavatele hliníkových plechovek klíčové, když byla k výrobě přidána druhá úpravna vody.
Řešení pro úpravu vody spočívá v mechanické filtraci, při níž jsou z cirkulující oplachové vody odstraňovány nerozpuštěné nečistoty. Voda je poté odsolována pomocí systému DI, který se skládá z kationtového a aniontového filtru napájených čerpací stanicí s regulací tlaku (2 × 100 %).
DI systém pracuje v triplexním režimu, přičemž dvě jednotky jsou v provozu a třetí je v regeneraci nebo v pohotovostním režimu. To zajišťuje nulové provozní odstávky. Vzhledem ke zvýšené teplotě vody je celý systém navržen s PP potrubím.
Druhá úpravna vody zpočátku slouží jako záložní zařízení, ale v průběhu času by mohla převzít plnou kapacitu.
Oplachová voda pro povrchovou úpravu v automobilovém průmyslu
Zákazník je předním dodavatelem sofistikované technologie tváření v karosárnách prémiových vozů. Ve své lakovně používají katodické nanášení nátěru, známé také jako katodické ponorné lakování nebo kataforézní lakování, což je vysoce kvalitní a ekonomický proces nanášení nátěru na všechny ponořitelné kovové díly. Pro tento proces vyžadují velké množství oplachovací vody vysoké kvality.
Po více než 20 letech provozu bylo nutné opravit některé poškozené části a změnit kontrolu stávajících demineralizátorů, ale na základě analýzy ziskovosti se zákazník rozhodl vyměnit celé zařízení za novou a moderní technologii, která provozu nabízí mnoho cenných výhod.
Z technického hlediska byly staré demineralizační jednotky s regenerací v souběžném proudu nahrazeny technologií UPCORE (UPflow COuntercurrent REgeration) z následujících důvodů:
Systém je samočisticí, čímž zajišťuje konstantní nízkou tlakovou ztrátu a bezporuchový provoz.
Optimalizované využití regeneračních chemikálií vede ke snížení provozních nákladů.
S čím vám můžeme pomoci?
Ať už se chystáte zakoupit nějaký produkt, nebo jen hledáte radu od odborníka společnosti Grundfos, rádi vám pomůžeme vytěžit maximum z vašeho řešení pro úpravu vody! Neváhejte se na nás obrátit, pokud potřebujete podporu.