Článek
Sběr a opětovné využití dešťové vody, jak na to?
Chtěli byste snížit vaše účty za vodu nebo přemýšlíte, jak bydlet více udržitelně?
Spousta z nás se může spolehnout na to, že voda, která k nám přiteče z kohoutku, je pitná a vhodná pro vaření. Ale tato pitná voda se používá také pro praní, koupání nebo zavlažování trávníků. Na všechny tyto činnosti lze (alespoň částečně) použít dešťovou vodu. Díky systémům pro využívání dešťové vody máte vodu kdykoli k dispozici, a můžete tak odebírat méně obecní vody a ušetřit.
Jak jímání dešťové vody funguje?
Využívání dešťové vody k činnostem v domácnosti může nejprve znít zvláštně, ale možná vás překvapí, že dešťovou vodu využívali naši předci již před několika tisíci lety! Existují důkazy o tom, že ji využívali již starověcí Řekové i Římané.
Když prší, dešťová voda, která se nevsákne do půdy, odteče po ulicích, steče do dešťové kanalizace a nakonec se dostane do potoků a řek. Díky řešením pro shromažďování a jímání tuto vodu, která by jinak odtekla pryč, můžete zachytit a využít v domácnosti.
A to nejlepší? Dešťová voda je zdarma a umožňuje vám lépe hospodařit se zdroji vody.
Podle OSN a Světové zdravotnické organizace (WHO) potřebuje průměrný člověk mezi 50 a 100 litry vody za den, aby uspokojil své nejzákladnější potřeby.
Takže kolik dešťové vody lze zadržet? Různé zdroje odhadují, že z každého čtverečního metru střechy lze získat až 1 litr vody na každý milimetr srážek.
Abyste mohli odhadnout, kolik vody můžete maximálně zadržet použijte následující výpočet:
[plocha střechy v m²] × [měsíční úhrn srážek v mm] × [1 l]
Pokud například zjistíte, že měsíční úhrn srážek v dané oblasti je průměrně 100 mm za měsíc, vyjde nám, že 100 m² střechy dokáže zachytit zhruba 10 000 litrů dešťové vody měsíčně.
Pokud uvědomělá čtyřčlenná rodina spotřebuje 400 litrů vody za den, 10 000 litrů jí vystačí na většinu z 12 400 litrů, které by za měsíc spotřebovala! I když vaším cílem není plně nahradit obecní vodu, takové množství je více než dostatečné k tomu, abyste dešťovou vodu mohli využívat pro činnosti, které spotřebují hodně vody, jako splachování či praní.
Jak funguje jímání dešťové vody
Když se řekne „jímání dešťové vody“, možná se vám vybaví obyčejný sud ponechaný venku na zahradě, do kterého naprší. A je to pravda: Nádrž nebo sud umístěné pod okapem, které napršenou vodu zachytávají, jsou nejjednodušším způsobem jímání dešťové vody.
Ale ne všechny způsoby jsou si rovny – vše záleží na tom, k čemu dešťovou vodu chcete využívat a kolik ji budete potřebovat.
Nádrž pod okapem možná bude stačit na zalévání květin nebo umytí auta, ale jinak příliš mnoho vody nezachytíte. A určitě to nebude stačit pro celou rodinu.
Sofistikovanější systémy jímání dešťové vody na druhou stranu vyžadují filtrování vody, nádrže a vodárny, které čistou vodu přečerpají zpět do domu. Nejenže tak získáte mnohem větší kapacitu zásobníku, kterou potřebujete k opětovnému využití dešťové vody pro činnosti v domácnosti, u nichž není nutná čistá pitná voda, ale také vám může posloužit jako zásobárna vody na 2–3 měsíce.
Jedním ze základních prvků takového systému je čerpadlo, díky kterému se budete moct spolehnout na dodávku dešťové vody do domu.
Podívejte se, jak se například díky domácí vodárně stane stálý tlak vody vaším novým standardem.