Článek

Proč platím tolik za vodu?

Chcete šetřit vodou v domě, ale nevíte, jak na to? Existuje celá řada způsobů, jak spotřebu vody snížit, aniž byste si toho vůbec všimli. A navíc bude bydlení ještě pohodlnější. Šetřit s vodou neznamená, že musíte hned omezit své pohodlí. 

Jak na nižší účty za vodu?

Pokud jste si někdy říkali, proč platíte tolik peněz za vodu, tak vězte, že existuje celá řada způsobů, jak tento problém snadno vyřešit a spotřebu vody i výdaje v domácnosti snížit. 

Například místo toho, abyste nechávali vodu ze sprchy či kohoutku téct, než bude dostatečně teplá, můžete okamžitě ušetřit tím, že se osmělíte a na pár vteřin vydržíte studenější sprchu nebo si napustíte lahev, než voda v kohoutku ohřeje. Nebo existují řešení, která vám teplou vodu zajistí bez čekání (více o tom níže).

Dešťovou vodu můžete využívat v případech, kde není potřeba pitná voda, jako například v toaletách, pračkách nebo zahradních hadicích. Když vám řekneme, že toalety mají na svědomí přibližně 30% celkové spotřeby vody průměrné domácnosti, vidíte, kolik byste přechodem na dešťovou vodu mohli ušetřit. A to jak vody samotné, tak rovněž financí.

Déšť znamená příležitost 

Pokud se ponoříme hlouběji do potenciálu, který v sobě dešťová voda ukrývá, zjistíme, že zadržování dešťové vody může pomoct snížit celkovou spotřebu vody v domácnosti až o 40%. Vysoké účty za vodu se stanou minulostí, a vy si tak budete moct užívat udržitelnější a pohodlnější bydlení.  

Kromě již výše zmíněných příkladů lze dešťovou vodu využít také při mytí auta nebo zalévání pokojových rostlin. Jímání dešťové vody vám umožní s vodou nejen chytřeji zacházet, ale také odlehčí centrálnímu systému zásobování vodou a zároveň pomůže chránit přírodní zdroje vody. Dokonce sníží riziko povodní v obcích a městech a má mnoho dalších výhod.

 

Co dělat, abyste v domě šetřili vodou?

Další významnou příčinou plýtvání vodou je teplá voda, tedy přesněji řečeno její nedostatek. Může to vypadat jako samozřejmost, ale nikdo by neměl nechat drahocennou vodu odtékat do dřezu, zatímco čeká, než se ohřeje. Nebo stát u sprchy, dokud voda nedosáhne té správné teploty. Nejenže tím ztrácíte čas, ale průměrná domácnost takto každý rok proplýtvá až 16 000 litrů vody. 

 

Tipy, jak snížit účty za vodu

„Proč platím za vodu dvakrát tolik?“, „Neplatím za vodu příliš?“, „Je vůbec možné za vodu platit méně?“ Pokud si kladete tyto otázky, tak vězte, že existuje několik základních kroků, které vám pomohou šetřit vodou ještě dnes – a snížit výdaje domácnosti téměř bez mrknutí oka. 

Už jsme vám popsali celou řadu příkladů, jak ušetřit, ale vždy se najdou ještě další:

  • O pár minut kratší sprcha vám ušetří nejen vodu, ale také energii
  • Nenechávejte puštěnou vodu, zatímco si čistíte zuby 
  • Pračku i myčku zapínejte až tehdy, pokud je zcela naplněná (a prát na  30 °C je většinou stejně dobré jako na 40 °C, samozřejmě záleží na konkrétním oblečení) 
  • Pokud si ruce myjete mýdlem, nezáleží na tom, jestli použijete studenou nebo teplou vodu