Článek

Proč mám nízký tlak vody? Příručka pro obyvatele domácností

Už se vám někdy stalo, že jste vlezli do sprchy, ale v tom jste zjistili, že tlak vody je tak nízký, že se sotva opláchnete nebo vymyjete šampon z vlasů? Podobné situace mohou člověka rozčilovat, obzvláště když narušují rutinu, která každému z nás pomáhá dostat se včas do školy, práce nebo do postele.

 Pokles tlaku vody v domácnostech  je častým problémem a může existovat mnoho důvodů, které vás nutí se ptát  „Proč mám nízký tlak vody?“  Dobrou zprávou je, že na řešení někdy stačíte sami. V některých případech budete potřebovat součinnost sousedů, dodavatele vody nebo pomoc instalatéra.

Co způsobuje nízký tlak vody v celém domě?

Tlak vody má vliv na to, jak rychle voda poteče z kohoutku.  Měří se v barech nebo PSI. Bar je metrickou jednotkou a odpovídá 14,5 PSI. Běžný tlak vody by se měl pohybovat mezi 3 a 5 bary. Při hodnotě pod 2,5 baru se jedná o nízký tlak. Pokud nemáte vhodný tlakoměr, můžete požádat společnost, která vám vodu dodává, aby tlak zkontrolovala, nebo použijte vlastní tlakoměr.

Mezi časté příčiny  nízkého tlaku patří problémy s infrastrukturou v systému zásobování vodou, vysoká spotřeba vody v domácnosti a usazování minerálů. V některých případech může za problémy s průtokem stát nedostatečná dodávka obecní vody.

Nemáte čas se tím zabývat? Zjistěte jak díky čerpadlům pro zvyšování tlaku vody lze vaše nepohodlí vyřešit. Získejte stálý tlak vody ještě dnes.

Chraňte svůj domov před  poklesem tlaku vody

Proaktivní přístup vám může pomoct udržet dostatečný přívod vody po celý den, ať už děláte cokoli. Díky našim čerpadlům bude mít vaše rodina spolehlivý a stálý tlak vody dnes a denně. 

Získejte stálý tlak vody ještě dnes. 

 

Deset nejčastějších příčin nízkého tlaku vody v domě 

Níže uvádíme nejčastější příčiny  nízkého tlaku vody.

Vezmeme to popořádku:

1: Ventily máte částečně nebo plně uzavřené

Pokud je tlak nižší než obvykle, je možné, že hlavní přívodní ventil k domu nebo ventil vodoměru není kompletně otevřený. 

2: Něco je špatně s dodávkou vody 

Obzvláště během horkých dní mohou nastat potíže s dodávkou obecní vody pro všechny obyvatele. Jako první se zeptejte sousedů a kontaktujte vodohospodářskou společnost, která vám dodává vodu.

Ideálním řešením následujících situací je čerpadlo pro posílení tlaku vody:

3: Obec vydala nové předpisy

Dodavatel vody možná reaguje na tyto nové předpisy, což může mít za následek nižší tlak vody v domě. 

4: Rodina spotřebuje hodně vody

Dva kohoutky puštěné naráz by neměly tlak vody nijak ovlivnit, ale více činností najednou, které spotřebovávají hodně vody (např. mytí nádobí, praní či sprchování), znamená menší průtok.

5: Nízký tlak vody ve vodovodním řadu

Pokud na stejném vodovodním řadu je připojeno příliš mnoho domácností, může docházet k poklesu tlaku, když v jednu chvíli mnoho domácností vodu spotřebovává.

V těchto případech bude potřeba vyčistit rozvody:

6: Některá z pevných instalací nefunguje správně 

Máte  nízký tlak vody jen na jednom místě, nebo na více? Možná máte špinavou, ucpanou či zrezlou sprchovou hlavici či kohoutek. 

7: V potrubí se usazují minerály

V oblastech s tvrdou vodou může průtok vody v potrubí a ve spotřebičích samotných blokovat vodní kámen. 

V některých případech může být nutné na pomoc zavolat instalatéra:

8: Potrubí ucpává něco jiného

Pokud se v potrubí něco zasekne, třeba kus textilie nebo šperk, voda nemůže efektivně proudit. 

9: Potrubí je zrezlé

Vodovodní potrubí z pozinkované oceli má životnost pouze zhruba 20 let. S tím, jak se potrubí blíží ke konci své životnosti, může docházet k  poklesu tlaku  .

10: Soustava někde teče

Takové nepříjemnosti se bohužel stávají! Je také možné, že neteče pouze jedna trubka. Nejprve potrubí zkontrolujte a podívejte se, jestli neobjevíte, kde voda teče.

 

A co dál?

Pokud se vám nepodaří zjistit, co nízký tlak v domě způsobuje, zkuste kontaktovat vodohospodářskou společnost nebo o pomoc požádejte instalatéra. Můžete také sáhnout po domácí vodárně, která vám zvýší průtok!