Proč je důležitá správná instalace a zprovoznění domácí vodárny SCALA2

Správná instalace SCALA2 je klíčová hned z několika důvodů:

  • pomůže udržet optimální výkon domácí vodárny
  • zabrání poškození čerpadla a systému zásobování vodou
  • zajistí energetickou účinnost
  • zabrání netěsnostem systému a následnému poškození vodou
  • zajistí soulad s předpisy
  • zajistí stálý tlak vody v celém domě

 

Jak správně nainstalovat domácí vodárnu SCALA2

Vezměte prosím na vědomí, že tento seznam osvědčených postupů je zamýšlen pouze jako obecný průvodce. Při každé instalaci dodržujte místní legislativu a předpisy.

Abyste zajistili správnou instalaci domácí vodárny SCALA2 ve vaší lokalitě, vždy se řiďte dokumentací dodanou s čerpadlem a v případě potřeby se poraďte s odborníkem.

Stáhnout dokumentaci ke SCALA2

 

Příprava

1. Projděte si dokumentaci a specifikace výrobku

Přečtěte si Návod k instalaci a obsluze a příručku s daty, která je k dispozici ke stažení zde: SCALA2, dokumentace.

Seznamte se s technickými detaily vašeho modelu SCALA2, jako je průtok, maximální tlak, napájení a rozměry. Tím zajistíte, že čerpadlo splní požadavky aplikace vašeho zákazníka. Nezapomeňte si ověřit místní legislativu a předpisy; například instalace pro pitnou vodu musí splňovat zvláštní požadavky.

2. Vyberte vhodné místo pro instalaci

Domácí vodránu SCALA2 lze instalovat uvnitř i venku (SCALA2 má krytí IPX4).

Při venkovní instalaci je třeba chránit čerpadlo před zamrznutím. Místo instalace musí být také chráněno před přímým slunečním zářením, prachem, kondenzací a vlhkostí.

Vezměte v úvahu faktory, jako je dostupnost, stabilita a vzdálenost od zdroje vody. Ujistěte se, že je okolo dostatek místa pro údržbu.

 

Čerpadlo by mělo být instalováno v blízkosti odtoku nebo ve sběrné misce připojené k odtoku. SCALA2 má integrovanou sběrnou misku, protože je normální, že ucpávka hřídele při spouštění mírně prosakuje. Instalace do samostatné sběrné misky pomáhá řešit případné netěsnosti potrubního spojení a odvádí případnou nahromaděnou kondenzaci na rámu čerpadla. SCALA2 instalujte ve větrané místnosti, abyste zabránili kondenzaci.

Pro venkovní instalace se doporučuje nevystavovat domácí vodárnu přímému slunečnímu záření. V zimním období musí být systém, který je vystaven riziku mrazu, zcela prázdný.

3. Zkontrolujte zdroj napájení

Ověřte, zda zdroj napájení splňuje požadavky uvedené v manuálu k výrobku.

Ověřte si, zda je pro elektrické připojení nutná pomoc elektrikáře. Jakékoli úpravy elektrického připojení by měl provádět kvalifikovaný elektrikář.

4. Připravte si potřebné nástroje

Připravte si nástroje potřebné k instalaci, jako jsou klíče, kleště, řezačky trubek, teflonová páska* a zkoušečka napětí.

Vezměte prosím na vědomí, že všechny přípojky čerpadla vyžadují pouze ruční utažení: nepoužívejte klíč. Použití klíčů může způsobit, že pouzdro přípojky bude příliš utažené a praskne, což může vést ke ztrátě záruky.
* Pokud je trubka utěsněna plochými těsněními, nepoužívejte těsnicí pásku

5. Připravte si potřebné materiály

Připravte si veškerý potřebný materiál pro instalaci, včetně trubek, tvarovek, ventilů a veškerého dalšího příslušenství.

 

Instalace

1. Vypněte zdroj napájení

Před instalací se ujistěte, že jste vypnuli zdroj napájení v oblasti, kde bude čerpadlo instalováno, abyste předešli nehodám nebo riziku úrazu elektrickým proudem.

2. Proveďte montáž domácí vodárny

Bezpečně nainstalujte domácí vodárnu SCALA2 na vybrané místo a ujistěte se, že je stabilní a v rovině. V ideálním případě ji umístěte na gumovou podložku tlumící vibrace, abyste vytvořili tišší prostředí.

3. Připojte trubky

Všechny přípojky čerpadla vyžadují pouze ruční utažení: nepoužívejte klíč. Použití klíčů může způsobit, že přípojka k tělesu čerpadla bude příliš utažená a praskne, což může vést ke ztrátě záruky.

Nainstalujte potřebné trubky, armatury a ventily tak, aby byl zajištěn správný průtok vody.

Vstupní a výstupní přípojky jsou nastavitelné v rozsahu ±5°.

Průměr přívodního potrubí musí být větší než 1", pokud je delší než 10 m (32,8 stopy) nebo pokud sací výška přesahuje 4 m (13,1 stopy).

Připojte výstup k rovné vodorovné trubce. Umístění rovné vodorovné trubky před jakékoli ohyby v potrubním systému může pomoci snížit zbytečné ztráty třením a stabilizovat průtok. Všechny trubky v systému by měly být řádně podepřeny

Doporučujeme používat pružné hadice pro zajištění bezpečné přepravy pitné vody bez znečištění. Pružné hadice Grundfos mají schválení Water Regulation Advisory Scheme (WRAS) pro teplou i studenou vodu, jsou velmi trvanlivé a odolné proti zalomení a díky pevné konstrukci dobře odolávají oděru a rozdrcení.

Použijte teflonovou pásku nebo vhodné těsnicí materiály, abyste zabránili netěsnostem v místech připojení. Nepoužívejte těsnicí pásku na trubky utěsněné plochým těsněním, jako jsou pružné trubky Grundfos.

Obecná bezpečnostní opatření pro vstupní a výstupní trubky viz Příručka.

4. Zkontrolujte přípojky

Ujistěte se, že všechny přípojky mezi čerpadlem, potrubím a ventily jsou pevné a bezpečné. Pomocí tlakoměru zkontrolujte pro případné netěsnosti nebo nepravidelnosti tlaku.

5. Zavodněte čerpadlo

Před prvním spuštěním musí být čerpadlo naplněno 1,7 litru vody.

U aplikací se sací výškou musí být odstraněn zajišťovací kolík (pokud je namontován) a může být nutné čerpadlo znovu zavodnit (doporučuje se naplnění po patní ventil).

6. Spusťte a zkontrolujte čerpadlo

Zapněte zdroj napájení a otestujte funkčnost čerpadla.

Spusťte čerpadlo s otevřeným kohoutkem v nejvyšším bodě systému. Tím se odstraní vzduch z čerpadla a ze systému a čerpadlo se naplní vodou.

Zkontrolujte, zda nedochází k neobvyklým zvukům, vibracím nebo netěsnostem. Monitorujte systém a ujistěte se, že pracuje v požadovaných parametrech.

Je normální, že hřídelová ucpávka po spuštění mírně prosakuje, dokud nejsou plochy hřídelové ucpávky plně promazány. Proto by čerpadlo mělo být instalováno v blízkosti odtoku nebo ve sběrné misce připojené k odtoku (viz krok 2 výše).

7. Upravte plnicí tlak v nádrži.

Nastavte plnicí tlak v tlakové nádobě na 70 % požadované hodnoty výstupního tlkau: nikdy ne na více.

Další informace o nastavení plnicího tlaku získáte naskenováním štítku na horní straně čerpadla nebo můžete přejít přímo na našeho návodu.

Provoz

1. Proveďte kontrolu systému

Otestujte výkon čerpadla za různých podmínek zatížení, abyste se ujistili, že splňuje požadavky vašich zákazníků a poskytuje očekávaný tlak a průtok vody.

Ujistěte se, že systém, ve kterém je čerpadlo instalováno, je navržen pro maximální tlak čerpadla (aby se zabránilo jakémukoli zpětnému tlaku nad 10 barů).

2. Proveďte závěrečnou kontrolu

Zkontrolujte celou instalaci, pro případ výskytu problémů, jako jsou uvolněné spoje, nesprávné elektrické zapojení nebo netěsnosti. Podle potřeby vyřešte všechny zjištěné problémy.

3. Proškolte uživatele

Poskytněte koncovým uživatelům potřebné pokyny k obsluze a údržbě čerpadla, aby byl zajištěn jeho optimální výkon a dlouhá životnost. Nasměrujte je na grundfos.com/scala2, kde mohou najít podporu a informace o výrobku.

Informujte je, na koho se mají obrátit, pokud se na ovládacím panelu zobrazí nějaké chyby nebo alarmy.

Doporučujeme každoroční kontrolu plnicího tlaku v integrované tlakové nádobě. Je to proto, že všechny tlakové systémy se vzduchovými expanzními nádobami vyžadují pro optimální provoz a úsporu energie správný plnicí tlak, proto může být potřeba úprava.

 

Chcete vědět víc?

Další informace naleznete v následujících zdrojích:

  • Kurz v Ecademy
    Tento 15minutový bezplatný online kurz vás seznámí s aplikacemi a výhodami domácí vodárny SCALA2, včetně konceptu stálého tlaku vody.

    Další průvodce

    S čím vám můžeme pomoci?

    Ať už se chystáte zakoupit výrobek, nebo jen hledáte radu od odborníka z Grundfosu, rádi vám pomůžeme získat z vašeho řešení maximum! Pokud potřebujete pomoct, neváhejte se na nás obrátit.