Anpassung an wechselnde Anforderungen mithilfe kompakter, skalierbarer Kühllösungen

Rechenzentren sehen sich mit besonderen Herausforderungen konfrontiert, die innovative und anpassungsfähige Lösungen erfordern. Diesen Herausforderungen begegnen wir mit kompakten, modularen und effizienten Pumpenanlagen, die sich problemlos auf engstem Raum montieren lassen und gleichzeitig eine hohe Leistung und Flexibilität bieten.

Die intelligenten Pumpen von Grundfos sind auf optimale Effizienz und Anpassungsfähigkeit ausgelegt. Ihre integrierten Motoren können mit höheren Drehzahlen arbeiten, sodass sie dank kompakterem Pumpendesign weniger Platz brauchen. Aufgrund des integrierten Frequenzumrichters verringert sich die Anzahl der externen Komponenten, wodurch der Platzbedarf insgesamt reduziert wird. Gleichzeitig zeichnen sich die Pumpen durch verbesserte Intelligenz, Konnektivität und Anlageninformationen aus. Motoren mit Frequenzumrichtern verfügen außerdem über eingebaute PID-Regler (Proportional Integral Derivative), was den Betrieb weiter vereinfacht.

Für Rechenzentren mit Platzmangel bieten wir spezielle Tri-Clamp-Schnellanschlüsse für Block-/Normpumpen an. Diese innovativen Anschlüsse sparen Platz, da keine zusätzlichen Adapter erforderlich sind. Das vereinfacht unter Beibehaltung des kompakten Designs den Austausch und Nachrüstungen.

Dank des kompakten Designs kombiniert mit betrieblicher Flexibilität und effizienter Skalierbarkeit eignen sich unsere Lösungen ideal, um Sie bei der Bewältigung der Herausforderungen heutiger Rechenzentren zu unterstützen und diese gleichzeitig auf die Anforderungen von morgen vorzubereiten.

Komplettes Angebotspaket für wichtige industrielle Anwendungen

In unserem Industry Portfolio Catalogue finden Sie eine vollständige länderspezifische Übersicht über die verfügbaren Produkte und Dienstleistungen für jede unserer 22 wichtigsten Industrieanwendungen.

Die 8 wichtigsten Vorteile unserer modernen Technologie zur Optimierung von Kühllösungen in Rechenzentren 

Mit modernster Technologie kann Grundfos Ihnen und Ihren Kunden helfen, ihr Business zukunftssicher zu machen und gleichzeitig die Komplexität in der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. Unser technisches Know-how und unser engagierter Support stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite. Nutzen Sie die 8 Vorteile maßgeschneiderter Kälteversorgung in Rechenzentren. Klicken Sie unten auf die einzelnen Vorteile, um mehr über den Mehrwert für Sie und Ihre Kunden zu erfahren.

Sie suchen nach Optimierungsmöglichkeiten?

Proven today +
Ready for tomorrow

Erfahren Sie, wie Grundfos für industrielle Erstausrüster (OEMs) und Anlagenbauer ein zuverlässiger Partner sein kann.

Wie intelligente Pumpen dazu beitragen, die Kohlenstoffemissionen in Richtung Netto-Null zu reduzieren 

Wir haben ein Whitepaper erstellt, das zeigt, warum unser Nachhaltigkeitsansatz für Unternehmen als Teil ihres Geschäftsmodells attraktiv ist. Erhebliche Energieeinsparungen, höhere Zuverlässigkeit und bessere Systemleistung sind nur einige der genannten Vorteile, die zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen beitragen. Finden Sie heraus, wie auch Sie dies erreichen können.