Hohe Förderströme und -höhen in kompakter Bauform für Coolant Distribution Units

Die Grundfos CME/CM-Pumpenbaureihe ist bei OEMs und Anlagenbauern seit Langem das Produkt der Wahl für Kühlmittelverteilungseinheiten (CDUs). Nun wurde die Baureihe erweitert, um der wachsenden Nachfrage nach höheren Förderströmen und -höhen in IT-Kühlanwendungen gerecht zu werden. CME/CM 32-2-Pumpen zeichnen sich weiterhin durch eine kompakte und leichte Bauform aus, bieten jetzt aber dank einer neuen Hydraulik einen Förderstrom von bis zu 50 m3/h und eine Förderhöhe von bis zu 35 m. Sie verfügt jetzt über die gleiche Hydraulik wie die vertikale, mehrstufige CR-Pumpe. Dies ermöglicht einen erheblichen Leistungssprung, und zwar ohne Abstriche bei den Vorteilen in Bezug auf Design, Effizienz, Betrieb, Zuverlässigkeit und Wartung, für die die CME/CM-Serie bekannt ist.

  • Kompakte und leichte Bauform: CME/CM 32-2-Pumpen erfüllen mit ihrer kompakten und leichten Bauform die strengen Platz- und Gewichtsbeschränkungen für OEM-Installationen 

  • Hohe Betriebseffizienz: Mit CR 32-Hydraulik und optimierten MGE-Motoren erreicht die Pumpe Förderströme von bis zu 50 m³/h und Förderhöhen von bis zu 35 Metern

  • Energieeffizienz und Kosteneinsparungen: Die auf Energieeffizienz ausgelegte Pumpe senkt die Betriebskosten und minimiert die Umweltbelastung

  • Modulare und einfache Installation: Tri-Clamp-Anschlüsse ermöglichen eine einfache Installation, erlauben modulare Konfigurationen und eignen sich ideal für Wartungsarbeiten und einen schnellen Austausch. 

Die 8 wichtigsten Vorteile unserer modernen Technologie zur Optimierung von Kühllösungen in Rechenzentren 

Mit modernster Technologie kann Grundfos Ihnen und Ihren Kunden helfen, ihr Business zukunftssicher zu machen und gleichzeitig die Komplexität in der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. Unser technisches Know-how und unser engagierter Support stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite. Nutzen Sie die 8 Vorteile maßgeschneiderter Kälteversorgung in Rechenzentren. Klicken Sie unten auf die einzelnen Vorteile, um mehr über den Mehrwert für Sie und Ihre Kunden zu erfahren.