Weniger Energiekosten und Wasserverbrauch dank intelligenter Pumpen

Mit der steigenden Nachfrage nach Servern mit hoher Leistungsdichte wächst auch der Bedarf an effizienter Flüssigkeitskühlung, die für optimale Betriebstemperaturen der Anlagen sorgt. Eine optimierte Pumpentechnik ist entscheidend für verbesserte Anlagenleistung und weniger Energieverbrauch. 

Unsere intelligenten Pumpen sind so konzipiert, dass sie Kühl- und Rechenlasten präzise aufeinander abstimmen. Mit integrierten hocheffizienten Motoren und hochmodernen Regelungsarten ermöglichen sie einen bedarfsabhängigen Betrieb, der Energieverschwendung eliminiert und den Wasserverbrauch senkt, insbesondere bei geringer Last.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Drehzahlvariabler Betrieb für minimalen Energieverbrauch, insbesondere bei geringer Last, wodurch der Einsatz eines Bypasses überflüssig wird.

Dank intelligenter Kaskadierung in Mehrpumpenkonfigurationen wird sichergestellt, dass die Pumpen auch bei schwankendem Kühlbedarf nahezu auf dem optimalen Betriebspunkt laufen. Die Einbeziehung aktiver Redundanz in diese Systeme kann die Aufrechterhaltung der Kühlung ohne externen Regler unterstützen – was von entscheidender Bedeutung ist, wenn die Zeit zwischen dem Ausfall der CDU-Pumpe und der Drosselung des Prozessors nur 23 Sekunden betragen kann, so das ASHRAE TC 9.9 Technical Bulletin on Liquid Cooling. 

Die Direct Sensor-Technologie sorgt für schnelles Ansprechen und präzise temperaturgesteuerte Pumpen mit variabler Geschwindigkeit für einen optimalen Kühlmittelfluss. 

Die integrierte Steuerlogik vereinfacht die Installation, indem sie sich automatisch an lokale Temperaturschwankungen anpasst und so eine konstante Temperatur bei gleichzeitiger Reduzierung des Energieverbrauchs gewährleistet.

Integrierte Temperaturregelungsprogramme optimieren die Installation und die Fehlerbeseitigung und sorgen damit für eine höhere Effizienz und Zuverlässigkeit im Kühlbetrieb.

NBE & CME – bewährte, effiziente und intelligente Lösungen

Die NBE- und CME-Pumpen von Grundfos basieren auf fünf Jahrzehnten Erfahrung in Anwendungen, die eine präzise Kühlung erfordern, und gewährleisten Zuverlässigkeit und Effizienz. Dank Anpassung an den Echtzeitbedarf minimieren diese intelligenten E-Pumpenlösungen die Lebenszykluskosten und CO2-Emissionen.

  • Integrierte Pumpe, Motor und Frequenzumrichter für den effizientesten bedarfsabhängigen Betrieb.
  • Fortschrittliche Algorithmen für Differenztemperatur-, Differenzdruckregelung, Differenzdruck- und Konstanttemperaturregelung.
  • Optimiert für flüssige Kühlmedien, die häufig im Sekundärkreis in Rechenzentren verwendet werden, einschließlich hochviskoser Medien bei Betriebstemperaturen von 20 °C bis 50 °C, wobei in einigen Rechenzentren Rücklauftemperaturen von bis zu 61 °C erreicht werden. 
  • Tri-Clamp-Schnellanschlüsse an NBE-Pumpen sparen Platz, da die für die Verbindung der Pumpenflansche mit den Klemmen und Anschlussstücken benötigten Adapter entfallen. Gleichzeitig vereinfachen sie die Nachrüstung und den Austausch. 
  • Vormontierte Sensoren für NBGE- und CME-Pumpen verfügbar, wodurch Installation und Überwachung leichter werden.

Die 8 wichtigsten Vorteile unserer modernen Technologie zur Optimierung von Kühllösungen in Rechenzentren 

Mit modernster Technologie kann Grundfos Ihnen und Ihren Kunden helfen, ihr Business zukunftssicher zu machen und gleichzeitig die Komplexität in der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. Unser technisches Know-how und unser engagierter Support stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite. Nutzen Sie die 8 Vorteile maßgeschneiderter Kälteversorgung in Rechenzentren. Klicken Sie unten auf die einzelnen Vorteile, um mehr über den Mehrwert für Sie und Ihre Kunden zu erfahren.

Sie suchen nach Optimierungsmöglichkeiten?

Proven today +
Ready for tomorrow

Erfahren Sie, wie Grundfos für industrielle Erstausrüster (OEMs) und Anlagenbauer ein zuverlässiger Partner sein kann.

Wie intelligente Pumpen dazu beitragen, die Kohlenstoffemissionen in Richtung Netto-Null zu reduzieren 

Wir haben ein Whitepaper erstellt, das zeigt, warum unser Nachhaltigkeitsansatz für Unternehmen als Teil ihres Geschäftsmodells attraktiv ist. Erhebliche Energieeinsparungen, höhere Zuverlässigkeit und bessere Systemleistung sind nur einige der genannten Vorteile, die zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen beitragen. Finden Sie heraus, wie auch Sie dies erreichen können.