MIXIT BLANDESLØJFE 

MIXIT - KORT FORTALT

Traditionelle blandesløjfer består af mange komponenter, der skal fungere optimalt som en samlet løsning. Det er både besværligt og tidskrævende at dimensionere hver komponent korrekt og vælge det anlægsdesign, der passer bedst til applikationen.

Grundfos MIXIT blandesløjfeløsning, der kan anvendes til både varme- og køleapplikationer, består af kun to komponenter: MIXIT-enheden og en MAGNA3 cirkulations-pumpe. Det betyder blandt andet, at installation og idriftsættelse kan klares på den halve tid!

Vores ambition har været at udvikle en løsning, der gør det nemt at designe, installere og idriftsætte blandesløjfer. Det er vi lykkes med ved at reducere antal komponenter fra cirka 10 til 2, integrere alt i én og samme enhed og ved at vi selv står som totalleverandør på den samlede løsning. Det er altså både blevet lettere at designe et blandesløjfeanlæg og samtidig er installations- og idriftsættelsestiden reduceret med op til 50%.

MIXIT Roadshow - lige til døren!

Grundfos MIXIT Roadshow indeholder alt, hvad du og dine kolleger har brug for at vide om MIXIT blandesløjfeløsning, som anvendes til varme- og køleapplikationer og som består af kun to komponenter: MIXIT-enheden og en MAGNA3/TPE3-cirkulationspumpe.

Så er I interesseret i en demo af MIXIT, så starter vi transitten og parkerer lige foran din virksomhed.

I får en nem løsning, et par timer med højt fagligt indhold og en oplagt mulighed for at stille spørgsmål til Grundfos’ MIXIT-eksperter.

Udfyld formularen, og vi kontakter dig for at aftale en dato.

MINDRE ENERGIFORBRUG

Korrekt indregulering er altafgørende, når vi taler energiforbrug og ønsker at udlede mindre CO2.

Zoneinddeling og indregulering af en bygning bliver både meget simpelt og brugervenligt med MIXIT. Med løsningen kan du nemlig nemt regulere niveauet af varme og køl, så fremløbstemperaturen passer perfekt til behovet i den enkelte zone. Eksempelvis kan der være forskellige forbrugsmønstre i en bygning – som et indkøbscenter, hvor der også kan være kontorer og biograf-faciliteter, der stiller forskellige krav til komforten. Eller en bygning, hvor der er mindre behov for opvarmning på den del, der får mest sollys.

MIXIT kompenserer også for udetemperatur, hvilket reducerer varmetabet og øger energibesparelserne med op til 5-10%.

OPTIMAL DRIFT

Med MIXIT er idriftsættelsen også blevet nemmere, fordi kommunikation med enheden foregår trådløst med Grundfos GO Remote-appen.

Vil du have fuld kontrol over blandesløjfen, kan du enten koble MIXIT til dit CTS-anlæg via Fieldbus eller til Grundfos BuildingConnect, som er Grundfos' nye Building Management-løsning til små og mellemstore installationer.

Det betyder, at MIXIT er nem at drifte, og at du får adgang til mange driftsdata.

INTRODUKTION TIL MIXIT

Start videoen til højre og få et hurtigt indblik i, hvordan MIXIT er opbygget. 

SPECIFIKATIONER

MAGNA3-cirkulationspumpe
Standard MAGNA3 med trådløs kommunikation til MIXIT-enheden.

MIXIT-enheden
Indbygget 2- og 3-vejs reguleringsventil, aktuator, kontraventil (udvalgte modeller), sensorer samt temperaturcontroller. Ventilenheden er trykuafhængig fra 4-250 kPa. Derudover er der indbygget fire begrænserfunktioner for primær flow, termisk effekt, returtemperatur og differenstemperatur.

Brugerfladen
Fremløbstemperatur kan indstilles direkte på fronten af MIXIT-enheden, hvor også forsynings-, returløbs- og sætpunktstemperaturer, ventilåbning samt advarsler og alarmer aflæses. Ydereligere indstillinger foretages med Grundfos GO Remote-appen.

Aktuator med motor og gear
Selv ved lave flows sikrer præcisionsaktuatoren en stabil temperatur i blandesløjfen. Indbygget temperaturstyring og de elektriske tilslutninger til fx udendørssensor, fieldbus og analogt sætpunkt er let tilgængelige og med stik.

Nem opsætning
Applikationsspecifik opsætningsguides i GO Remote-appen for radiator, gulvvarme, varme- og køleflader. Kommunikation med MIXIT-enheden foregår via Bluetooth Low Energy (BLE), hvilket overflødiggør brug af dongle.