Jesper Bjerregaard fra Hald Ege VVS så en oplagt mulighed for at optimere et varmesystem ved at udskifte den gamle, integrerede UPM-cirkulationspumpe.
Via Grundfos GO-appen fandt han ud af, at han med ALPHA2 GO nemt kunne skifte pumpehoved på den gamle UPM-pumpe og dermed spare værdifuld tid. Jesper brugte også funktionen Guided Setup i GO-appen til at kopiere driftsindstillingerne fra den gamle UPM-pumpe til den nye ALPHA2 GO via en FCI-adapter. På den måde fortsætter ALPHA2 GO med at køre med de samme driftsparametre som den oprindelige pumpe.
Fordele
- Hurtig udskiftning takket være kompatibilitet fra UPM3/UPM4-pumper til ALPHA2 GO.
- Nem idriftsættelse via Grundfos GO-appen: software fra integrerede UPM3/UPM4-pumper overføres til ALPHA2 GO, som drifter videre med de oprindelige driftsparametre.
VIGTIG INFORMATION: Funktionen »GO Replace«, der nævnes i videoen, har skiftet navn til »Udskift cirkulationspumpe« i den aktuelle version af Grundfos GO-appen.