Älykäs ja nopea pumppujen vaihto

ALPHA GO -sarja: Älykäs ja nopea pumppujen vaihto

Jätä uusintakäynnit ja turhat ajot menneisyyteen uuden ALPHA GO -sarjan avulla. Kaksi pumppuvaihtoehtoa usean sijaan tekee mahdolliseksi korjata kiertovesipumput jo ensimmäisen asiakaskäynnin yhteydessä. Mobiilisovellus vähentää monimutkaisuutta ja varmistaa pumpun optimaalisen käyttöönoton.

Uusilla Grundfos ALPHA1 GO- ja ALPHA2 GO -malleilla voit korvata suurimman osan koneikkoihin integroiduista Grundfos-kiertovesipumpuista sekä suurimman osan itsenäisissä asennuksissa olevista pumpuista. Kiertovesipumpun mitoitus ja valinta on entistä helpompaa. Uudet uraauurtavat ominaisuudet mahdollistavat nopean vaihdon yhdellä kertaa. Ohjatulla asetuksella varmistetaan tarkka käyttöönotto, asumismukavuus ja pienennetään energiankulutusta. Katso video ja tutustu uuteen Grundfos ALPHA GO -sarjaan.

Älykäs ja nopea pumppujen vaihto

ALPHA GO -sarjan kahdella pumpumallilla voit hoitaa kiertovesipumpun vaihdon helposti ja tehokkaasti. ALPHA2 GO 25-75 180 ja ALPHA1 GO 25-80 180 sekä FCI-signaaliadapterilla voit korvata lähes 70% integroiduista Grundfos-kiertovesipumpuista ja suurimman osan itsenäisesti asennetuista kiertovesipumpuista.

ALPHA1 GO 25-80 180 on yhteensopiva useimpien integroitujen UPS-kiertovesipumppujen kanssa, ja ALPHA2 GO 25-75 180 on yhteensopiva useimpien UPM3- ja UPM4-kiertovesipumppujen kanssa sekä useimpien itsenäisten kiertovesipumppujen kanssa. Tämä takaa vanhojen ja uusien kiertovesipumppujen nopean ja vaivattoman vaihdon.

Tutustu tuotevalikoimaamme

Grundfos ALPHA1 GO ja ALPHA2 GO sisältävät uusia ominaisuuksia, jotka optimoivat työnkulkuasi huomattavasti.


Grundfos ALPHA1 GO

Tutustu korkealaatuiseen Grundfos ALPHA1 GO - kiertovesipumppuun, jonka ominaisuudet takaavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn. ALPHA1 GO soveltuu koneikkoihin integroitujen UPS-pumppujen ja itsenäisesti asennettujen kiertovesipumppujen korvaamiseen sekä uudisasennuksiin. Siinä on loistava valikoima uusia ja parannettuja ominaisuuksia, kuten:

  • Yhteensopivuus integroitujen ja itsenäisten kiertovesipumppujen kanssa

  • Itseilmautuva

  • Kuivakäyntisuojaus

  • Värinäkäynnistys


Grundfos ALPHA2 GO

Tutustu Grundfos ALPHA2 GO -valikoimaan, joka tarjoaa korkean suorituskyvyn ja ominaisuuksia, jotka on suunniteltu jokaiseen tilanteeseen. ALPHA2 GO on tarkoitettu koneikkoihin integroitujen UPM3- ja UPM4-kiertovesipumppujen ja itsenäisesti asennettujen kiertovesipumppujen korvaamiseen sekä uudiskohteisiin. ALPHA2 GO -pumpussa on ALPHA1 GO -pumppuun kuuluvien ominaisuuksien lisäksi myös: 

  • Ohjattu asennus/laskettu asetuspiste

  • Tapahtumaloki

  • Automaattinen ilmaus

  • Tasapainotus

  • Parannettu AUTOADAPT

Grundfos GO

Kiertovesipumppujen Grundfos GO -sovellus opastaa vaihto- ja käyttöönottoprosessissa. "Kiertovesipumpun vaihto" kiertovesipumpuille ja sen ohjattu asennus tekevät työnkulustasi mobiilipohjaisen ja entistäkin ammattimaisemman.



Ryhdy asiantuntijaksi ilmaisen ECADEMY-kurssimme avulla

Kahdeksan verkkokurssimme moduulia ovat helppoja ja auttavat sinua käyttämään uutta pumppusarjaa päivittäisessä työssäsi. Opi kaikki Grundfos ALPHA GO -sarjan ja Grundfos GO -sovelluksen mullistavista ominaisuuksista.

Liity nyt

Asentajien Grundfosin jäsenenä olet aina askeleen edellä.

150 000 ammattilaista ei voi olla väärässä!

Tuhannet asentajat ovat jo liittyneet Asentajien Grundfos -yhteisöön. Liity heihin ilmaiseksi ja saat rajoittamattoman pääsyn työkaluihin, koulutukseen ja tietoon. Kuulet myös ensimmäisten joukossa tulevista uutuustuotteista sekä tapahtumista.

Kuinka voimme auttaa?

Halusitpa sitten ostaa tuotteen tai kysyä neuvoa Grundfosin asiantuntijalta, autamme mielellämme saamaan kaiken hyödyn pumppuratkaisustasi! Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset tukea.