ALPHA1 GO -kiertovesipumpulla voidaan korvata suurin osa koneikkoihin integroiduista Grundfos UPS -kiertovesipumpuista.

"Kiertovesipumpun vaihto" kiertovesipumpuille Grundfos GO -sovelluksessa voit tehdä hakuja yli 10.000 integroidun Grundfosin pumppuvaihtoehdon joukosta.

Tässä vaiheittaisessa videossa näet, kuinka Grundfos GO -sovelluksen ohjeiden avulla vaihdetaan nopeasti vanhat koneikkoihin integroidut UPS-kiertovesipumput ja kopioidaan asetukset ALPHA1 GO -kiertovesipumpulle.

Älykäs ja nopea pumppujen vaihto

ALPHA GO -sarjan kahdella pumpumallilla voit hoitaa kiertovesipumpun vaihdon helposti ja tehokkaasti. ALPHA2 GO 25-75 180 ja ALPHA1 GO 25-80 180 sekä FCI-signaaliadapterilla voit korvata lähes 70% integroiduista Grundfos-kiertovesipumpuista ja suurimman osan itsenäisesti asennetuista kiertovesipumpuista.

ALPHA1 GO 25-80 180 on yhteensopiva useimpien integroitujen UPS-kiertovesipumppujen kanssa, ja ALPHA2 GO 25-75 180 on yhteensopiva useimpien UPM3- ja UPM4-kiertovesipumppujen kanssa sekä useimpien itsenäisten kiertovesipumppujen kanssa. Tämä takaa vanhojen ja uusien kiertovesipumppujen nopean ja vaivattoman vaihdon.

Grundfos GO

"Kiertovesipumpun vaihto" kiertovesipumppuille -toiminto auttaa sinua löytämään oikean pumpun tehtävään.



Ryhdy asiantuntijaksi ilmaisen ECADEMY-kurssimme avulla

Kahdeksan verkkokurssimme moduulia ovat helppoja ja auttavat sinua käyttämään uutta pumppusarjaa päivittäisessä työssäsi. Opi kaikki Grundfos ALPHA GO -sarjan ja Grundfos GO -sovelluksen mullistavista ominaisuuksista.

Liity nyt

Asentajien Grundfosin jäsenenä olet aina askeleen edellä.

150 000 ammattilaista ei voi olla väärässä!

Tuhannet asentajat ovat jo liittyneet Asentajien Grundfos -yhteisöön. Liity heihin ilmaiseksi ja saat rajoittamattoman pääsyn työkaluihin, koulutukseen ja tietoon. Kuulet myös ensimmäisten joukossa tulevista uutuustuotteista sekä tapahtumista.