Περίπτωση εφαρμογής
Αναβάθμιση συστήματος ενίσχυσης πίεσης νερού με 25% ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας
Η απρόσκοπτη μετάβαση σε ένα σύστημα ενίσχυσης πίεσης Grundfos Hydro MPC οδήγησε σε σημαντικά αυξημένη αποδοτικότητα στο 345 California, ένα κτίριο πιστοποιημένο με LEED Platinum, στην καρδιά του Σαν Φρανσίσκο.
Σε ένα έργο που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένης συνεργασίας και καινοτόμου μηχανικής, το παλαιό σύστημα ενίσχυσης πίεσης νερού χρήσης του κτιρίου 345 California στο Σαν Φρανσίσκο αντικαταστάθηκε με μια λύση Grundfos Hydro MPC Quadruplex. Η μετάβαση στο νέο, προκατασκευασμένο σύστημα αντλιών μεταβλητής ταχύτητας πραγματοποιήθηκε ομαλά, χωρίς καμία διακοπή στη λειτουργία, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση κατά τουλάχιστον 25%.
Το 48ώροφο κτίριο 345 California βρίσκεται στην καρδιά της χρηματοοικονομικής περιοχής του Σαν Φρανσίσκο.
Η κατάσταση
Το 345 California διαθέτει ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων που βρίσκεται στους τελευταίους ορόφους του 48όροφου κτιρίου πολλαπλών χρήσεων. Για τον λόγο αυτό, η ζήτηση στο σύστημα ύδρευσης του κτιρίου είναι συνεχής, με έντονη χρήση από τα γραφεία κατά τη διάρκεια της ημέρας και από το ξενοδοχείο τη νύχτα και νωρίς το πρωί, όταν οι ένοικοι κάνουν ντους.
Το αρχικό σύστημα ενίσχυσης της πίεσης του νερού οικιακής χρήσης του κτιρίου, σταθερής ταχύτητας, ήταν αναποτελεσματικό και άρχιζε να παρουσιάζει προβλήματα μετά από σχεδόν 40 χρόνια λειτουργίας. Ως εκ τούτου, προοριζόταν για αντικατάσταση λόγω του κύκλου ζωής του, σύμφωνα με το προληπτικό, κυλιόμενο πενταετές πρόγραμμα βελτίωσης κεφαλαίου του 345 California, το οποίο επιδιώκει να εντοπίζει τα τρωτά σημεία και να αντιμετωπίζει τη λήξη του κύκλου ζωής πολύ πριν από την αστοχία του συστήματος.
Η Grundfos είναι ξεκάθαρα ηγέτης στον κλάδο των συστημάτων άντλησης υγρών και υδραυλικών εφαρμογών. Θα μπορούσε να θεωρηθεί το σημείο αναφοράς, το χρυσό πρότυπο.
Αναγνωρίζοντας τη Grundfos ως ηγέτη στον κλάδο των συστημάτων άντλησης, το 345 California συνεργάστηκε στενά με την εταιρεία εκπροσώπησης Osborne Company, Inc. και τη Grundfos για τον σχεδιασμό ενός υψηλής ποιότητας και ενεργειακά αποδοτικού συστήματος αντικατάστασης.
Λόγω της συνεχούς, 24ωρης απαίτησης του ξενοδοχείου για επαρκή πίεση και παροχή νερού προς τους επισκέπτες, οποιαδήποτε διακοπή στην παροχή έπρεπε να σχεδιαστεί με απόλυτη ακρίβεια, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η όχληση.
Καταφέραμε να διακόψουμε τη λειτουργία του παλαιού συστήματος. Η μετάβαση στο νέο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, χωρίς καμία διακοπή της παροχής νερού ή ταλαιπωρία για τους ενοίκους.
Η λύση
Επιλέχθηκε η λύση Grundfos Hydro MPC Quadruplex, καθώς είχε αποδειχθεί, στο πλαίσιο της τεχνικής αξιολόγησης πριν την κατασκευή, ότι κάλυπτε ή και υπερέβαινε όλα τα κριτήρια που σχετίζονταν με το αρχικό σύστημα και το συγκεκριμένο σενάριο χρήσης.
Το σύστημα Hydro MPC Quadruplex αποτελείται από τέσσερις αντλίες, κινητήρες και μετατροπείς συχνότητας και ελέγχεται από τον εξαιρετικά ευφυή ελεγκτή CU 352. Ο ελεγκτής αυτός παρακολουθεί διαρκώς τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του κτιρίου, αξιοποιώντας δεδομένα ισχύος, πίεσης και χαρακτηριστικών καμπυλών των αντλιών, και προσαρμόζει τη λειτουργία και την ακολουθία των αντλιών ώστε να επιτυγχάνεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο απόδοσης του συστήματος, ενεργειακής αποδοτικότητας και άνεσης.
Το Hydro MPC Quadruplex είναι ένα προκατασκευασμένο σύστημα αντλιών μεταβλητής ταχύτητας που αποτελείται από τέσσερις αντλίες, κινητήρες, μετατροπείς συχνότητας και τον ελεγκτή CU 352.
Αντί να αφαιρεθεί το παλαιό σύστημα και να κατασκευαστεί ένα νέο στη θέση του – κάτι που θα προκαλούσε σημαντικές διαταραχές και αυξημένο κόστος – η έμπειρη ομάδα κατάφερε να εγκαταστήσει το νέο σύστημα ακριβώς δίπλα στο υπάρχον.
Οι σωληνώσεις προσαγωγής και κατάθλιψης, καθώς και τα εξαρτήματα, τοποθετήθηκαν με μία μόνο νυχτερινή διακοπή παροχής διάρκειας τεσσάρων ωρών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετάβαση από το παλαιό στο νέο σύστημα.
Η συνεργασία μεταξύ ολόκληρης της ομάδας της Grundfos, του αδειοδοτημένου εργολάβου υδραυλικών εγκαταστάσεων, των ηλεκτρολόγων και της επιτόπιας ομάδας μηχανικών ήταν άριστη καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και καθοριστική για την επιτυχή ολοκλήρωσή του.
«Το νέο σύστημα είναι τουλάχιστον 25% πιο ενεργειακά αποδοτικό σε σύγκριση με το προϋπάρχον σύστημα.»
Timothy D. Danz, Επικεφαλής Μηχανικός, 345 California
Το αποτέλεσμα
Η λύση της Grundfos προσέφερε πολλαπλά οφέλη στο κτίριο, πιστοποιημένο με LEED Platinum:
- Η Grundfos κατασκευάζει κάθε κρίσιμο εξάρτημα του συστήματος Hydro MPC, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών, των κινητήρων και των μετατροπέων συχνότητας (VFDs), παρέχοντας ενιαία ευθύνη από έναν προμηθευτή. Κάθε εξάρτημα σχεδιάζεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, κατασκευάζεται από υλικά κορυφαίας ποιότητας σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δοκιμάζεται ώστε να εξασφαλίζει αξιόπιστη λειτουργία για πολλά χρόνια.
- Το προηγούμενο σύστημα άντλησης αποτελούνταν από τρεις κατακόρυφες αντλίες στροβίλου σταθερής ταχύτητας, οι οποίες λειτουργούσαν συνεχώς. Το νέο Grundfos Hydro MPC Quadruplex System ελέγχεται από τον κορυφαίο στον κλάδο ελεγκτή CU 352 — έναν εξαιρετικά ευφυή «εγκέφαλο» που παρακολουθεί τόσο την ισχύ όσο και την πίεση και προσαρμόζει αποδοτικά την ακολουθία λειτουργίας των πολλαπλών αντλιών. Με τον τρόπο αυτό, οι απαιτήσεις του συστήματος καλύπτονται με τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Πέρα από τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, επιτεύχθηκε σημαντική ενίσχυση της εφεδρείας του συστήματος, διασφαλίζοντας αυξημένη αξιοπιστία μέσω προηγμένης προστασίας από επιζήμιες ηλεκτρικές και μηχανικές καταστάσεις.
- Χάρη στη χρήση υπομετρητών ηλεκτρικής ενέργειας επιπέδου τιμολόγησης (revenue‑grade) στα μηχανολογικά συστήματα, η κατανάλωση ενέργειας του παλαιού συστήματος παρακολουθούνταν στενά για έως και επτά έτη πριν από την αντικατάσταση. Το νέο σύστημα της Grundfos είναι κατά 26% πιο αποδοτικό, μειώνοντας σημαντικά τη βασική ζήτηση σε kW. Ο σχεδιασμός των αντλιών, η ευφυής ακολουθία λειτουργίας από τον ελεγκτή της Grundfos και η χρήση μετατροπέων συχνότητας αποτελούν βασικούς παράγοντες της εγγενούς υψηλής απόδοσης του συστήματος.
- Η κατασκευή των αντλιών, καθώς και των κύριων συλλεκτών αναρρόφησης και κατάθλιψης, από ανοξείδωτο χάλυβα συμβάλλει στη βελτιωμένη ποιότητα του νερού χρήσης σε σύγκριση με την αρχική κατασκευή του συστήματος.
- Το μικρότερο αποτύπωμα του νέου συστήματος, οι ανεξάρτητες μέθοδοι απομόνωσης ηλεκτρικής ισχύος και νερού, καθώς και η συνολική προσβασιμότητα για συντήρηση, αποτελούν σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με το παλαιό σύστημα.
Η θετική και στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική και καθοριστική για την επιτυχία του έργου.
Κάθε χρόνο που αυτές οι αντλίες λειτουργούν και μας εξοικονομούν ηλεκτρική ενέργεια, οι εξοικονομήσεις θα αυξάνονται όλο και περισσότερο. Και όλα αυτά μας βοηθούν να διατηρούμε την πιστοποίηση LEED Platinum.
Παροχή από τη Grundfos
- Grundfos Hydro MPC EC 100kA SCCR 4CR45‑7‑2 Quadruplex
- Σύστημα αντλιών προκατασκευασμένο, μεταβλητής ταχύτητας