Μείνετε με τους παλιούς τρόπους ή πηγαίνετε με ένα μελλοντικό παιχνίδι που θα αλλάξει τα δεδομένα

Η σειρά ALPHA GO: Εγγυημένη αποδοτικότητα και εξοικονόμηση χρόνου

Ξεχάστε τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις και τον χαμένο χρόνο με τη νέα σειρά ALPHA GO. Δύο αντλίες αντί για εκατό επιτρέπουν στους εγκαταστάτες να επιλύουν εργασίες αντικατάστασης κυκλοφορητή κατά την πρώτη επίσκεψη στον πελάτη. Η ροή εργασίας με δυνατότητα χρήσης κινητού τηλεφώνου μειώνει την πολυπλοκότητα και εξασφαλίζει τη βέλτιστη θέση σε λειτουργία της αντλίας.

Με τις νέες αντλίες ALPHA1 GO και ALPHA2 GO της Grundfos, μπορείτε να αντικαταστήσετε σχεδόν το 70% των ενσωματωμένων αντλιών κυκλοφορητή της Grundfos και την πλειονότητα των αυτόνομων αντλιών. Η διαστασιολόγηση και η επιλογή αντλίας κυκλοφορητή μόλις έγινε πολύ πιο εύκολη. Τα πρωτοποριακά νέα χαρακτηριστικά σας επιτρέπουν να κάνετε μια γρήγορη αντικατάσταση με μία κίνηση. Και με την καθοδηγούμενη ρύθμιση μπορείτε να εξασφαλίσετε ακριβή θέση σε λειτουργία, να εξασφαλίσετε άνεση και να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας. GO και εξοικειωθείτε με τη νέα σειρά Grundfos ALPHA GO στο βίντεο.

Το μέλλον είναι λιγότερες αντλίες και περισσότερα οφέλη

Γρήγορη αντικατάσταση με μόνο δύο κυκλοφορητές στο όχημά σας

Ο σχεδιασμός της νέας σειράς ALPHA GO σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε μόνο δύο κυκλοφορητές στο φορτηγό σας. Με τους ALPHA2 GO 25-75 180 και ALPHA1 GO 25-80 180 και έναν προσαρμογέα σήματος FCI, θα μπορείτε να αντικαταστήσετε σχεδόν το 70% των ενσωματωμένων κυκλοφορητών Grundfos και την πλειονότητα των αυτόνομων κυκλοφορητών.

Ο ALPHA1 GO 25-80 180 είναι συμβατός με τους περισσότερες ενσωματωμένους κυκλοφορητές UPS και ο ALPHA2 GO 25-75 180 είναι συμβατός με τους περισσότερους κυκλοφορητές UPM3 και UPM4, καθώς και με την πλειοψηφία των αυτόνομων κυκλοφορητών. Αυτό εγγυάται γρήγορη και αβίαστη αντικατάσταση των υφιστάμενων κυκλοφορητών, καινούργιων και παλαιών.

Εξερευνήστε τη σειρά προϊόντων μας

Τα Grundfos ALPHA1 GO και ALPHA2 GO διαθέτουν πρωτοποριακά νέα χαρακτηριστικά που θα βελτιστοποιήσουν την απροσδόκητη ροή εργασίας σας.


Grundfos ALPHA1 GO

Μάθετε για το Grundfos ALPHA1 GO - μία κυκλοφορητή υψηλής ποιότητας με χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν την υψηλότερη απόδοση. Το ALPHA1 GO είναι κατάλληλο για την αντικατάσταση ενσωματωμένων αντλιών UPS και ανεξάρτητων κυκλοφορητών. Παρέχεται με μια ευρεία επιλογή νέων και βελτιωμένων λειτουργιών, όπως:

  • Ενσωματωμένη συμβατότητα με αντικατάσταση

  • Αυτόματη εξαέρωση

  • Προστασία από ξηρή λειτουργία

  • Ανθεκτική εκκίνηση


Grundfos ALPHA2 GO

Μάθετε για το Grundfos ALPHA2 GO - την επιλογή premium, προσφέροντας υψηλές επιδόσεις και χαρακτηριστικά σχεδιασμένα για την αντιμετώπιση κάθε κατάστασης. Το ALPHA2 GO κατασκευάζεται για αντικαταστάσεις ανεξάρτητων και ενσωματωμένων κυκλοφορητών UPM3 και UPM4. Εκτός από τις λειτουργίες του ALPHA1 GO, ο ALPHA2 GO προσφέρει επίσης:

  • Οδηγό εγκατάστασης

  • Καταγραφή ειδοποιήσεων και συναγερμών

  • Ανίχνευση αέρα και εξαέρωση

  • Εξισορρόπηση

  • Βελτιωμένο AUTOADAPT

Grundfos GO

Με την εφαρμογή Grundfos GO για κυκλοφορητές, θα καθοδηγηθείτε στη διαδικασία αντικατάστασης και θέσης σε λειτουργία. Το GO Replace και το Grundfos Guided Setup κάνουν τη ροή εργασιών σας βασισμένη σε κινητές συσκευές και ακόμα πιο επαγγελματική.

Εξερευνήστε τις υποθέσεις μας

Δείτε πώς έχουμε ήδη βοηθήσει άλλους εγκαταστάτες να εργάζονται πιο γρήγορα, πιο έξυπνα και πιο διαισθητικά.

Οδηγοί καθοδήγησης

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη νέα σειρά ALPHA GO Grundfos.



Γίνετε ειδικός με το δωρεάν μάθημα Ecademy

Οι 7 διαδικτυακές ενότητες μας είναι εύκολο να ληφθούν και θα σας κάνουν έτοιμους να χρησιμοποιήσετε τη νέα γκάμα αντλιών στην καθημερινή σας εργασία. Μάθετε τα πάντα για τα χαρακτηριστικά που αλλάζουν το παιχνίδι της σειράς Grundfos ALPHA GO και της εφαρμογής Grundfos GO.

Γίνετε μέλος τώρα. Με την Grundfos για τους Εγκαταστάτες, θα είστε πάντα ένα βήμα μπροστά.

150,000 επαγγελματίες δεν μπορεί να κάνουν λάθος!

Χιλιάδες συνάδελφοί σας εγκαταστάτες έχουν ήδη εγγραφεί στην Grundfos για τους Εγκαταστάτες. Εγγραφείτε δωρεάν και αποκτήστε απεριόριστη πρόσβαση σε εργαλεία, εκπαίδευση και γνώσεις. Θα είστε επίσης μεταξύ των πρώτων που θα μαθαίνουν για τα επερχόμενα προϊόντα καθώς και για αποκλειστικές εκδηλώσεις.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Είτε θέλετε να αγοράσετε ένα προϊόν είτε απλώς αναζητάτε συμβουλές από έναν ειδικό της Grundfos, είμαστε πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε απόλυτα τη λύση άντλησής σας! Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν χρειάζεστε υποστήριξη.