Ο εγκαταστάτης και ιδιοκτήτης της Viby Blik og VVS, Thomas Eggertsen, δηλώνει πραγματικά εντυπωσιασμένος:

Η νέα αντλία κυκλοφορητή ALPHA2 GO και η ανανεωμένη εφαρμογή Grundfos GO με τη λειτουργία Guided Setup επιτρέπουν τη θέση σε λειτουργία του κυκλοφορητή μέσα σε μόλις 2–3 λεπτά, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη θερμότητα στο σημείο με τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Η εγκατάσταση και η αντικατάσταση τόσο των αυτόνομων όσο και των ενσωματωμένων κυκλοφορητών έχουν απλοποιηθεί σημαντικά.

"Η νέα ALPHA2 GO αποτελεί πραγματικό όφελος για εμάς τους εγκαταστάτες, για τους χονδρεμπόρους και για τους ιδιοκτήτες κατοικιών", δηλώνει ο Thomas Eggertsen.
"Πρόκειται για μια εξαιρετικά εύχρηστη λύση, η οποία – παρά τη περισσότερο συνοπτική γκάμα – καλύπτει μεγαλύτερο εύρος προϊόντων. Για παράδειγμα, αν έχω στο φορτηγό μου μία μόνο έκδοση της ALPHA2 GO σε δύο μήκη port‑to‑port και έναν προσαρμογέα ALPHA Plug, μπορώ να αντικαταστήσω σχεδόν οποιονδήποτε κυκλοφορητή κατά την πρώτη επίσκεψη στον πελάτη – τόσο σε ενσωματωμένες όσο και σε αυτόνομες εφαρμογές." Για τον λόγο αυτό, ο Thomas Eggertsen αναμένει ότι στο μέλλον τα εταιρικά οχήματα θα λειτουργούν με μια «stock‑based» λογική, έχοντας δηλαδή τυποποιημένο απόθεμα έτοιμο για άμεση χρήση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία «GO Replace» στην οποία γίνεται αναφορά σε αυτό το βίντεο έχει μετονομαστεί σε «Αντικατάσταση κυκλοφορητή» στην τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής Grundfos GO.

Αυτό εντάσσεται απόλυτα στην εστίασή μας στη βιώσιμη συμπεριφορά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξοικονομήσουμε σημαντικό χρόνο αποφεύγοντας μεμονωμένες διαδρομές προς τους χονδρεμπόρους. Παράλληλα, και οι ίδιοι μπορούν να αναμένουν αυξημένο κύκλο εργασιών, καθώς δεν θα χρειάζεται πλέον να αφιερώνουμε χρόνο για την παραγγελία ανταλλακτικών και κυκλοφορητών αντικατάστασης από τους διάφορους OEMs.
Thomas Eggertsen

Η ALPHA2 GO μπορεί επίσης να αντικαταστήσει ενσωματωμένους κυκλοφορητές

Οι περισσότεροι ενσωματωμένοι κυκλοφορητές σε μονάδες τηλεθέρμανσης, αντλίες θερμότητας και λέβητες αερίου μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς χρόνο αναμονής για ανταλλακτικά.
"Όταν σκανάρουμε τον αριθμό προϊόντος ή τον κωδικό data matrix ενός παλαιού κυκλοφορητή, η εφαρμογή Grundfos GO προτείνει την κατάλληλη έκδοση ALPHA2 GO για αντικατάσταση. Μας ενημερώνει μάλιστα και για το αν αρκεί να αλλάξουμε μόνο την κεφαλή του κυκλοφορητή, κάτι που αποτελεί τεράστια βοήθεια – ιδιαίτερα στις ενσωματωμένες και συχνά πολύ συμπαγείς μονάδες", εξηγεί ο εγκαταστάτης από τη Viby. Ο ίδιος τονίζει επίσης ότι με την ALPHA2 GO δεν υπάρχει πλέον το ενδεχόμενο να χρειαστεί κανείς να "παλέψει" με χαλαρά καλώδια κατά την εγκατάσταση. "Με έναν προσαρμογέα ALPHA Plug, είναι πολύ εύκολο να συνδεθεί ο υφιστάμενος σύνδεσμος του παλαιού κυκλοφορητή στην ALPHA2 GO, και οι τέσσερις βίδες allen έχουν αντικαταστήσει την ταλαιπωρία με τις μεγάλες γαλλικές κλειδαρόβιδες που μπλοκάρουν στους συνδέσμους. Μπορεί να ακούγεται σαν λεπτομέρεια, αλλά είναι μια εξαιρετικά σημαντική λεπτομέρεια όταν ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος, ο φωτισμός ανεπαρκής και τα χέρια δεν είναι… μικρού μεγέθους.

"Όλα όσα ζητούσαμε!"

Ο Thomas Eggertsen απασχολεί στην εταιρεία του ιδιαίτερα έμπειρους τεχνικούς εγκαταστάτες, και ο ίδιος διαθέτει μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία. Για τον λόγο αυτό, ήταν ιδιαίτερα περίεργος να δει τι κρυβόταν πίσω από την πρόσκληση που έλαβε πριν από μερικά χρόνια, όταν η Grundfos τον κάλεσε σε συνάντηση με συναδέλφους από όλο τον κόσμο.

"Ήθελαν να ακούσουν τι επιθυμούσαμε για τους κυκλοφορητές του μέλλοντος, και αυτό οδήγησε σε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Αποδείχθηκε ότι, σε διεθνές επίπεδο, υπήρχε μεγάλη ανάγκη για έναν κυκλοφορητή που να είναι εύκολος στην αντικατάσταση, στην εκκίνηση και στη συντήρηση, και ταυτόχρονα να συμβάλλει ουσιαστικά στην πράσινη μετάβαση. Και πρέπει να πω ότι οι άνθρωποι της ανάπτυξης προϊόντων στη Grundfos πραγματικά μάς άκουσαν. Στη συνέχεια μας δόθηκε η δυνατότητα να δοκιμάσουμε πρωτότυπα, τα οποία μπορώ να πω ότι ανταποκρίνονται πλήρως σε όλα όσα ζητήσαμε — ιδίως όσον αφορά την ταχεία εκκίνηση και τη βέλτιστη λειτουργία. Η ALPHA2 GO θα αλλάξει, θα βελτιώσει και θα διευκολύνει σημαντικά τη δουλειά μας", αναφέρει ο Thomas Eggertsen, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη προϊόντων με επίκεντρο την απλοποίηση της εγκατάστασης και της παρακολούθησης συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της εργασιακής ικανοποίησης.

Θέλουμε οι εργαζόμενοί μας να το βιώνουν αυτό, σε έναν κλάδο όπου οι εξελίξεις προχωρούν με ταχύ ρυθμό.
Thomas Eggertsen

Guided Setup – χρειάζονται μόλις 2–3 λεπτά

Στην εφαρμογή Grundfos GO υπάρχουν μόνο λίγες ερωτήσεις που πρέπει να εξετάσει ο εγκαταστάτης πριν ο νέος κυκλοφορητής ρυθμιστεί με ακρίβεια για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.
Χάρη στα ευφυή συστήματα ελέγχου, η εφαρμογή εντοπίζει την ιδανική ισορροπία μεταξύ θερμικής άνεσης και απόδοσης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη λειτουργική απόδοση του συστήματος με τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.

Οι βέλτιστες ρυθμίσεις μπορούν να επιλεγούν ως:
– αναλογική πίεση,
– σταθερή πίεση,
– σταθερή καμπύλη,
– σταθερή παροχή,
– ή μια βελτιωμένη λειτουργία AUTOADAPT, κατάλληλη τόσο για συστήματα θέρμανσης με σώματα καλοριφέρ όσο και για ενδοδαπέδια θέρμανση.

Σαφής τεκμηρίωση για τον πελάτη

Όλες οι ρυθμίσεις που πραγματοποιεί ο εγκαταστάτης συγκεντρώνονται σε μια αναφορά, η οποία μπορεί να αποσταλεί ψηφιακά στον πελάτη ως τεκμηρίωση.
Επιπλέον, η ALPHA2 GO συλλέγει συνεχώς δεδομένα σχετικά με τη θερμοκρασία του νερού, τον χρόνο λειτουργίας, το μανομετρικό ύψος και τη ροή, τα οποία ο εγκαταστάτης μπορεί να αξιοποιήσει για την ανίχνευση βλαβών ή δυσλειτουργιών του συστήματος, συνδέοντας την εφαρμογή Grundfos GO με τον κυκλοφορητή.

"Λίγοι πελάτες σκέφτονται τον κυκλοφορητή τους – μέχρι τη στιγμή που η θέρμανση σταματήσει ξαφνικά. Με την ALPHA2 GO μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα γρήγορα και επιτόπου. Και όταν αναφερόμαστε επίσης στο πρόγραμμα Grundfos Take Back, τα επιχειρήματά μας σχετικά με τους ενεργειακά αποδοτικούς κυκλοφορητές και την πράσινη μετάβαση αποκτούν πρόσθετη βαρύτητα. Οι πελάτες μας είναι εξαιρετικά θετικοί απέναντι στην πρακτική της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των παλαιών κυκλοφορητών ως μέσο μείωσης των εκπομπών CO₂ και, κυρίως, ως πράξη κοινωνικής υπευθυνότητας. Η Grundfos έχει πετύχει πραγματική επιτυχία", καταλήγει ο ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος Thomas Eggertsen.

Grundfos GO

Με την εφαρμογή Grundfos GO για κυκλοφορητές, θα καθοδηγηθείτε στη διαδικασία αντικατάστασης και θέσης σε λειτουργία. Το «Αντικατάσταση κυκλοφορητή» και το Grundfos Guided Setup κάνουν τη ροή εργασιών σας βασισμένη σε κινητές συσκευές και ακόμα πιο επαγγελματική.



Γίνετε ειδικός με το δωρεάν μάθημα Ecademy

Οι 7 διαδικτυακές ενότητες μας είναι εύκολο να ληφθούν και θα σας κάνουν έτοιμους να χρησιμοποιήσετε τη νέα γκάμα αντλιών στην καθημερινή σας εργασία. Μάθετε τα πάντα για τα χαρακτηριστικά που αλλάζουν το παιχνίδι της σειράς Grundfos ALPHA GO και της εφαρμογής Grundfos GO.

Εξερευνήστε τις υποθέσεις μας

Δείτε πώς έχουμε ήδη βοηθήσει άλλους εγκαταστάτες να εργάζονται πιο γρήγορα, πιο έξυπνα και πιο διαισθητικά.