Αρθρο

Πώς να ελέγξετε την πίεση νερού

Αν το νερό στο ντους τρέχει αργά, οι σωλήνες κάνουν θόρυβο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα το πλυντήριο πιάτων και το πλυντήριο ρούχων ή το καζανάκι της τουαλέτας αργεί απελπιστικά να γεμίσει, τότε μάλλον βιώνετε χαμηλή και/ή κυμαινόμενη πίεση νερού. 

Εδώ σας παρουσιάζουμε μερικά βασικά βήματα για να ελέγξετε την πίεση και την παροχή νερού στο σπίτι, καθώς και μερικούς εύκολους τρόπους για να βελτιώσετε μόνοι σας την πίεση του νερού.

Τι είναι η χαμηλή πίεση νερού και πώς μπορείτε να μετρήσετε την πίεση νερού στο σπίτι;

Αν αντιμετωπίζετε χαμηλή ή ασταθή πίεση νερού στο σπίτι, είναι σημαντικό να βρείτε την αιτία πριν αποφασίσετε να εγκαταστήσετε νέους σωλήνες και αντλίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, υπάρχουν πολλοί λόγοι που μερικά πράγματα στο σπίτι σας δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε, καθώς και πολλά, εύκολα και απλά μέτρα για την αντιμετώπισή τους. 

Τι είναι η χαμηλή πίεση νερού;

Χαμηλή πίεση νερού σημαίνει ότι η ροή του νερού στους σωλήνες σας είναι ασθενής, αργή και γενικά αναποτελεσματική, επηρεάζοντας βρύσες και είδη υγιεινής. Αυτό κάνει τις καθημερινές δραστηριότητες, όπως ντους, πλύσιμο πιάτων και χρήση συσκευών όπως π.χ. πλυντήρια ρούχων και πιάτων, λιγότερο απολαυστικές ή αποτελεσματικές. 

Τι προκαλεί τη χαμηλή πίεση νερού;

Η πίεση του νερού μπορεί να ποικίλει σε μεγάλο βαθμό λόγω διαφόρων παραγόντων όπως τοποθεσία, ώρα της ημέρας και εγγύτητα στο δίκτυο υδροδότησης. Για παράδειγμα, αν ζείτε στην κορυφή ενός λόφου, η πίεση του νερού θα είναι μάλλον πιο ασθενής καθώς το νερό πρέπει να υπερβεί τη βαρύτητα για να φτάσει στο σπίτι σας. 

Από την άλλη, αν ζείτε στους πρόποδες ενός λόφου, η ροή του νερού θα είναι μάλλον πιο ισχυρή καθώς η βαρύτητα το βοηθά να φτάσει στο σπίτι σας. Αντίστοιχα, η πίεση του νερού μπορεί να είναι χαμηλή κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής όπως νωρίς το πρωί ή το βράδυ, όταν οι άνθρωποι συνηθίζουν να ποτίζουν τους κήπους τους.

Πώς μετριέται η πίεση νερού; 

Η πίεση νερού του σπιτιού σας μετριέται σε bar, μια μονάδα μέτρησης που ισοδυναμεί περίπου με 14,5 PSI (PSI - pounds per square inch - λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα). Με απλούστερα λόγια, τα bar υποδεικνύουν τη δύναμη του νερού που ρέει μέσα στους σωλήνες σας. Ένα bar είναι η δύναμη που απαιτείται για την ανύψωση του νερού σε ύψος δέκα μέτρων.

Ποια είναι μια καλή/φυσιολογική πίεση νερού;

Συνήθως, η πίεση του νερού σε μια κατοικία κυμαίνεται μεταξύ 45 και 80 PSI. Με τιμές κάτω από τα 40, πιθανώς θα έχετε ασθενέστερη ροή νερού στις βρύσες και τα είδη υγιεινής. Πιέσεις που υπερβαίνουν τα 80 PSI, ενδέχεται να καταστρέψουν συσκευές και είδη υγιεινής με την πάροδο του χρόνου. Η διατήρηση της πίεσης περίπου στα 50 PSI είναι συχνά κατάλληλη για να απολαμβάνετε επαρκή ροή σε όλο το σπίτι. 

Ωστόσο, δεν είναι όλα τα σπίτια ίδια και οι απαιτήσεις σε πίεση νερού εξαρτώνται από το μέγεθός του σπιτιού, τον αριθμό των ειδών υγιεινής, του εγκατεστημένου υδραυλικού συστήματος και πολλά άλλα.

Συνεπώς, είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς να ελέγχετε την πίεση του νερού στο σπίτι, να την προσαρμόζετε αναλόγως και να διασφαλίζετε ότι ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των μελών της οικογένειας και των δραστηριοτήτων του νοικοκυριού.

Πώς ελέγχω την πίεση νερού;

Πολύ συχνά η χαμηλή πίεση νερού δεν οφείλεται στο τοπικό σύστημα υδροδότησης αλλά σε κάποια αιτία στο σπίτι. Αντιμετωπίζουν οι γείτονές σας το ίδιο πρόβλημα; Έχουν χαμηλή πίεση όλες οι υδραυλικές συσκευές στο σπίτι σας;

Εάν η απάντηση και στις δύο ερωτήσεις είναι ναι, τότε το πρόβλημα μάλλον έγκειται στον δήμο σας. Εάν η απάντηση είναι όχι, τότε είναι ώρα να ελέγξετε την πίεση του νερού σε τέσσερα εύκολα βήματα: 

  1. Αγοράστε μανόμετρο νερού. 
  2. Πηγαίνετε στο εξωτερικό του σπιτιού, στην κάνουλα παροχής, αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα και βιδώστε το μανόμετρο πάνω στην κάνουλα, φροντίζοντας το μπροστινό μέρος του μανόμετρου να είναι ορατό.
  3. Ανοίξτε την κάνουλα και ελέγξτε την ένδειξη στο μανόμετρο. Αυτή υποδεικνύει την τιμή πίεσης που εισέρχεται στο σπίτι σας (από το δημόσιο δίκτυο υδροδότησης ή από ένα φρεάτιο). 
  4. Καταγράψτε την ένδειξη για να μπορείτε να τη συγκρίνετε με μελλοντικές ενδείξεις όποτε η πίεση μοιάζει διαφορετική (χαμηλότερη ή υψηλότερη).

Η αγορά ενός μανόμετρου είναι εξαιρετική επένδυση για τον έλεγχο αλλά και για τον εντοπισμό ενοχλητικών διαρροών στο υδραυλικό σύστημα του σπιτιού σας. 

Μπορείτε να ελέγξετε για διαρροές κλείνοντας όλες τις βάνες (συμπεριλαμβανομένων και των συσκευών νερού όπως πλυντήρια πιάτων και ρούχων) και κλείνοντας την κεντρική βάνα νερού του σπιτιού. Εάν η πίεση παραμείνει σταθερή επί μία ώρα, τότε μάλλον τα υδραυλικά του σπιτιού σας δεν παρουσιάζουν διαρροές. Εάν η πίεση μειωθεί περισσότερο από τρία PSI, ενδέχεται να υπάρχει κάποια διαρροή και ίσως πρέπει να επικοινωνήσετε με υδραυλικό.

Αναλυτικός έλεγχος ροής νερού χωρίς μανόμετρο

Μια άλλη επιλογή είναι ο έλεγχος ροής νερού χωρίς μανόμετρο. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα κομπιουτεράκι και έξι δευτερόλεπτα, και θα γνωρίζετε την παροχή σας:

  1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ό,τι χρειάζεται – μια κανάτα χωρητικότητας 1 ή 2 λίτρων, ένα χρονόμετρο και ένα κομπιουτεράκι.
  2. Βάλτε την κανάτα κάτω από τη βρύση του μπάνιου ή του ντους και ανοίξτε τη βρύση για έξι δευτερόλεπτα. 
  3. Υπολογίστε τα λίτρα ανά λεπτό. Πολλαπλασιάστε την ποσότητα του νερού μέσα στην κανάτα (σε λίτρα) επί 10. Αυτό θα σας δώσει την παροχή σας (π.χ. 0,7 λίτρα x 10 = 7 λίτρα το λεπτό)

Παροχή μικρότερη των 10 λίτρων το λεπτό υποδεικνύει χαμηλή πίεση. Εάν είναι 10-15 λίτρα; Η πίεσή σας είναι αποδεκτή αλλά μπορεί να βελτιωθεί. Και εάν είναι πάνω από 15 λίτρα; Τότε είστε εντάξει. 

Γρήγορα και απλά μέτρα αντιμετώπισης για τη χαμηλή πίεση νερού 

Ίσως προβληματιστείτε ανακαλύπτοντας ότι το σπίτι σας έχει χαμηλή πίεση νερού, αλλά δεν υπάρχει λόγος να πανικοβάλλεστε. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι η χαμηλή πίεση νερού μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους: από εναποθέσεις ή συσσώρευση αλάτων στον θερμοσίφωνά σας μέχρι υπερβολικά πολλές κάμψεις και γωνίες στους υδραυλικούς σωλήνες. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά απλά μέτρα αντιμετώπισης που μπορούν να βοηθήσουν να αυξηθεί η πίεση νερού σε όλο το σπίτι σας.

1: Ελέγξτε τη βάνα διακοπής παροχής

Η βάνα διακοπής παροχής ελέγχει την ποσότητα του νερού που περνάει από τη βάνα του μετρητή νερού και μπορεί να βρίσκεται σε διάφορες θέσεις. Ελέγξτε τη βάνα διακοπής παροχής για να δείτε αν έχει ανοίξει σωστά. 

2: Φραγμένα φιλτράκια βρυσών, κεφαλές ντους ή σωλήνες

Πότε ήταν η τελευταία φορά που καθαρίσατε καλά την κεφαλή του ντους ή τα στόμια στις βρύσες σας; Ίσως δεν αποδίδουν όπως πρέπει λόγω συσσώρευσης ιζημάτων. Θα πρέπει επίσης να ελέγξετε τους σωλήνες σας για την ίδια αιτία, ιδιαίτερα αν είναι άνω των 20 ετών (χαλύβδινοι), άνω των 40 ετών (ορειχάλκινοι) ή άνω των 50 ετών (χάλκινοι). 

3: Κρυφές διαρροές

Εάν υποπτεύεστε ότι για το πρόβλημα ευθύνεται κάποια διαρροή, ελέγξτε τον θερμοσίφωνά σας, τυχόν εύκαμπτους σωλήνες που έχετε και κάθε βάνα κάτω από κάθε νεροχύτη/νιπτήρα. Η διαρροή μπορεί επίσης να προέρχεται από κάποιον παγωμένο σωλήνα πίσω από έναν τοίχο. Ταυτόχρονα, κλείστε και όλες τις συσκευές νερού και ελέγξτε τον μετρητή νερού. Εάν ο μετρητής εξακολουθεί να υποδεικνύει χρήση νερού, τότε θα έχετε επιπλέον απόδειξη ότι υπάρχει κάποια διαρροή. Σε κάθε περίπτωση, συνιστούμε να καλέσετε έναν υδραυλικό. 

Ενισχύστε την πίεσή σας με ένα έξυπνο πιεστικό συγκρότημα

Εάν η πίεσή σας παραμένει χαμηλή μετά την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων, ίσως είναι ώρα να σκεφτείτε το ενδεχόμενο μιας λύσης ενίσχυσης πίεσης. Επιλέγοντας ένα έξυπνο πιεστικό συγκρότημα, μπορείτε να εξαλείψετε τα προβλήματα χαμηλής και κυμαινόμενης πίεσης νερού και να κάνετε την καθημερινότητά σας πιο άνετη. 

Τα έξυπνα, ανθεκτικά, ενιαία πιεστικά συγκροτήματα που διαθέτουμε έχουν σχεδιαστεί να μεγιστοποιούν την απόδοση καθώς προσαρμόζονται στις μοναδικές απαιτήσεις και ανάγκες του σπιτιού σας. Σε σχέση με τα παλαιότερα πιεστικά συγκροτήματα, οι αντλίες ενίσχυσης πίεσης της Grundfos εγκαθίστανται και τίθενται σε λειτουργία πιο εύκολα και, παράλληλα, διατηρούν την πίεση νερού στο σωστό επίπεδο για εσάς. 

Έτσι, μπορείτε να απολαμβάνετε αξιόπιστη, σωστή πίεση νερού όποτε και για οποιονδήποτε λόγο τη χρειάζεστε.