Αρθρο
Γιατί η πίεση του νερού μου είναι χαμηλή; Ένας οδηγός για ιδιοκτήτες κατοικιών
Σας έχει τύχει ποτέ να είστε στο μπάνιο, έτοιμοι να βγάλετε από πάνω σας την κούραση της ημέρας, και να διαπιστώσετε ότι η ροή του νερού μόλις που φτάνει για να βρέξετε το σώμα σας ή για να ξεβγάλετε το σαμπουάν από τα μαλλιά σας; Αυτές οι περιστάσεις είναι εκνευριστικές και απογοητευτικές, ειδικά όταν διαταράσσουν την καθημερινή ρουτίνα που βοηθά τον κόσμο να πηγαίνει εγκαίρως στο σχολείο, στη δουλειά και για ύπνο.
Η εμφάνιση πτώσης στην πίεση νερού είναι συνηθισμένο πρόβλημα στα σπίτια, και οι λόγοι για τους οποίους αναρωτιέστε, «Γιατί έχω χαμηλή πίεση νερού;» μπορεί να είναι πολλοί Τα καλά νέα είναι ότι, μερικές φορές, μπορείτε να επιδιορθώσετε την αιτία μόνοι σας. Για πιο πολύπλοκα προβλήματα, ίσως πρέπει να απευθυνθείτε στους γείτονές σας, την εταιρεία υδροδότησης ή έναν υδραυλικό.
Τι προκαλεί χαμηλή πίεση νερού σε ολόκληρο το σπίτι;
Η πίεση νερού καθορίζει την ταχύτητα με την οποία το νερό τρέχει από τις βρύσες σας. Μπορεί να μετριέται σε «bar» ή σε «λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα» (PSI). Το bar είναι μονάδα μέτρησης που χονδρικά ισοδυναμεί με 14,5 PSI. Η τυπική πίεση νερού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 45-80 PSI, και κάτω από τα 40 PSI θεωρείται χαμηλή. Εάν δεν έχετε μετρητή νερού, μπορείτε να ζητήσετε από την εταιρεία υδροδότησης να μετρήσει την πίεση νερού ή να χρησιμοποιήσετε ένα μανόμετρο για να τη μετρήσετε μόνοι σας.
Προβλήματα με την υποδομή υδροδότησης, υψηλή ζήτηση νερού στο σπίτι σας και συσσώρευση αλάτων είναι συνήθεις αιτίες της χαμηλής πίεσης νερού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ευθύνεται η χαμηλή τροφοδοσία από το δημοτικό δίκτυο υδροδότησης για τα προβλήματα παροχής νερού.
Δεν έχετε χρόνο να το διερευνήσετε; Μάθετε περισσότερα για το πώς μια λύση ενίσχυσης πίεσης μπορεί να κάνει δεδομένη την άνεσή σας. Αποκτήστε τέλεια πίεση νερού σήμερα.
Προστατεύστε το σπίτι σας από πτώσεις της πίεσης νερού
Η πρόληψη μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε σε υψηλά επίπεδα την τροφοδοσία νερού κατά τη διάρκεια των καθημερινών σας δραστηριοτήτων. Οι κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας νερού που διαθέτουμε διασφαλίζουν ότι η οικογένειά σας απολαμβάνει αξιόπιστη, σταθερή πίεση νερού σήμερα και κάθε μέρα.
Αποκτήστε τέλεια πίεση νερού σήμερα.
10 συνήθεις λόγοι που έχετε χαμηλή πίεση νερού στο σπίτι σας
Εδώ σας παρουσιάζουμε τους πιο συνήθεις λόγους για χαμηλή πίεση νερού.
Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά:
1: Οι βάνες σας είναι εν μέρει ή εντελώς κλειστές
Αν έχετε χαμηλότερη πίεση νερού από το κανονικό, μπορεί η κεντρική βάνα διακοπής παροχής ή η βάνα μετρητή νερού να μην είναι εντελώς ανοιχτές.
2: Υπάρχουν προβλήματα υδροδότησης
Σε περιόδους με ιδιαίτερη ζέστη, ο δήμος σας μπορεί να μειώνει την παροχή νερού για να διασφαλίσει την επάρκειά του για όλους όλη την ημέρα. Ως πρώτο βήμα, ρωτήστε τους γείτονές σας και επικοινωνήστε με την εταιρεία υδροδότησης.
Ένα πιεστικό συγκρότημα είναι η ιδανική λύση για τις εξής περιπτώσεις:
3: Η πόλη σας εφαρμόζει νέους κανονισμούς
Ο πάροχός σας μπορεί να ενεργεί με βάση τους ενημερωμένους κανονισμούς υδροδότησης της πόλης σας, που μπορεί να οδηγούν σε χαμηλότερη πίεση νερού στο σπίτι σας.
4: Οι δραστηριότητες της οικογένειας συνεπάγονται υψηλή ζήτηση νερού
Παρότι η ταυτόχρονη λειτουργία μιας-δυο βρυσών κανονικά δεν επηρεάζει την πίεση νερού του σπιτιού σας, οι πολλές, ταυτόχρονες δραστηριότητες που απαιτούν πολύ νερό, όπως πλύσιμο πιάτων, ρούχων και ντους, μπορούν να μειώσουν την ποσότητα νερού στα σημεία λήψης.
5: Μοιράζεστε τον ίδιο αγωγό νερού με τους γείτονές σας
Αν το νερό σας διανέμεται σε πολλά νοικοκυριά, μπορεί να έχετε χαμηλότερη πίεση νερού όταν ο γείτονάς σας κάνει ντους ή πλένει το αυτοκίνητό του.
Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ασχοληθείτε με λίγο καθάρισμα:
6: Υπάρχει κάποια ελαττωματική υδραυλική συσκευή
Έχετε χαμηλή πίεση νερού μόνο σε ένα ή δύο μέρη; Η βρύση ή η κεφαλή του ντους σας μπορεί να είναι βρώμικη, φραγμένη ή σκουριασμένη.
7: Υπάρχει συσσώρευση αλάτων
Σε τοποθεσίες με «σκληρό νερό», τα άλατα σχηματίζουν μια φαιόλευκη επίστρωση που φράζει τη ροή του νερού στους σωλήνες και στις επιφάνειες των συσκευών.
Σε μερικές περιπτώσεις, είναι ώρα να καλέσετε έναν υδραυλικό για βοήθεια:
8: Κάτι άλλο φράζει τους σωλήνες σας
Αν κάτι έχει κολλήσει στους σωλήνες σας, όπως ύφασμα ή κοσμήματα, οι σωλήνες δεν μπορούν να παρέχουν νερό εξίσου αποτελεσματικά.
9: Οι σωλήνες έχουν διαβρωθεί
Οι σωλήνες νερού που είναι κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο χάλυβα συνήθως διαρκούν περίπου 20 χρόνια μόνο. Μπορεί να παρατηρήσετε μια πτώση της πίεσης νερού καθώς πλησιάζουν στο τέλος της ζωής τους.
10: Έχετε κάποια διαρροή
Δυστυχώς, συμβαίνουν και διαρροές! Είναι πιθανό να έχετε περισσότερους από έναν σωλήνες με διαρροή. Ρίξτε μια ματιά τριγύρω και δείτε αν μπορείτε να βρείτε οι ίδιοι την πηγή της διαρροής.
Τι κάνετε στη συνέχεια;
Αν δεν μπορείτε να βρείτε την αιτία της χαμηλής πίεσης νερού στο σπίτι σας, επιχειρήστε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία υδροδότησης ή με έναν υδραυλικό για βοήθεια. Μπορεί επίσης να επωφεληθείτε από μια αντλία ενίσχυσης πίεσης για να αυξήσετε την παροχή του νερού!