Οδηγός
Πώς να ρυθμίσετε την προπίεση στο ενσωματωμένο πιεστικό δοχείο της SCALA2
Δείτε το βίντεο και μάθετε πώς να ρυθμίσετε την προπίεση στο ενσωματωμένο πιεστικό δοχείο της SCALA2.
Έλεγχος της προπίεσης
Η Grundfos συνιστά τη ρύθμιση της προπίεσης στο ενσωματωμένο πιεστικό δοχείο της SCALA2 κατά την εγκατάσταση και, εφεξής, τον ετήσιο έλεγχό της. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλα τα συστήματα πίεσης με δοχεία διαστολής αέρα απαιτούν σωστή προπίεση για βέλτιστη λειτουργία. Η μη διατήρηση της σωστής προπίεσης μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όπως θορυβώδης λειτουργία, κυμαινόμενη πίεση, αυξημένος κίνδυνος ζημιάς και υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
Βήμα 1: Σταματήστε και αποσυμπιέστε το σύστημα
Σταματήστε τη SCALA2 πατώντας το πλήκτρο STOP. Για να αποσυμπιέσετε το σύστημα, κλείστε τον σωλήνα τροφοδοσίας και είτε ανοίξτε μια βρύση για να απελευθερώσετε τυχόν υπολειπόμενη πίεση στο σύστημα είτε αποσυνδέστε την αντλία από τους σωλήνες.
Βήμα 2: Ρυθμίστε την ατμοσφαιρική πίεση
Ξεβιδώστε το πώμα της βαλβίδας αέρα στο πιεστικό δοχείο. Αντλήστε αέρα μέχρι να επιτευχθεί η σωστή πίεση, που πρέπει να είναι στο 70% της τιμής του σημείου ρύθμισης/της επιθυμητής πίεσης κατάθλιψης (δείτε τον παρακάτω πίνακα για τις βέλτιστες ρυθμίσεις της προπίεσης του δοχείου). Επανατοποθετήστε και σφίξτε καλά το πώμα της βαλβίδας αέρα.
Βήμα 3: Ανοίξτε και πάλι τη βαλβίδα τροφοδοσίας και επανεκκινήστε τη SCALA2
Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε ξανά τη SCALA2.