Tapasztalja meg a TPE3-ban rejlő lehetőségeket

Nézze meg, hogy a lehető legjobb energiahatékonyság, a zökkenőmentes csatlakoztathatóság és az egyszerű telepítés és üzembe helyezés intelligens keveréke hogyan teszi a TPE3-at a kategóriájában legjobb inline szivattyúvá. 

Az energiahatékonyság növelése 22 kW-ig

Az IE5-ös besorolású MGE-motorral, a nagy hatékonyságú hidraulikával és az autonóm intelligenciával a TPE3 akár 50%-os energiamegtakarítást eredményez, miközben csökkenti az életciklusköltségeket és a CO2-kibocsátást.

Okosabb csatlakoztathatóság és jobb vezérlés

A TPE3 a beépített Modbus RTU-n keresztül könnyedén integrálható és kommunikál bármely BMS-rendszerrel, lehetővé téve az optimális vezérlést, a valós idejű felügyeletet és a felhőalapú hozzáférést. CIM modulokon keresztül más terepbuszok is elérhetők.

Egyszerű kiválasztás, telepítés és üzembe helyezés

A kevesebb modell és az egységes beállítási varázsló rendkívül intuitívvá teszi a kiválasztást és az üzembe helyezést, a Grundfos GO alkalmazás pedig egyszerűsíti a telepítést és az üzembe helyezést.

Ismerje meg a TPE3 teljes részleteit

Merüljön el az új TPE3 in‑line szivattyú világában, és fedezze fel azokat az intelligens funkciókat, amelyek igazán kiemelik.

IE5 motor továbbfejlesztett hidraulikával

Élvezze a kategóriaelső energiahatékonyságot akár 22 kW‑ig, csökkentse a CO₂‑kibocsátást, miközben meghosszabbítja a szivattyú élettartamát és mérsékli az üzemeltetési költségeket.

Autonóm intelligencia

Az olyan intelligens, autonóm funkciók, mint az AutoAdapt, a FlowAdapt és a FlowLimit valós időben igazítják a szivattyú teljesítményét, csökkentve az energiafelhasználást és optimalizálva a rendszer működését.

Beépített ModBus RTU

A beépített ModBus RTU protokollnak köszönhetően az új TPE3 zökkenőmentesen integrálható harmadik féltől származó épületfelügyeleti rendszerekbe. Ez lehetővé teszi a valós idejű szivattyúadatok elérését a pontos vezérlés és a teljes rendszer teljesítményének javítása érdekében, külső CIM modul telepítése nélkül.

Grundfos GO kompatibilitás

A Grundfos GO alkalmazás segítségével vezeték nélküli kapcsolaton keresztül távolról helyezheti üzembe és állíthatja be a szivattyút, megkönnyítve a beállítási és karbantartási folyamatokat, miközben jelentős időt takarít meg.

Egyszerűsített kiválasztás

A TPE3 teljes szivattyúkínálatán egységes beállítási varázslót kínál, ami leegyszerűsíti az üzembe helyezést. Kompakt kialakítása és kevesebb modellváltozata megkönnyíti az igényeinek leginkább megfelelő változat kiválasztását.

Találja meg az Ön igényeinek megfelelő TPE3-at

Legyen szó kereskedelmi épületek fűtési vagy hűtési rendszereiről vagy távhőhálózatokról, a TPE3-ból biztosan van az Ön számára megfelelő változat. Tekintse meg TPE3 kínálatunkat, és találja meg az igényeinek megfelelő tökéletes megoldást.

Optimalizálja TPE szivattyúját a Grundfos Connect Asset Monitor segítségével

Valós idejű adatalapú betekintések révén a Grundfos Connect Asset Monitor maximalizálja épülete vízrendszerének teljesítményét, csökkenti a veszteségeket és gyorsabban reagál a problémákra. A TPE3 szivattyúk teljes kínálatával zökkenőmentesen együttműködő Grundfos Connect Asset Monitor a legintelligensebb módja annak, hogy felszabadítsa szivattyúja teljes potenciálját.

Mit gondolnak ügyfeleink?

Folytathatnánk a TPE3-ról, de sokkal hitelesebb, ha hagyjuk, hogy ügyfeleink megosszák történeteiket. Nézzen meg néhány példát, amelyek azt mutatják, hogy a TPE3 hogyan tud jelentős változást elérni a kereskedelmi épületekben.

Fejlessze szakértelmét a TPE3 segítségével

Készen áll arra, hogy magasabb szintre emelje tudását? Fedezze fel Ecademy kurzusunkat a TPE3-ról, és ismerje meg hogyan aknázhatja ki teljes potenciálját a következő projektjében.