Cikk

Hogyan ellenőrizhető a víznyomás

Ha már valaha tapasztalta, hogy alig folyik a víz a zuhanyból, vagy a csőrendszer zajt bocsát ki, ha választania kellett, hogy a mosogatógépet vagy a mosógépet indítsa el előbb, vagy ha a WC-lehúzás túl sokáig tartott, akkor valószínűleg találkozott már alacsony és/vagy ingadozó víznyomással. 

Íme a legfontosabb lépések, amelyeket elvégezhet az otthoni víznyomás és vízáram ellenőrzéséhez, valamint néhány egyszerű „csináld magad” megoldás a víznyomás javítására.

Mit jelent az alacsony víznyomás és hogyan mérhető a víznyomás otthon?

Ha alacsony vagy ingadozó víznyomással küzd otthon, fontos, hogy megkeresse a kiváltó okot, mielőtt új csövek és szivattyúk telepítése mellett döntene. A legtöbb esetben rengeteg oka van annak, hogy néhány dolog a házban nem működik olyan jól, mint kellene – és rengeteg egyszerű módszer létezik a javításra. 

Mi az alacsony víznyomás?

Az alacsony víznyomás azt jelenti, hogy a víz áramlása a csövekben gyenge, lassú és általában nem hatékony, és ez hatással van a csapokra, a csaptelepekre és az egyéb szanitereknek az otthonában. Ezáltal a mindennapi tevékenységek - például a zuhanyzás és a mosogatás - illetve a különböző berendezések, például a mosógépek és a mosogatógépek használata kevésbé élvezhetővé vagy kevésbé hatékonnyá válik. 

Mi okozza az alacsony víznyomást?

A víznyomás nagy mértékben változhat a különböző tényezőktől, például a helytől, a napszaktól és a vízellátó hálózathoz való közelségtől függően. Például, ha egy domb tetején él, a víznyomás valószínűleg gyengébb lesz, mivel a víznek meg kell küzdenie a gravitációval, hogy elérje a házat. 

Másrészt, ha egy domb alján lakik, akkor a víz áramlása valószínűleg erősebb lesz, mivel a gravitáció segíti a lefelé áramlást. A víznyomás hasonlóképpen alacsony lehet a csúcsidőszakokban, például kora reggel vagy este, amikor az emberek gyakran öntözik a kertjeiket.

Hogyan mérik a víznyomást? 

Az otthoni víznyomás mértékegysége a bar. Ez egy metrikus mértékegység, és nagyjából 14,5 PSI (font per négyzethüvelyk) értéknek felel meg. Egyszerűbben fogalmazva, a Bar mértékegység tehát a csöveken átfolyó víz erejét jelzi. Egy Bar az az erő, amely ahhoz szükséges, hogy a vizet tíz méter magasra emelje.

Mi a jó/normál víznyomás?

A lakóingatlanok víznyomása általában 45 és 80 PSI tartományban mozog. Ha ez az érték 40 alatt van, akkor a víz valószínűleg gyengébben folyik a csapokból. 80 feletti érték esetén pedig idővel károsíthatja a készülékeket és a szerelvényeket. Általában az 50 körüli érték a legkedvezőbb, amely megfelelő vízáramlást biztosít az otthonában. 

Azonban nem minden otthon egyforma, és a víznyomásigény függ a mérettől, a szerelvények számától, a vízvezetékrendszertől és még sok más tényezőtől.

Ezért fontos tudni, hogyan ellenőrizheti és állíthatja be a víznyomást otthon, és hogyan biztosíthatja, hogy az megfeleljen a családtagok igényeinek és a háztartásban végzett tevékenységeknek.

Hogyan tesztelhetem a víznyomást?

Az alacsony víznyomás gyakran nem a helyi vízellátó rendszerrel van összefüggésben, hanem valami otthoni probléma okozza. Az Ön szomszédai is hasonló problémákkal küzdenek? Az otthonában minden vízzel működő berendezésnél jelentkezik az alacsony nyomás?

Ha mindkét kérdésre igen a válasz, akkor a probléma forrása valószínűleg a közműveknél található. Ha a válasz nem, akkor itt az ideje, hogy négy egyszerű lépésben tesztelje a víznyomást: 

  1. Szerezzen be egy víznyomásmérőt. 
  2. Menjen ki a főcsaphoz, távolítsa el a tömlőt, és csavarja fel a mérőórát a csapra, ügyelve arra, hogy a mérőóra homlokfelülete látható legyen.
  3. Nyissa meg a csapszelepet, és ellenőrizze a leolvasott értéket. Ez az otthonába (a közüzemi rendszerből vagy kútból) bejövő nyomásértéket mutatja. 
  4. Jegyezze fel a leolvasott értéket, hogy összehasonlíthassa azt a jövőbeni leolvasásokkal, ha a víznyomást eltérőnek érzi (alacsonyabbnak vagy magasabbnak).

A mérőműszerbe való befektetés remek ötlet nem csak a teszteléshez, hanem az otthoni vízvezetékrendszerben lévő bosszantó szivárgások felkutatásához is. 

A szivárgást úgy vizsgálhatja meg, hogy az összes szelepet elzárja (beleértve az összes vízzel működő berendezés, például mosogatógépek és mosógépek kikapcsolását), és elzárja a ház fő elzárószelepét. Ha a nyomás egy órán keresztül egyenletes marad, akkor az Ön házának vízvezetékrendszere valószínűleg szivárgásmentes. Ha a nyomás három PSI-nél nagyobb mértékben csökken, akkor szivárgás lehet, és vízvezeték-szerelőhöz kell fordulnia.

Vízáramlás-teszt házilag, lépésről-lépésre

Egy másik lehetőség a házilag végzett vízáramlás-teszt – csak egy számológépre és hat másodpercre van szükség, és máris megtudja az áramlási sebességet:

  1. Győződjön meg arról, hogy kéznél van a felszerelése – 1 vagy 2 literes vizeskancsó, stopper és számológép.
  2. Tegye a vizeskancsót a fürdőszobai csap vagy zuhanyzó alá, és engedjen bele vizet hat másodpercig. 
  3. Számítsa ki a liter/perc értéket. A kancsóban lévő víz mennyiségét (x liter) szorozza meg 10-zel. Ez megadja az áramlási sebességet (pl. 0,7 liter x 10 = 7 liter percenként).

A 10 liternél alacsonyabb percenkénti áramlási sebesség alacsony nyomást jelez. Ha ez 10-15 liter? A nyomás elfogadható, de javítható. És ha 15 liter felett van? Ez a jó érték. 

Gyors megoldások alacsony víznyomás esetén 

Ha alacsony víznyomást tapasztal otthonában, az aggasztó lehet, de nem kell pánikba esnie. Fontos megértenie, hogy az alacsony víznyomásnak számos oka lehet: a vízmelegítőben lévő üledéktől vagy vízkőlerakódástól kezdve a vízvezetékekben kialakított túl sok kanyarulatig. Azonban mutatunk néhány egyszerű megoldást, amely elősegítheti a víznyomás növelését az otthonában.

1: Ellenőrizze az elzárószelepet

A különböző helyeken található elzárószelep szabályozza, hogy a vízmennyiség-mérő szelep mennyi vizet engedjen át. Ellenőrizze, hogy az elzárószelep megfelelően meg van-e nyitva. 

2: Eltömődött levegőztetők, zuhanyrózsák vagy csövek

Mikor tisztította meg utoljára alaposan a zuhanyrózsát vagy a csaptelepeket? Előfordulhat, hogy azok a lerakódások felhalmozódása miatt nem képesek az elvárt teljesítményt nyújtani. Ellenőrizze a csöveket is, különösen, ha azok több mint 20 évesek (acél), több mint 40 évesek (sárgaréz) vagy több mint 50 évesek (réz). 

3: Rejtett szivárgások

Ha szivárgásra gyanakszik, ellenőrizze a vízmelegítőt, a hajlékony tömlőket, valamint az összes szelepet a mosdókagylók és mosogatók alatt. A szivárgás származhat egy fal mögötti, elfagyott csőből is. Érdemes az összes vízzel működő berendezést egyszerre kikapcsolni, és ellenőrizni a vízórát. Ha a vízóra azt mutatja, hogy még mindig használják a vizet, az további bizonyítékot szolgáltat a szivárgásról. Minden esetben javasoljuk egy vízvezeték-szerelő bevonását. 

Növelje a nyomást – intelligens nyomásfokozó rendszerrel

Ha a fenti megoldások kipróbálása után is gyenge marad a nyomás, lehet, hogy itt az ideje, hogy megfontolja a nyomásfokozó megoldást. Az intelligens nyomásfokozó rendszerre való áttéréssel megszüntetheti az alacsony és ingadozó víznyomás problémáját, és elkezdheti élvezni a kényelmesebb mindennapokat. 

Az intelligens, tartós és minden funkciót magában foglaló nyomásfokozó szivattyúink maximalizálják a hatékonyságot azáltal, hogy alkalmazkodnak otthona egyedi igényeihez és szükségleteihez. A Grundfos nyomásfokozó szivattyúk az Önnek megfelelő szinten tartják víznyomást, a telepítésük és üzembe helyezésük pedig a régebbi nyomásfokozó rendszerekhez képest egyszerűbben elvégezhető. 

Így Ön élvezheti a megbízhatóan jó víznyomást – akkor és ott, ahol szüksége van rá.