Cikk

Miért alacsony a víznyomás? Útmutató lakás és otthon tulajdonosoknak

Előfordult már Önnel, hogy belépett a zuhany alá, hogy lemossa magáról a nap fáradalmait és az út porát, majd azzal szembesült, hogy a gyenge vízáram ahhoz is alig elegendő, hogy benedvesítse a testét vagy kiöblítse a hajából sampont? Az ilyen helyzetek bosszantóak és kellemetlenek lehetnek, különösen akkor, ha az iskolába, munkába vagy lefekvéshez való készülődés napi rutinját zavarják meg.

A víznyomás csökkenése gyakori probléma a háztartásokban, és számos oka lehet, hogy felmerül bennünk a kérdés: „Miért alacsony a víznyomás nálam?” A jó hír az, hogy néha saját magunk is megoldhatjuk a problémát. Bonyolultabb problémák esetén segítséget kérhetünk a szomszédoktól, a vízszolgáltatótól vagy egy vízvezeték-szerelőtől.

Mi okozza az alacsony víznyomást az egész házban?

A víznyomás határozza meg, hogy milyen sebességgel folyik a víz a csapokból. Ez mérhető „Bar”-ban vagy „font per négyzethüvelyk” (PSI) mértékegységben. A Bar egy metrikus mértékegység, amely nagyjából 14,5 PSI-nek felel meg. Jellemzően a víznyomás 45-80 PSI közötti érték, és 40 PSI alatt alacsonynak számít. Ha nincs vízmérője, kérheti a vízszolgáltatóját, hogy mérje meg a víznyomást, vagy saját maga is megmérheti egy nyomásmérővel.

A vízellátó-rendszer infrastruktúrájával kapcsolatos problémák, a magas vízfogyasztás otthonában és a vízkőlerakódás egyaránt gyakori okai az alacsony víznyomásnak. Néhány esetben a közművek által szolgáltatott alacsony nyomású vízellátás okozza a gyenge vízáramlást.

Nincs ideje a kivizsgálásra? Tudjon meg többet arról, hogy egy nyomásfokozó megoldás hogyan biztosíthatja a komfortos víznyomást az otthonában. Legyen tökéletes víznyomás az otthonában még ma!

Akadályozza meg a víznyomás-csökkenést az otthonában!

A proaktív hozzáállás elősegítheti, hogy a vízellátás megfelelő maradjon, amíg Ön a napi teendőivel foglalkozik. Ivóvíz-keringtető szivattyúink segítségével megbízható, állandó víznyomást biztosíthat a családja számára az év minden napján. 

Legyen tökéletes víznyomás az otthonában már ma! 

 

Az otthoni alacsony víznyomás 10 leggyakoribb oka 

Íme a leggyakoribb okok, amelyek alacsony víznyomást okozhatnak.

Elsőként vegye figyelembe és ellenőrizze az alapvető okokat:

1: A szelepek részben vagy teljesen el vannak zárva

Ha szokásosnál alacsonyabb víznyomást tapasztal, elképzelhető, hogy a fő elzárószelep vagy a vízmérő szelep nincs teljesen megnyitva. 

2: Gondok vannak a vízellátással 

Különösen meleg időjárás esetén a település önkormányzata vízkorlátozást vezethet be, hogy biztosítsa a vízellátást mindenki számára a nap folyamán. Első lépésként kérdezze meg a szomszédait, és lépjen kapcsolatba a vízszolgáltatóval.

Egy víznyomásfokozó-rendszer ideális megoldást jelent a következő helyzetekre:

3: A településen új szabályozást vezettek be

A vízszolgáltató az új szabályozásnak megfelelően módosította a vízellátást, és ez alacsonyabb víznyomást eredményezett az otthonában. 

4: A család napi tevékenységeihez sok vízre van szükség

Bár egy vagy két csap egyidejű működtetése nem feltétlenül befolyásolja a víznyomást, de ha a család több vízigényes tevékenységet - például mosogatás, mosás és zuhanyozás - végez egyszerre, az csökkentheti az egyes műveletekhez rendelkezésre álló vízmennyiséget.

5: Közös vízvezetéken osztozik a szomszédaival

Ha a víz több háztartás között oszlik meg, alacsonyabb víznyomást tapasztalhat, amikor a szomszédja zuhanyozik vagy autót mos.

Ilyen helyzetekben az alábbiakat érdemes kideríteni:

6: Egy szerelvény meghibásodott 

Egyszerre csak egy, vagy csak néhány helyen tapasztal alacsony víznyomást? Előfordulhat, hogy a csaptelep vagy a zuhanyrózsa szennyezett, eldugult vagy rozsdás. 

7: Vízkőlerakódás alakult ki

Azokon a területeken, ahol kemény a víz, fehéres-szürke, vízkőnek nevezett lerakódás alakulhat ki, amely elzárhatja a vízáramlást a csövekben és a szerelvényekben. 

Néhány esetben érdemes vízvezeték-szerelő segítségét kérni:

8: A csövek valami más miatt eldugultak

Ha valami beszorult a csövekbe, például textília vagy ékszer, akkor az akadályozza a víz áramlását. 

9: A csövek korrodáltak

A horganyzott acélból készült vízvezetékek élettartama mindössze körülbelül 20 év. Az élettartamuk vége felé Ön víznyomás-csökkenést tapasztalhat. 

10: Szivárgást tapasztal

Sajnos kellemetlen szivárgások előfordulnak! Előfordulhat, hogy egyszerre több cső is szivárog. Nézzen körül, és próbálja meg először saját maga megtalálni a szivárgás forrását.

 

Mi a következő lépés?

Ha nem találja meg az alacsony víznyomás okát az otthonában, próbáljon kapcsolatba lépni a vízszolgáltatóval, vagy kérjen segítséget egy vízvezeték-szerelőtől. Egy nyomásfokozó szivattyúval is növelheti a vízáramlást!