GYIK
Kérdés: Miért ajánlott évente ellenőrizni az előtöltési nyomást a SCALA2 integrált hidrofor tartályában?
Válasz:
Az optimális teljesítményhez elengedhetetlen az előtöltési nyomás éves ellenőrzése a SCALA2 integrált hidrofor tartályában. Működés közben a szivattyú leáll és elindul, ami a tartályban lévő membránok mozgását okozza. Ez lehetővé teszi a levegőmolekulák távozását, és idővel ez csökkenti a nyomást. Alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy az előtöltési nyomás helyesen legyen beállítva a telepítés során, ideális esetben az alapjel/kívánt nyomóoldali nyomás 70 %-ában, de soha ne lépje túl azt. A megfelelő előtöltési nyomás fenntartásának elmulasztása olyan problémákhoz vezethet, mint a zajos működés, a nyomásingadozás, a károsodás fokozott kockázata és a magasabb energiafogyasztás.
További információ:
További információ: