Trattamento acqua per elettrolisi alcalina

Temi chiave:

  • Acqua ultrapura per la produzione di idrogeno verde
  • Acque trattate per l'elettrolisi di acqua alcalina
  • Qualità dell'acqua per l'elettrolizzatore alcalino dell'acqua (AWE)

HySynergy I 20MW è uno dei più grandi progetti di produzione di idrogeno verde in Europa, guidato da Everfuel. L'idrogeno prodotto viene fornito alla vicina raffineria di Fred A.C., fornendo carburante a emissioni zero per la mobilità e partner industriali.

Il progetto HySynergy I utilizza la tecnologia di elettrolisi dell'acqua alcalina (AWE), che richiede una fornitura costante di 4500 litri all'ora di acqua ultrapura con conducibilità inferiore a 5 μS/cm.

La soluzione di trattamento dell'acqua presso l'impianto HySynergy consiste nell'addolcimento tramite scambio ionico e nella doppia trasmissione RO.

Fasi di trattamento dell'acqua

L'approvvigionamento di acqua è l'acqua urbana priva di cloro che ha già subito aerazione e filtrazione a sabbia. Con una particolare attenzione agli ioni metallici e agli organici, il livello qualitativo dell'acqua di reintegro può essere raggiunto con le seguenti fasi di trattamento dell'acqua:

  • Scambio ionico addolcimento come pretrattamento per il sistema di osmosi inversa per evitare depositi di incrostazioni e calcare nelle membrane
  • Filtrazione di membrane attraverso un sistema di osmosi inversa a doppio passaggio, dove ioni e sostanze organiche vengono rimossi dall'acqua, con conseguente acqua demineralizzata con bassa conducibilità.
  • Eliminazione di CO2 mediante dosaggio chimico

Entro il 2030, il progetto HySynergy mira a far salire la produzione di idrogeno verde a 1 GW.

Informazioni

Dati tecnici

  • Fonte d'acqua: Acqua municipale senza cloro
  • Flusso (max): 4500 L/h
  • Conduttività: < 5 μS/cm

Unità in impianto

  • Unità di addolcimento SMH 602-F
  • Serbatorio della salamoia
  • Osmosi inversa a doppio passaggio tipo DPRO C3-6/3
  • Serbatoio di dosaggio con miscelatore
  • Pompa di dosaggio tipo Grundfos DDC 6-10 AR
  • Serbatoio acqua di alimentazione 2 x 5000L
  • Pompa di richiamo Grundfos CRNE 15-3

Storie di casi correlati

Leggete le storie relative dei clienti che hanno beneficiato di una soluzione Grundfos.

Senza acqua, senza idrogeno

La transizione all'energia verde non riguarda solo la produzione; lo stoccaggio e la distribuzione sono altrettanto importanti. La produzione "Green hydrogen" risponde a questa sfida, e l'acqua svolge un ruolo cruciale in questo processo.

La produzione di idrogeno comporta lo spostamento e il trattamento di grandi quantità di acqua per soddisfare il fabbisogno di acqua di reintegro, circuiti di raffinazione, trattamento acque ultrapure o applicazioni di processo di raffreddamento. La nostra esperienza nel campo delle tecnologie idriche vi aiuta a spostare e trattare l'acqua nel modo giusto: in modo affidabile, sostenibile ed economico.