Grundfos Pompe Italia S.r.l. pone grande attenzione al miglioramento continuo dei processi aziendali, volto a ridurre i rischi legati al mancato rispetto delle richieste e delle esigenze delle parti interessate, nonché a minimizzare - ove tecnicamente ed economicamente sostenibile - ogni impatto negativo delle sue attività, nel rispetto di una Politica orientata alla sostenibilità ambientale e alla protezione e prevenzione della sicurezza e, al contempo, all’aumento della propria competitività aziendale.
A tal proposito si è dotata di un Sistema di Gestione che integra l’attenzione alla Qualità dei differenti processi aziendali a quelli relativi agli impatti Ambientali degli stessi e agli aspetti legati alla Salute e Sicurezza sul lavoro, che trae ispirazione dalla Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza, stella polare che regola il nostro modo di vivere il nostro lavoro.
E’ ormai più che ventennale l’adozione del Sistema di Gestione della Qualità conformemente alla norma ISO 9001, al quale sono poi seguiti rispettivamente il Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001 ed il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza ad oggi conforme alla norma ISO 45001.
Politiche disponibili per il download
Certificati
Scarica le certificazioni qui sotto.