E se potessi risolvere quasi tutte le sostituzioni di circolatori già alla prima visita dal cliente?

Trovare e installare il circolatore giusto per la sostituzione può essere un lavoro complesso e che richiede molto tempo. Aspettare che i ricambi siano disponibili, la complessità nel trovare il circolatore giusto – tutto questo interrompe il tuo flusso di lavoro e spesso ti costringe a tornare più volte sul posto prima di completare l’installazione. Ma se potessi risolvere tutto già alla prima visita dal cliente e dire addio alle ore di lavoro sprecate? 

I nuovi circolatori Grundfos ALPHA1 GO e ALPHA2 GO, insieme all'app Grundfos GO, sono pronti a rivoluzionare il settore ottimizzando il tuo flusso di lavoro e rendendo le sostituzioni molto più rapide – facendoti risparmiare tempo prezioso nel lungo periodo. 

Un futuro con meno circolatori

La gamma Grundfos ALPHA GO è una soluzione unica sul mercato. È stata sviluppata sulla base di oltre 30 anni di esperienza con unità integrate. La gamma è stata progettata per circolatori esterni e integrati nelle applicazioni di riscaldamento domestico. I due modelli coprono quasi il 70% dei circolatori integrati Grundfos e la maggior parte dei circolatori stand-alone, garantendo una sostituzione rapida e senza sforzo dei circolatori esistenti, sia nuovi che datati. Questo significa che ti bastano solo due circolatori nel furgone, semplificando notevolmente il dimensionamento e la selezione del circolatore.

Questo significa che è sufficiente avere a bordo del furgone un ALPHA2 GO 25-75 180, un ALPHA1 GO 25-80 180, l’adattatore per il connettore di alimentazione e un adattatore di segnale.

ALPHA1 GO 25-80 180 è compatibile con la maggior parte dei circolatori integrati UPS, mentre l’ALPHA2 GO 25-75 180 è compatibile con la maggior parte dei circolatori UPM3 e UPM4, nonché con la maggior parte dei circolatori utilizzati direttamente in impianto.

Con solo due circolatori di diverse dimensioni:

  • Puoi gestire le sostituzioni in un’unica operazione con GO. 

  • Non devi più aspettare i ricambi.

  • Eviti problemi di gestione del magazzino nel lavoro quotidiano. 

  • Riduci la complessità nella ricerca e nell’installazione del circolatore giusto, sia per i modelli stand-alone che per quelli integrati. 

Grundfos GO ti guida in ogni fase

Inoltre, grazie all'app Grundfos GO per circolatori, il flusso di lavoro è diventato molto più semplice e veloce, poiché ti guida passo dopo passo nel processo di sostituzione. Con la funzionalità “Sostituisci circolatore” dell'app Grundfos GO, puoi utilizzare la funzione Scansiona-Trova-Sostituisci oppure la funzione Cerca e Seleziona: in entrambi i casi otterrai un suggerimento preciso per la sostituzione.

Esplora la nostra gamma di prodotti

Grundfos ALPHA1 GO e ALPHA2 GO offrono funzionalità rivoluzionarie che ottimizzeranno enormemente il tuo flusso di lavoro.


Grundfos ALPHA1 GO

Scopri Grundfos ALPHA1 GO – un circolatore di alta qualità con funzionalità che garantiscono le massime prestazioni. ALPHA1 GO è la soluzione ideale per sostituire i circolatori UPS, sia integrati nelle caldaie che installati esternamente. Include una ricca selezione di funzionalità nuove e migliorate, come ad esempio:

  • Compatibile con circolatori integrati in caldaia o esterni

  • Sfiato automatico

  • Protezione contro il funzionamento a secco 

  • Avvio robusto


Grundfos ALPHA2 GO

Scopri Grundfos ALPHA2 GO: la scelta premium che offre prestazioni elevate e funzionalità progettate per affrontare ogni situazione. ALPHA2 GO è progettato per sostituire i circolatori UPM3 e UPM4, sia autonomi che integrati. Oltre alle funzionalità dell'ALPHA1 GO, l'ALPHA2 GO offre anche: 

  • Configurazione Guidata

  • Registro di avvisi &e allarmi 

  • Rilevamento dell'aria e & sfiato

  • Bilanciamento

  • AUTOADAPT migliorato

Grundfos GO

La funzione “Sostituisci circolatore” per circolatori ti aiuta a trovare la pompa giusta per ogni esigenza.



Diventa un esperto con il nostro corso gratuito Ecademy

I nostri 7 moduli online sono facili da seguire e ti prepareranno all’utilizzo della nuova gamma di circolatori nel tuo lavoro quotidiano. Scopri tutte le funzionalità rivoluzionarie della gamma Grundfos ALPHA GO e dell’app Grundfos GO.

Unisciti adesso

Grazie a Grundfos for Installers sarai sempre aggiornato

150.000 professionisti non possono sbagliarsi!

Migliaia di utenti hanno già effettuato la registrazione a Grundfos for Installers. Unisciti a loro gratuitamente e ottieni accesso illimitato a strumenti, formazione e conoscenze. Sarai anche tra i primi a conoscere i prossimi prodotti ed eventi esclusivi.