Con i circolatori ALPHA1 GO e ALPHA2 GO è possibile sostituire la maggior parte dei circolatori stand-alone.

Con la funzione GO Replace per circolatori  nell'app Grundfos GO puoi cercare tra oltre 10.000 dei circolatori stand-alone più conosciuti sul mercato.

In questo video puoi vedere come procedere seguendo, passo dopo passo, le indicazioni dell'app Grundfos GO per una sostituzione rapida del vecchio circolatore e per garantire una messa in servizio accurata del nuovo circolatore tramite la Configurazione Guidata.a.

Sostituzione veloce con solo due circolatori nel furgone

Il design della nuova gamma ALPHA GO consente di trasportare nel furgone solo due circolatori. Con ALPHA2 GO 25-75 180 e ALPHA1 GO 25-80 180, e un adattatore di segnale FCI, potrai sostituire quasi il 70% dei circolatori integrati Grundfos e la maggior parte dei circolatori utilizzati direttamente in impianto.

ALPHA1 GO 25-80 180 è compatibile con la maggior parte dei circolatori integrati UPS, mentre ALPHA2 GO 25-75 180 è compatibile con la maggior parte dei circolatori UPM3 e UPM4, oltre che con la maggior parte dei circolatori utilizzati direttamente in impianto. Questo garantisce una sostituzione rapida e senza sforzo dei circolatori esistenti, sia nuovi che vecchi.

Grundfos GO

La funzione GO Replace per circolatori ti aiuta a trovare la pompa giusta per ogni esigenza.



Diventa un esperto con il nostro corso gratuito Ecademy

I nostri 7 moduli online sono facili da seguire e ti prepareranno all’utilizzo della nuova gamma di circolatori nel tuo lavoro quotidiano. Scopri tutte le funzionalità rivoluzionarie della gamma Grundfos ALPHA GO e dell’app Grundfos GO.

Unisciti adesso

Grazie a Grundfos for Installers sarai sempre aggiornato

150.000 professionisti non possono sbagliarsi!

Migliaia di utenti hanno già effettuato la registrazione a Grundfos for Installers. Unisciti a loro gratuitamente e ottieni accesso illimitato a strumenti, formazione e conoscenze. Sarai anche tra i primi a conoscere i prossimi prodotti ed eventi esclusivi.